- Home
- Produse
- Comutatoare de nivel şi senzori
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
Semnalizator de nivel multiplu pentru lichide
Liquipoint T FTW31 / FTW32
Info-Hotline
+40 21 315 90 69
- Home
- Produse
- Comutatoare de nivel şi senzori
- Liquipoint T FTW31 / FTW32
-
- Detectează până la cinci limite de nivel cu o singură sondă
- Instrumentaţie flexibilă (compact/separat)
- Fără piese în mişcare
- Nu necesită calibrare
Specificaţii pe scurt
Produs lichide începând cu 10 μS/cm Aprobare ATEX II (2) GD EEx ia Puncte de măsurare până la 4 puncte de măsurare cu 5 tije sau funii Temperatura produsului de la –40 la +100 °C Presiune proces de la –1 la +10 bari Liquipoint T FTW31 : L=1000mm
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Certificare Electronica; iesire Senzor 1 la 3 4 la 10 11+ Mediu neexploziv Aparatura aditionala 2x tija, 316L 94,- 87,- 83,- FTW31-A1A2CA0A 3x tija, 316L 116,- 108,- 103,- FTW31-A1A3CA0A 5x tija, 316L 132,- 123,- 116,- FTW31-A1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x tija, 316L 167,- 155,- 147,- FTW31-A1A2CA2A 3x tija, 316L 189,- 176,- 166,- FTW31-A1A3CA2A FEW54; releu 20-253VAC; 20-55VDC 2x tija, 316L 167,- 155,- 147,- FTW31-A1A2CA4A 3x tija, 316L 189,- 176,- 166,- FTW31-A1A3CA4A Mediu neexploziv, WHG, detectie scurgeri Aparatura aditionala 2x tija, 316L 113,- 105,- 99,- FTW31-B1A2CA0A 3x tija, 316L 135,- 126,- 119,- FTW31-B1A3CA0A 5x tija, 316L 151,- 140,- 133,- FTW31-B1A5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x tija, 316L 185,- 173,- 163,- FTW31-B1A2CA2A 3x tija, 316L 208,- 193,- 183,- FTW31-B1A3CA2A FEW54; releu 20-253VAC; 20-55VDC 2x tija, 316L 185,- 173,- 163,- FTW31-B1A2CA4A 3x tija, 316L 208,- 193,- 183,- FTW31-B1A3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detectie scurgeri, instructiuni de securitate (XA) (incarcare electrostatica) Aparatura aditionala 2x tija, 316L 110,- 102,- 97,- FTW31-D1A2CA0A 3x tija, 316L 133,- 123,- 117,- FTW31-D1A3CA0A 5x tija, 316L 148,- 138,- 130,- FTW31-D1A5CA0A FEW58; NAMUR 2x tija, 316L 183,- 170,- 161,- FTW31-D1A2CA8A 3x tija, 316L 205,- 191,- 181,- FTW31-D1A3CA8A Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Certificare Electronica; iesire Senzor 1 la 3 4 la 10 11+ Mediu neexploziv Aparatura aditionala 2x tija, 316L 101,- 94,- 89,- FTW31-A1A2DA0A 3x tija, 316L 124,- 115,- 109,- FTW31-A1A3DA0A 5x tija, 316L 139,- 129,- 122,- FTW31-A1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x tija, 316L 174,- 162,- 153,- FTW31-A1A2DA2A 3x tija, 316L 197,- 183,- 173,- FTW31-A1A3DA2A FEW54; releu 20-253VAC; 20-55VDC 2x tija, 316L 174,- 162,- 153,- FTW31-A1A2DA4A 3x tija, 316L 197,- 183,- 173,- FTW31-A1A3DA4A Mediu neexploziv, WHG, detectie scurgeri Aparatura aditionala 2x tija, 316L 120,- 112,- 106,- FTW31-B1A2DA0A 3x tija, 316L 143,- 133,- 126,- FTW31-B1A3DA0A 5x tija, 316L 158,- 147,- 139,- FTW31-B1A5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x tija, 316L 193,- 179,- 170,- FTW31-B1A2DA2A 3x tija, 316L 215,- 200,- 190,- FTW31-B1A3DA2A FEW54; releu 20-253VAC; 20-55VDC 2x tija, 316L 193,- 179,- 170,- FTW31-B1A2DA4A 3x tija, 316L 215,- 200,- 190,- FTW31-B1A3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detectie scurgeri, instructiuni de securitate (XA) (incarcare electrostatica) Aparatura aditionala 2x tija, 316L 118,- 109,- 103,- FTW31-D1A2DA0A 3x tija, 316L 140,- 130,- 123,- FTW31-D1A3DA0A 5x tija, 316L 155,- 144,- 137,- FTW31-D1A5DA0A FEW58; NAMUR 2x tija, 316L 190,- 177,- 167,- FTW31-D1A2DA8A 3x tija, 316L 213,- 198,- 187,- FTW31-D1A3DA8A Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Certificare Electronica; iesire Senzor 1 la 3 4 la 10 11+ Mediu neexploziv Aparatura aditionala 2x cablu, 316Ti 134,- 124,- 118,- FTW32-A1D2CA0A 3x cablu, 316Ti 157,- 146,- 138,- FTW32-A1D3CA0A 5x cablu, 316Ti 264,- 245,- 232,- FTW32-A1D5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x cablu, 316Ti 206,- 192,- 181,- FTW32-A1D2CA2A 3x cablu, 316Ti 229,- 213,- 202,- FTW32-A1D3CA2A FEW54; releu 20-253VAC; 20-55VDC 2x cablu, 316Ti 206,- 192,- 181,- FTW32-A1D2CA4A 3x cablu, 316Ti 229,- 213,- 202,- FTW32-A1D3CA4A Mediu neexploziv, WHG, detectie scurgeri Aparatura aditionala 2x cablu, 316Ti 152,- 142,- 134,- FTW32-B1D2CA0A 3x cablu, 316Ti 175,- 163,- 154,- FTW32-B1D3CA0A 5x cablu, 316Ti 283,- 263,- 249,- FTW32-B1D5CA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x cablu, 316Ti 225,- 209,- 198,- FTW32-B1D2CA2A 3x cablu, 316Ti 248,- 231,- 218,- FTW32-B1D3CA2A FEW54; releu 20-253VAC; 20-55VDC 2x cablu, 316Ti 225,- 209,- 198,- FTW32-B1D2CA4A 3x cablu, 316Ti 248,- 231,- 218,- FTW32-B1D3CA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detectie scurgeri, instructiuni de securitate (XA) (incarcare electrostatica) Aparatura aditionala 2x cablu, 316Ti 150,- 140,- 132,- FTW32-D1D2CA0A 3x cablu, 316Ti 173,- 161,- 152,- FTW32-D1D3CA0A 5x cablu, 316Ti 280,- 261,- 247,- FTW32-D1D5CA0A FEW58; NAMUR 2x cablu, 316Ti 223,- 207,- 196,- FTW32-D1D2CA8A 3x cablu, 316Ti 246,- 229,- 216,- FTW32-D1D3CA8A Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Certificare Electronica; iesire Senzor 1 la 3 4 la 10 11+ Mediu neexploziv Aparatura aditionala 2x cablu, 316Ti 164,- 152,- 144,- FTW32-A1D2DA0A 3x cablu, 316Ti 187,- 174,- 164,- FTW32-A1D3DA0A 5x cablu, 316Ti 294,- 273,- 259,- FTW32-A1D5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x cablu, 316Ti 236,- 220,- 208,- FTW32-A1D2DA2A 3x cablu, 316Ti 259,- 241,- 228,- FTW32-A1D3DA2A FEW54; releu 20-253VAC; 20-55VDC 2x cablu, 316Ti 236,- 220,- 208,- FTW32-A1D2DA4A 3x cablu, 316Ti 259,- 241,- 228,- FTW32-A1D3DA4A Mediu neexploziv, WHG, detectie scurgeri Aparatura aditionala 2x cablu, 316Ti 183,- 170,- 161,- FTW32-B1D2DA0A 3x cablu, 316Ti 206,- 191,- 181,- FTW32-B1D3DA0A 5x cablu, 316Ti 313,- 291,- 275,- FTW32-B1D5DA0A FEW52; PNP 10.8-45VDC 2x cablu, 316Ti 255,- 237,- 225,- FTW32-B1D2DA2A 3x cablu, 316Ti 278,- 259,- 245,- FTW32-B1D3DA2A FEW54; releu 20-253VAC; 20-55VDC 2x cablu, 316Ti 255,- 237,- 225,- FTW32-B1D2DA4A 3x cablu, 316Ti 278,- 259,- 245,- FTW32-B1D3DA4A ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detectie scurgeri, instructiuni de securitate (XA) (incarcare electrostatica) Aparatura aditionala 2x cablu, 316Ti 180,- 168,- 159,- FTW32-D1D2DA0A 3x cablu, 316Ti 203,- 189,- 179,- FTW32-D1D3DA0A 5x cablu, 316Ti 310,- 289,- 273,- FTW32-D1D5DA0A FEW58; NAMUR 2x cablu, 316Ti 253,- 235,- 223,- FTW32-D1D2DA8A 3x cablu, 316Ti 276,- 257,- 243,- FTW32-D1D3DA8A Accessory
Produs / Versiune Preț / buc. în EUR Cod de comandă Mounting nut G1-1/2 Hexagon, SW60. Utilizare: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30. 22,52 52014146 Prețuri valabile până la 30.06.2020 în EUR per unitate (nu include transportul și TVA -ul). Vizualizează
Endress + Hauser Termeni și condițiiAcest semnalizator de nivel Liquipoint nu se potriveşte perfect aplicaţiei dvs.?
Persoanele care au cumpărat acest produs, au vizualizat de asemenea și
-
Aplicaţie
Senzorii Liquipoint T sunt utilizaţi în lichide conductive pentru determinarea nivelelor multiple. În funcţie de numărul de puncte de măsurare, sarcinile de măsurare precum protecţia la preaplin, protecţia la mersul în gol, controlul în două puncte al pompelor sau detectarea punctului multiplu pot fi implementate cu o conexiune de proces existentă.
Funcţionare
Se bazează pe existent unei tensiuni alternative între sondele cu tijă dintr-un rezervor gol. De îndată ce lichidul conductiv din rezervor creează o conexiune între sonda cu tijă de împământare şi sonda cu tijă de maxim, de exemplu, va circula un curent măsurabil, iar Liquipoint T va comuta.
Utilizând tensiune alternativă, corodarea capetelor sondei şi distrugerea electrolitică a produsului sunt evitate. Întrucât sistemul este proiectat ca un circuit fără potenţial, închis, între tijele sondei şi sistemele electronice, materialele utilizate în pereţii rezervorului nu sunt importante şi nu există niciun pericol dacă tijele sondei sunt atinse în timpul funcţionării.Exemple aplicaţie
Sonde cu modul electronic integrat (versiune instrument compact)
Sistemul de măsurare constă din:
- FTW31, FTW32 cu două/trei tije sau cabluri şi o inserţie electronică
- Unităţi de control, comutatoare sau emiţătoare de semnal, de ex. automate programabile PLC, relee sau amplificatorul de izolare NAMUR, conform IEC 60947-5-6
Sonde fără modul electronic integrat (versiune instrument separat)
Sistemul de măsurare constă din:
- FTW31, FTW32 cu două până la cinci tije sau cabluri
- Nivotester FTW325 sau FTW470 Z
- Unităţi de control, comutatoare sau emiţătoare de semnal, de ex. automate programabile PLC, relee etc.
Numărul de Nivotester depinde de numărul de puncte de măsurare (de ex. 4 puncte de măsurare cu 2 Nivotester FTW). -
Date tehnice
GeneralităţiVersiune Versiune compactă:
două/trei (Întotdeauna mod ΔS – numai trei versiuni tijă/cablu) tije sau cabluri;Versiune separată (Cu monitorizare linie integrată – în combinaţie cu limitator de nivel FTW325):
două/trei/cinci tije sau cabluriLungime senzor Tijă: de la 100 la 4000 mm;
cablu: de la 250 la 15000 mm
Conductivitate
minimă≥10 μS/cm
Specificaţii cablu Utilizaţi cablu standard (25 Ω per miez) Condiţii de funcţionareTemp. mediu De la –40 la +100 °C Temp. ambiantă De la –40 la +70 °C Presiune De la –1 la +10 bari Grad protecţie IP 66 Conexiune de proces G1½" MaterialElectrozi Tije: 1,4404 (316L)/izolaţie: PP;
cabluri: 1,4571 (316TI)/izolaţie: FEP;
greutate: 1,4435 (316L)Conexiune de proces PPS Carcasă F16 Pentru versiune instrument compact;
carcasă: PBT;
profil: PPS;
adaptor: PBTCarcasă F24 Pentru versiune instrument separat;
Carcasă: PPS;
profil: PBTAprobări (versiune instrument compact)Aprobare Ex ATEX II 2G EEx ia IIC T6 cu FEW58 Aprobare WHG WHG Z-65.40-360 (DIBt) Aprobări (versiune instrument separat)Aprobare Ex ATEX II 2G EEx ia IIC T6 Dimensiuni (în mm)
Versiune instrument compact cu inserţie electronică
L = Lungimea sondei
FTW31 (Versiune cu tijă)
FTW32 (Versiune cu cablu)
Versiune cu tijă şi cablu cu G 1½"
Instalare potrivit manualului de instrucţiuni
Versiune instrument separat fără modul electronic
L = Lungimea sondei
FTW31 (Versiune cu tijă)
FTW32 (Versiune cu cablu)
Versiune cu tijă şi cablu cu G 1½"
Instalare potrivit manualului de instrucţiuni
Conexiune electrică – Sondele cu inserţie electronică (versiune instrument compact)
Modul eletronic FEW52Tensiune de
alimentareU = de la 10,8 la 45 V CC Consum de curent Max. 25 mA Conexiune sarcină Colector deschis; PNP Tensiune de comutare Max. 45 V Sarcină conectabilă Temporar (max. 1 sec.): max. 2 A
Continuu: max. 200 mAProtejat împotriva
polarităţii inverseDa
Conectarea modulului electronice FEW52
F: Siguranţă cu sârmă subţire, depinde de sarcina conectată
R: Sarcină conectată, de ex. releu PLC, PLS
M: Legare la masă pentru împământare de protecţie (PE)
a) Reţea de alimentare cu electricitate
Modul eletronic FEW54Tensiune de
alimentareDe la 20 la 55 V CC sau
de la 20 la 253 V CA, 50/60 HzConsum de curent 60 mA Vârf al curentului de
pornireMax. 2 A, max. 400 μs Frecvenţă impuls Aprox. 1,5 s Ieşire Două contacte comutare fără potenţial (DPDT) Capacitate sarcină
contactU~ max. 253 V, I~ max. 4 A,
U= 30 V/4 A; 150 V/ 0,2 AConsum de putere <2,0 W
Conectarea modulului electronice FEW54
F1: siguranţă cu fuzibil subţire, 200 mA, semi-întârziere
F2: siguranţă cu fuzibil subţire pentru a proteja contactul releului, în funcţie de sarcină
M: Legare la masă pentru împământare de protecţie (PE)
a) Reţea de alimentare cu electricitate
b) + c) Contacte de comutare fără potenţial
d) Recipient
Modul eletronic FEW58Tensiune de alimentare consultaţi Date tehnice ale amplificatorului de izolare conectat conform IEC 60947-5-6 (NAMUR). A se utiliza cu un contactor separat conform cu IEC 60947-5-6 (NAMUR); salt semnal de ieşire de electricitate înaltă până la redusă la
limită (flanc H-L).Transfer de semnal două fire: muchie H-L de la 2,2 la 6,5 mA/de la 0,4 la 1,0 mA Semnal de ieşire senzor deteriorat: <1,0 mA Când aveţi acces la un multiplexor, durata ciclului trebuie reglată la min. 2 sec.
a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)
b) de ex. FTL325N
Conexiune electrică – Sonde fără modul electronic
integrat (versiune instrument separat)
Pentru evaluare, sunt necesare una sau mai multe unităţi de procesor FTW325.
Instrumentaţie separată pentru sonde cu trei tije sau cabluri cu monitorizare cablu.
*1 = Placă de circuit imprimat pentru monitorizare cablu
-
Mai multe documente pentru FTW31Mai multe documente pentru FTW32