Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture of Thermometer with RTD or TC insert TM121

iTHERM ModuLine TM121

Thermometer with RTD or TC insert complete with manufactured thermowell produced from pipe material

TM121
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 around 100 s
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 1.000,0 mm (39'')

Domeniu de aplicare

RTD or TC assembly characterized by basic sensor technology, application in non-hazardous areas, standard extension neck, low-cost unit. The devices are available with optional Bluetooth®-enabled head transmitters with 4 to 20 mA output or HART® communication, providing enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.

  • Universal range of application

  • Application in non-hazardous areas

  • Measuring range: –50 to +650 °C (–58 to +1202 °F)

  • Pressure range up to 50 bar (725 psi)

  • Degree of protection: up to IP 68

Avantaje

  • Economical, reliable measurement

  • User-friendly from product selection to maintenance

  • Wide range of process connections

  • Easy and safe device setup and service using Bluetooth® communication

Colecție Fundamental

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products