Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.
Product picture of RTD or TC thermometer TM101

iTHERM ModuLine TM101

RTD or thermocouple temperature probe for direct installation without thermowell in various industrial applications

TM101
Please Wait (spinning wheel)
Se încarcă preţul
Preţurile sunt temporar indisponibile
Price on request
from CHF ??.-

Specificaţii pe scurt

  • Accuracy

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 around 17 s
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 1.000,0 mm (39'')

Domeniu de aplicare

Basic thermometers offer reliable temperature measurement performance with basic sensor technology, a standard extension neck and a fixed, non-replaceable insert for use in non-hazardous areas. The devices are available with optional Bluetooth®-enabled head transmitters with 4 to 20 mA output or HART® communication, providing enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.

  • Wide range of applications

  • Measuring range: -50 to +650 °C (-58 to +1202 °F)

  • Pressure range: up to 50 bar (725 psi)

  • Protection class: up to IP68

  • For use in non-hazardous areas

Avantaje

  • Excellent value for money and fast global delivery

  • User-friendly product selection, smart design for easy maintenance

  • Wide range of process connections

  • Bluetooth® connectivity (optional)

Colecție Fundamental

  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produse simple

  • Ușor de ales, instalat și administrat

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse clasice

  • Fiabile, robuste și ușor de întreținut

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse superioare

  • Extrem de funcțional și convenabil

Excelenţă tehnică

Simplitate

  • Produse de specialitate

  • Conceput pentru aplicatii solicitante

Excelenţă tehnică

Simplitate

Variabil

Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Fundamental

Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Selecţie Lean

Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Extended

Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare

Excelenţă tehnică
Simplitate
  • F
  • L
  • E
  • X

Colecție Xpert

Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii

Excelenţă tehnică
Simplitate

Variabil

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products