Acest produs nu mai este disponibil.
Vă rugăm să consultaţi noua generaţie din secţiunea anterioară/ulterioară sau să contactaţi reprezentanţa locală Endress+Hauser.
Predecesor
-
Succesor
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
Colecții FLEX Excelenţă tehnică Simplitate - F
- L
- E
- X
Colecție Fundamental
Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare
Excelenţă tehnică Simplitate - F
- L
- E
- X
Selecţie Lean
Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază
Excelenţă tehnică Simplitate - F
- L
- E
- X
Colecție Extended
Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare
Excelenţă tehnică Simplitate - F
- L
- E
- X
Colecție Xpert
Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii
Excelenţă tehnică Simplitate Variabil
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Technical information Active barrier RN221N
Active barrier with power supply for safe separation of 4 ... 20 mA
current circuitsEN RO 08/05/200618/05/2004Limbă:
Engleză
Versiune:
08/05/2006
Dimensiune fişier:
702 KB
Nume fişier:
TI073ren.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Betriebsanleitung /Operating Instructions RN221N HART Diagnose
Speisetrenner RN221N mit Hilfsenergie zur sicheren Trennung von 4...20
mA Normsignalstromkreisen mit HART Diagnose
Active barrierRN221N with power supply for safe separation of 4...20
mA current circuits with HART diagnosisEN RO 03/11/201002/02/200630/09/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
03/11/2010
Dimensiune fişier:
797.3 KB
Nume fişier:
BA202ra3_1310.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Operating instructions RN221N
Operating instructions active barrier RN221N
(VALID FROM 22.11.2000 to 02.12.2001)EN RO 22/11/2000Limbă:
Engleză
Versiune:
22/11/2000
Dimensiune fişier:
1.1 MB
Nume fişier:
ba102ra6_1100.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
RN221N Instrucţiuni succinte de utilizare
Barieră activă cu alimentare cu energie electrică pentru separarea
sigură a circuitelor de curent de 4...20 mAEN RO 29/09/201630/06/201601/02/201006/06/200503/12/2001Limbă:
Română
Versiune:
29/09/2016
Dimensiune fişier:
514.4 KB
Nume fişier:
KA00124RRO_1316-00.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
RN221N
[Ex ia Ga]IIC
EN RO 23/09/2020Limbă:
Engleză
Versiune:
23/09/2020
Dimensiune fişier:
422.2 KB
Nume fişier:
XA02242KEN_0120.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Active barrier
RN221N
JPN: [Ex ia] IICEN RO 24/09/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
24/09/2019
Dimensiune fişier:
132.8 KB
Nume fişier:
XA01960KEN_0119.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
RN221N
FM:
Control Drawing AIS, ANI
020200111Limbă:
Engleză
Versiune:
07/01/2005
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
020200111.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
RN221N
CSA:
Control Drawing AIS, ANI
020200112Limbă:
Engleză
Versiune:
07/01/2005
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
020200112.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Active barrier [Ex ia Ga] IIC Safety Instructions
Safety instructions RN221N EAC [Ex ia Ga] IIC
EN RO 31/10/201830/06/2016Limbă:
Engleză
Versiune:
31/10/2018
Dimensiune fişier:
122.7 KB
Nume fişier:
XA01451KEN_0218.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
RN221N ATEX: II (1)GD [Ex ia] IIC Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN RO 20/04/201604/07/201220/06/200801/10/200401/09/2000Limbă:
Engleză
Versiune:
20/04/2016
Dimensiune fişier:
813.6 KB
Nume fişier:
XA00005RA3_1416.pdf
-