Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
-50...75 °C: <0,5 K
(-58...167 °F: <0,9 °F)
75...150 °C: <0,65 K
(167...302 °F: <1,2 °F) -
Operating temperature range
-50...150 °C (-58...302 °F)
Domeniu de aplicare
Cost efficiency, optimal use of space, reliable operation and easy commissioning indicate modern process measuring technology. The temperature switch completely fulfills these requirements in the Food & Beverage as well as in the Life Science industry. Designed for safe monitoring of process temperatures it can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output. A variety of hygienic process connections leads to a flexible use.
Temperature switch for the monitoring, display and control of process temperatures in a range from -50 to +150 °C (-58 to +302 °F), optional for TTR35 with neck: -50 to +200 °C (-58 to +392 °F) . Thermophant T TTR35 - for hygienic applications.
Electronic versions:
One PNP switch output
Two PNP switch outputs
2 x PNP switch outputs or one PNP switch output and 4 to 20 mA output (active)
Avantaje
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
3A approved
Function control and information on-site thanks to LEDs and digital display
Long-term stable temperature sensor made of platinum (Pt100 class A as per IEC 60751)
High accuracy across the entire ambient temperature range and short response time
Operation and visualization also with PC and FieldCare or ReadWin 2000 configuration software
DESINA-compliant
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
Excelenţă tehnică
Simplitate
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
-
-
Informaţii tehnice (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RO 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Limbă:
Engleză
Versiune:
15/09/2023
Dimensiune fişier:
2.9 MB
Nume fişier:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Thermophant T TTR31, TTR35
Temperature switch for safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN RO 14/10/202004/10/201827/10/201522/05/201415/06/2009Limbă:
Engleză
Versiune:
14/10/2020
Dimensiune fişier:
977.5 KB
Nume fişier:
TI00105REN_1620.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Thermophant T TTR31, TTR35
Regulator de temperatură
EN RO 15/10/202026/09/201810/08/201628/05/201401/06/2009Limbă:
Română
Versiune:
15/10/2020
Dimensiune fişier:
1 MB
Nume fişier:
BA00229RRO_1620-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Temperature switch Thermophant T TTR31, TTR35 device release: 01.01. - 01.02.
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN RO 03/02/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
03/02/2005
Dimensiune fişier:
1.4 MB
Nume fişier:
Ba201ren.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN RO 02/02/2005Limbă:
Engleză
Versiune:
02/02/2005
Dimensiune fişier:
883.5 KB
Nume fişier:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Temperature Switch Thermophant T TTR31, TTR35 device release: 01.00. - 01.01.
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN RO 08/10/200417/05/2004Limbă:
Engleză
Versiune:
08/10/2004
Dimensiune fişier:
1.3 MB
Nume fişier:
Ka174ren.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Limbă:
Engleză
Versiune:
14/07/2021
Dimensiune fişier:
478.5 KB
Nume fişier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Documentaţie specială (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Limbă:
Engleză
Versiune:
15/09/2023
Dimensiune fişier:
800.3 KB
Nume fişier:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Limbă:
Germană
Versiune:
17/05/2023
Dimensiune fişier:
17.9 MB
Nume fişier:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Domenii de activitate (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Limbă:
Engleză
Versiune:
17/05/2023
Dimensiune fişier:
18 MB
Nume fişier:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-