Specificaţii pe scurt
-
Accuracy
+/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range
-
Process temperature
-20 °C...+60 °C
(-4 °F...+140 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...3 bar abs
(10 psi ...44 psi) -
Max. measurement distance
Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
Sensor 2": 3.5 m (11 ft) -
Main wetted parts
PP/EPDM
Domeniu de aplicare
The range of applications extends from monitoring levels in sewage treatment plants and process water tanks to applications for loading, storage and buffer tanks. FMU30 ultrasonic sensor offers proven software algorithms and all warning and alarm messages are shown on the four-line plain text display and guarantee fast remedy of problems. The envelope curve can also be shown on the display. As the analysis results are displayed directly on-site, this ensures quick and accurate error diagnostics.
Two-wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.
Process connection: Thread
Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)
Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)
Maximum measuring distance:
Sensor 1½" for liquids 5m (16ft) and for bulk solids 2m (6.6ft),
Sensor 2" for liquids 8m (26ft)and for bulk solids 3.5m (11ft)Blocking distance:
Sensor 1½" 0.25m (0.8ft),
Sensor 2" 0.35m (1.15ft)International explosion protection certificates
Avantaje
Quick and simple commissioning via menu-guided onsite operation with four-line plain text display, 7 languages selectable
Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis
Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate
Non-contact measurement method minimizes service requirements
Installation possible from thread G 1½ or 1½ NPT upwards
Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity
Clipuri video
Colecție Fundamental
-
Produse simple
- Ușor de ales, instalat și administrat
Excelenţă tehnică
Simplitate
-
Produse de specialitate
- Conceput pentru aplicatii solicitante
Excelenţă tehnică
Simplitate
Variabil
Colecții FLEX | Excelenţă tehnică | Simplitate |
---|---|---|
Colecție Fundamental Îndepliniți-vă nevoile esențiale de măsurare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Selecţie Lean Gestionați-vă cu ușurință procesele de bază |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Extended Optimizați-vă procesele cu tehnologii inovatoare |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
|
Colecție Xpert Stăpâniţi cele mai dificile aplicaţii |
Excelenţă tehnică
|
Simplitate
Variabil |
Predecesor
-
-
Informaţii tehnice (TI)
Ultrasonic Level Measurement
Compact transmitters for non-contact level measurement of fluids, pastes
and coarse bulk materialsEN RO 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Limbă:
Engleză
Versiune:
14/02/2014
Dimensiune fişier:
2.1 MB
Nume fişier:
TI00440FEN_1514.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN RO 14/02/201404/04/201216/02/2010Limbă:
Engleză
Versiune:
14/02/2014
Dimensiune fişier:
3 MB
Nume fişier:
BA00387FEN_1414.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de operare (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN RO 14/02/201404/04/201216/02/2010Limbă:
Engleză
Versiune:
14/02/2014
Dimensiune fişier:
3.2 MB
Nume fişier:
BA00388FEN_1414.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
KA Prosonic T FMU30
Tehnologie de măsurare ultrasonică
EN RO 01/12/2022Limbă:
Română
Versiune:
01/12/2022
Dimensiune fişier:
488.9 KB
Nume fişier:
KA01638FRO_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Prosonic T FMU30 Brief Operating Instructions
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN RO 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010Limbă:
Engleză
Versiune:
14/02/2014
Dimensiune fişier:
1.8 MB
Nume fişier:
KA01054FEN_1514.pdf
-
-
-
Instrucţiuni scurte (KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN RO 16/02/2010Limbă:
Engleză
Versiune:
16/02/2010
Dimensiune fişier:
138.6 KB
Nume fişier:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN RO 12/04/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2012
Dimensiune fişier:
261.6 KB
Nume fişier:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN RO 12/04/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2012
Dimensiune fişier:
210 KB
Nume fişier:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Instrucţiuni de instalare (EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN RO 12/04/2012Limbă:
Engleză
Versiune:
12/04/2012
Dimensiune fişier:
164.8 KB
Nume fişier:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
Instrucţiune de siguranţă Ex (XA)
Prosonic T FMU30
II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
Limbă:
Engleză
Versiune:
05/07/2021
Dimensiune fişier:
398.2 KB
Nume fişier:
XA02542FEN_0121-00.pdf
-