Teaser Ecograph T RSG35
Top Teaser Pressure SV
Micropilot FMR10 SV
IO-Link SV
Intelligent, kompakt och flexibel

Övervaka, registrera och kommunicera alla mätvärden med en enda kraftfull enhet: Ecograph T RSG35.

Cerabar & Ceraphant

Åtta tryckgivare och tryckvakter – Åtta goda skäl att välja Endress+Hauser!

Micropilot FMR10 är perfekt lämpad för applikationer inom vatten och avlopp samt för enklare nivåapplikationer inom alla typer av industrier.

Digital, enkel och effektiv

Starta digitaliseringen i din anläggning med våra E-direct instrument. Utforska hela vårt IO-Link erbjudande...

Välkommen till E-direct

Enkel, snabb E-handel av instrumentering för processer som kräver kvalité.

Hög kvalitet

E-direct produkter är 100% Endress+Hauser kvalitet, med sofistikerad, "state of the art" teknologi.

Låga priser

E-direct priserna är låga - även för enstaka produkter och sjunker automatiskt vid större orderkvantitet.

Snabb leverans

De flesta produkterna levereras inom 48 timmar från det att vi mottagit er order, under förutsättning att ni inte önskar annat.

Total enkelhet

Det är enkelt att hitta, beställa, installera och använda våra E-direct givare och instrument.