Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

HAW562 / HAW569

från kr / SEK363,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Version med hus för fältmontering
    • Användning inom Ex-klassat område
    • Hög funktionssäkerhet (SIL2)

    Specifikationer i korthet

    Utformning Hus monterbart på montageskena, hus för fältmontering (HAW569)
    Godkännanden ATEX II 2 (1) G
    Signal

    Strömförsörjning 24 V DC/AC, 230 V AC, ström
    0/4 till 20 mA, PROFIBUS PA, RS485, PROFIBUS DP

    Overvoltage protection HAW562 : DIN rail version

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeApplikation1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeMätsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF780,-726,-687,- HAW562-AAA
    Matningsspänning 10-55V (+/-20%)413,-384,-363,- HAW562-AAB
    Matningsspänning 90-230V (+/-10%)413,-384,-363,- HAW562-AAC
    Kommunikation RS485, Modbus PROFIBUS DP914,-850,-804,- HAW562-AAD
    Skyddsmodul Prosonic FMU90932,-866,-820,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GbMätsignal 0/4-20mA, PFM,PA,FF879,-817,-773,- HAW562-8DA

    Overvoltage protection for installation on a field housing HAW569

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeHusVersion1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeLead through versionMätning signal1.084,-1.008,-954,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GLead through versionMätning signal1.182,-1.099,-1.040,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6Skruv in version Kabelförskruvning M20Mätning signal&power(0-66V&80-230V)1.358,-1.263,-1.195,- HAW569-CB2C

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Jordat ring-set HAW569 M20 för sensorer med icke-konduktivt hölje jordad ring, låsmutter, platt mutter115,93 51006420
    Skyddshus för överspänningsskydd HAW med inbyggd montageskena, jordskruv GORE-TEX membran, 2 sealable screws och 4 kabelgenomföringar i plast M20; gjutet aluminiumhus, 100x60mm, epoxy puderlackat, IP66/NEMA 4x754,14 51003750
    Montageset för rör/väggmontage av HAW377,02 51003773

    Priser giltiga tom. 30.11.2017 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Applikation

    Överspänningsskydd används för begränsning av hög spänning i signalkablar för 0/4 till 20 mA, PROFIBUS PA- och PFM-signaler, för  begränsning av hög spänning i bussystem som PROFIBUS DP och RS485, i ultraljudssensorer och strömförsörjningskablar till lågspänningsinstrument.

    Funktion

    Skyddar instrumentets strömförsörjning, signalkablar och komponenter mot överspänning som kan uppstå vid till exempel blixtnedslag eller vid omkopplingssekvenser.

    Användning av strömförsörjningsskyddsenheter: Genom att använda skyddsenhetens impedansfria anslutning kan inte spänningsfall på
    grund av störningar föras över till nätledningarna.

    Användning av signalkabel skyddsenheter: Skyddssteg inuti enheten garanterar hög kompatibilitet med det system som ska skyddas.

    Applikationsexempel

    a) Kapacitet

    b) Linjärisering

    c) Nivå

  • Teknisk information om HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Matningsspänning
    Nominell spänning 24 V 60 V 230 V 5 V 12 V DC1)
    80 V DC2)
    24 V
    Max. kontinuerlig
    spänning
    33 V DC
    23,3 V AC
    75 V 255 V 6 V DC
    4,2 V AC
    15 V DC1)
    180 V DC2)
    33 V DC
    23,3 V AC
    Strömförbrukning
    Nominell ström [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1,0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA vid
    Tomg = 80 °C
    C2 nominell avledningsström
    [In] (8/20) per ledning
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 nominell avledningsström
    [In] (8/20) totalt
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 stötström vid blixtnedslag
    [Iimp] (10/350) per ledning
    2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
    D1 stötström vid blixtnedslag
    [Iimp] (10/350) totalt
    9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Spänningsskyddsnivå
    Ledning/ledning ≤ 52 V
    vid Iimp
    L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Ledning/PG ≤ 550 V
    vid Iimp
    L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Svarstider
    Ledning/ledning   L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Ledning/PG - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Kapacitans
    Ledning/ledning ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0,8 nF
    Ledning/PG ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Allmänt
    SPD-klass Typ 1 P1 Typ 3 P3 Typ 3 P3 Typ 1 P1 Typ 1 P1 Typ 1 P1
    Gränsfrekvens 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz (50 Ω)
    3,2 MHz (100 Ω)
    Serieimpedans per ledning 1,0 Ω - - 1,0 Ω 1,8 Ω1)
    direktansluten3)
    1,0 Ω
    Maximalt överströmsskydd
    på ledningssidan
    - 25 A gL/gG 
    eller B 25 A
    25 A gL/gG
    eller B 25 A
    - - -

    1) Plint 4
    2) Plint 2
    3) Plint 1+2

    Teknisk information om HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Matningsspänning
    Nominell spänning 24 V 24 V Signal 24 V;
    Strömförsörjning 120 V / 230 V
    Maximal kontinuerlig spänning 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC

    Signal 22,6 V AC
    Strömförsörjning 255 V AC;

    Signal 32 V DC;
    Strömförsörjning 255 V DC

    Strömförbrukning
    Nominell ström [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A vid 80 °C
    C2 nominell avledningsström [In] (8/20) per ledning 10 kA 5 kA -
    C2 nominell avledningsström [In] (8/20) totalt 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 nominell avledningsström [In] (8/20) skärmning - PG 20 kA - -
    Nominell avledningsström (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Total avledningsström (8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 stötström vid blixtnedslag [Iimp] (10/350)
    ledning – PG
    - - 1 kA
    D1 stötström vid blixtnedslag [Iimp] (10/350) totalt - - -
    Spänningsskyddsnivå
    Ledning/ledning vid In C2 ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Ledning/PG vid In C2 ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Skärmning/PG vid In C2 ≤ 650 V - -
    Ledning/ledning vid
    1 kV/μs C3
    ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Ledning/PG vid
    1 kV/μs C3
    ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
    Ledning/ledning vid
    1 kV/μs C3
    ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1,4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1,5 kV
    Kapacitans
    Ledning/ledning ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Ledning/PG ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Allmänt
    SPD-klass Typ 2 P1 Typ 2 P1 Typ 2 P2
    Gränsfrekvens 14 MHz 7 MHz -
    Serieimpedans per ledning 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Maximalt överströmsskydd på ledningssidan - - 16 A gL/gG eller B 16 A

    Mått (i mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    HAW569-AA2B, -DA2B (genomföringsversion)

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    HAW569-CB2C (inskruvningsversion)

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    Elanslutning

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) skyddad

    HAW562-AAB, -AAC

    a) skyddad

    HAW562-AAE

    a) skyddad

    HAW569-AA2B (genomföringsversion för ej Ex-klassat område)

    a) Skyddad

    b) Skärmning

    HAW569-DA2B (Ex ia, genomföringsversion)

    a) skyddad

    HAW569-CB2C (Ex d, inskruvningsversion)

    a) skyddad

  • Fler dokument för HAW562
    Fler dokument för HAW569
  • Skyddshölje
    Med integrerad montageskena för montering av upp till fyra HAW562-enheter
    Integrerad DIN-skena av "top hat"-typ
    Jordanslutning
    GORE-TEX®-filter
    2 ledningstätande skruvar och 4 kabelförskruvningar av plast, M20×1,5
    Material: gjuten aluminium, epoxibelagd, kapslingsklass IP 66/NEMA 4x

    Mått (i mm)
    .