8-kanalers fältindikator med Foundation fieldbus™ eller PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

8-kanalers fältindikator med Foundation fieldbus™ eller PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

från kr / SEK4.948,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Ljus, bakgrundsbelyst LC-indikator med stapelvisning,
      diagnostiksymboler och textfält
    • Lyssningsläge för upp till 8 analoga kanaler eller digitala statuslägen
    • Aluminiumhus för Ex-applikationer
      SEK 3 534,– som tillval

    Specifikationer i korthet

    Kommunikation och databehandling Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2 eller PROFIBUS® PA enligt EN 50170 del 2, IEC 61158-2 (MBP)
    Kapslingsklass IP 67, NEMA 4X
    Godkännanden

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID14

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeKommunikation1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeFOUNDATION Fieldbus6.763,-6.087,-5.545,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA6.763,-6.087,-5.545,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus7.402,-6.662,-6.070,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA7.402,-6.662,-6.070,- RID14-BA3C2

    Profibus PA and Foundation Fieldbus indicator RID16

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeKommunikation1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeFOUNDATION Fieldbus6.035,-5.431,-4.948,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA6.035,-5.431,-4.948,- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus7.611,-6.850,-6.241,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA7.611,-6.850,-6.241,- RID16-BA2A2

    Priser giltiga tom 30.09.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Fältindikatorerna RID14/RID16 övervakar mätsignaler och visar dem med hög upplösning och noggrannhet. Eftersom de är försedda med en bakgrundsbelyst display kan de installeras var som helst och är speciellt lämpliga för användning i fält eller i mobil utrustning.

    Funktion

    Den 8-kanaliga indikatorn visar mätvärden, beräknade värden och statusinformation för fältbussanvändare i ett fältbussnätverk. I lyssningsläge kan enheten lyssna till de inställda fältbussadresserna och visa deras specifika värden. Dessutom kan värden som finns på bussen visas via funktionsblocksförbindelse om en Foundation fieldbus™-indikator används. Processvärdenas status anges med symboler eller med text på mätvärdesdisplayen. I textfältet kan alfanumeriska teckenkombinationer visas, till exempel taggar. Enheten drivs av fältbussen och användas inom riskområden upp till temperaturklass T6.

    Applikationsexempel

    a) Visualisering och övervakning, t.ex. P View, FieldCare och diagnostikprogramvara

    b) PLC

    c) segment kopplare

    d) Upp till 32 enheter per segment

     

    Systemintegrering via PROFIBUS® PA

  • Teknisk information

    Kommunikation och databehandling
    FOUNDATION fieldbus™

    FOUNDATION fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE-ström (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Dataöverföringshastighet: stödd överföringshastighet = 31,25 kbit/s

    Signalkodning = Manchester II

    LAS- (link active scheduler) och LMfunktioner (link master) stöds

    Enligt IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA enligt EN 50170 del 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE-ström (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA

    Dataöverföringshastighet: stödd överföringshastighet = 31,25 kbit/s

    Signalkodning = Manchester II

    Anslutningsdata enligt IEC 60079-11 FISCO, enhet

    Strömförsörjning
    Matningsspänning

    Spänningsmatning via fältbussen.

    U = 9 till 32 V likström, polaritetsoberoende (max. spänning Ub = 35 V)

    Strömförbrukning ≤11 mA
    Kabelingång RID14: Gänga M20, NPT½;
    RID16: Gänga M16, NPT½
    Driftvillkor
    Tillåtet intervall för
    omgivningstemperatur

    –40 till +80 °C

    Displayen kan reagera långsamt vid temperaturer < –20 °C.

    Displayens läsbarhet kan inte garanteras vid temperaturer < –30 °C .

    Förvaringstemperatur –40 till +80 °C
    Klimatklass Enligt IEC 60654-1, klass C
    Kapslingsklass IP67, NEMA 4X.
    Mekanisk konstruktion
    Material

    RID14:
    Hus: gjuten aluminium AlSi10Mg med pulverlackering med polyesterbas;
    Tillval: rostfritt stål 1.4405;

    RID16:
    Hus: glasfiberförstärkt plast PBT-GF30;
    Tillval: aluminium AlSi12

    Vikt

    RID14:
    Aluminiumhus: cirka 1,6 kg
    Hus av rostfritt stål: cirka 4,2 kg

    RID16:
    Plasthus: cirka 500 g
    Aluminiumhus: cirka 1,7 kg

    Kabelanslutning Skruvklämma för kablar upp till max. 2,5 mm2 (14 AWG) plus hylsa
    Godkännanden
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Mått (i mm)

    RID14

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    RID16

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    Elanslutning

    RID14

    a) FOUNDATION fieldbus™ eller PROFIBUS® PA

    RID16

    a) FOUNDATION fieldbus™ eller PROFIBUS® PA

  • Fler dokument för RID14
    Fler dokument för RID16