Digital indikator med matematikfunktioner och linjärisering

Digital indikator med matematikfunktioner och linjärisering

RIA45 / RIA46

från kr / SEK2.488,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • 5-siffrig LCD med stapelvisning och färgväxling
    • 1- eller 2-kanalig enhet med matematikfunktioner
    • Många strömförsörjnings möjligheter

    Specifikationer i korthet

    Ingångar 1 el 2 universella ingångar för mätning av ström, spänning, resistans, temperatur (RTD, TC)
    Utgångar 2 reläer, 1 el 2 analoga utgångar
    Display LCD – 2 rader; svart/vit/gul; larmlägen: färgväxling till rött; funktion för växling mellan kanaler
    Funktioner Linjärisering, matematiska beräkningar (+/-/medel),
    differentialtryckpaket
    Mått

    RIA45: 96 × 48 × 175 mm

    RIA46: 133 × 199 × 96 mm

    Process indicator RIA45

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeIngång; utgång1 till 34 till 1011+
    Oklassat område1x Universal; 1x analog2.828,-2.630,-2.488,- RIA45-A1A1
    2x Universal; 2x analog3.929,-3.654,-3.458,- RIA45-A1B1
    1x Universal; 1x analog + 2 relä3.485,-3.241,-3.067,- RIA45-A1C1
    2x Universal; 2x analog + 2 relä4.576,-4.256,-4.027,- RIA45-A1D1
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x Universal; 1x analog3.271,-3.042,-2.879,- RIA45-B1A1
    2x Universal; 2x analog4.373,-4.067,-3.848,- RIA45-B1B1
    1x Universal; 1x analog + 2 relä3.929,-3.654,-3.458,- RIA45-B1C1
    2x Universal; 2x analog + 2 relä5.020,-4.669,-4.418,- RIA45-B1D1

    Field indicator RIA46

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Godkännande HusIngång; utgång1 till 34 till 1011+
    Oklassat område Fält plast, glasfiberförstärkt1x Universal; 1x analog3.720,-3.459,-3.273,- RIA46-A1A1A
    2x Universal; 2x analog4.821,-4.484,-4.243,- RIA46-A1B1A
    1x Universal; 1x analog + 2 relä4.377,-4.071,-3.852,- RIA46-A1C1A
    2x Universal; 2x analog + 2 relä5.468,-5.086,-4.812,- RIA46-A1D1A
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Fält, alu1x Universal; 1x analog5.029,-4.677,-4.426,- RIA46-B1A2A
    2x Universal; 2x analog6.131,-5.702,-5.395,- RIA46-B1B2A
    1x Universal; 1x analog + 2 relä5.687,-5.289,-5.005,- RIA46-B1C2A
    2x Universal; 2x analog + 2 relä6.778,-6.304,-5.965,- RIA46-B1D2A

    Accessory

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Konfigurationskit TXU10- För PC-programmerbara enheter set-up programm+interface kabel för PC med USB-Port 4 stift kontakt1.108,75 TXU10-AC

    Priser giltiga tom 31.03.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    RIA45 och RIA46 är försedda med en rad olika funktioner och godkännanden och passar därför alla typer av applikationer inom processindustrin. Vanliga applikationer omfattar visning och övervakning av processvärden, till exempel där det behövs överfyllnadsskydd.
    RIA45 är en paneldisplay och lämplig för montering i kontrollrum, omkopplingsskåp och laboratorier. Fältindikatorn RIA46 kan monteras
    inom riskområden.

    Funktion

    Indikatorn detekterar, utvärderar och visar analoga processvärden. Den integrerade strömförsörjningsslingan kan strömförsörja 2-trådsgivare.
    Universalingångarna gör det möjligt att mäta ström och spänning samt direktansluta till RTD-enheter och termoelement. Vid processtyrning kan gränslägespunkter övervakas och motsvarande integrerade reläer kan aktiveras. Den tvåradiga LC-displayen har konstruerats speciellt för
    processindustrier och kan tillhandahålla en mängd programmerbar information. Genom att trycka på en informationsknapp kan man manuellt eller automatiskt bläddra genom de olika värden som visas på displayen (processvärden, beräknade värden och minneslagrade värden). Om ett fel uppstår ändras färgen på displayen med en larmsignal som syns tydligt från långt håll. Med det integrerade applikationspaketet för differentialtryck kan man snabbt och enkelt använda differentialtrycksapplikationer.

    Applikationsexempel

    Exempel på applikationen "differentialtryck"

     

    a) AnalogIn 1

    b) AnalogIn 2

  • Teknisk information

    Ingångsparametrar
    Ingång

    1/2 universalutgångar, 0 till 20 mA, 4 till 20 mA;

    Över området: upp till 22 mA, 0 till 10 V, 2 till 10 V, 0 till 5 V, 1 till 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30 till 3 000 Ω;

    Pt 100 enligt IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 och Pt 1000 enligt IEC751;

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 enligt GOST;

    Ni 100, Ni 1000 enligt DIN43760;

    Typ J, K, T, N, B, S, R enligt IEC584;

    Typ U enligt DIN43710;

    Typ L enligt DIN43710, GOST;

    Typ C, D enligt ASTM E998

    Linjärisering Linjärisering av insignal och beräknade värden (upp till 32 linjäriseringspunkter stöds)
    Strömtolerans 0,05 % av mätområdet
    Utgångsparametrar
    Analog utgång 1/2 analoga utgångar, 0 till 20 mA, 4 till 20 mA; 0 till 10 V, 2 till 10 V, 0 till 5 V; kortslutningssäker, Imax <25 mA
    Strömförsörjningsslinga 24 V DC (+15 %/–5 %), max. 25 mA;
    kortslutnings- och överlastsäker;
    galvaniskt isolerad från system och utgångar
    Statusutgång Öppen kollektor för övervakning av enhetsstatus samt bruten krets för kabeln
    Relä 2 omkopplare med funktionslägena: min., max., gradient, larm, utom band, inom band
    Begränsningsfunktion Max. kontaktlast DC 30 V / 3 A
    (kontinuerligt, utan förstörd insignal)
    Max. kontaktlast AC 250 V / 3 A
    (kontinuerligt, utan förstörd insignal)
    Min. kontaktlast 500 mW (12 V/10 mA)
    Driftvillkor
    Kapslingsklass

    RIA45: front: IP65, bakstycke: IP20

    RIA46: IP67/NEMA 4x

    Omgivningstemperatur –20 till +60 °C
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C
    Strömförsörjning
    Strömförsörjning 24 till 230 V AC/DC
    Konstruktion
    Front (RIA45)

    96 × 48 mm,

    öppning: 92 × 45 mm

    Djup (RIA45)

    151,8 mm (utan ex-ram)

    175 mm (med monterad ex-ram)

    Hus för fältmontering
    (RIA46)
    133 × 199 × 96 mm glasfiberförstärkt plast eller aluminium
    Elanslutning Kodad, instickbar fjäderklämma, 2,5 mm²; strömförsörjning med skruvklämma
    Display och användargränssnitt
    Display

    LCD med 2 raders visning; svart/vit/gul; larmvisning: färgväxling till rött; omkopplingsfunktion;

    1:a raden: 7 segment, 5 siffror, 17 mm höga;

    2:a raden: punktmatris, valfritt programmerbar för visning av stapel, tagg, måttenhet

    Lysdioder 2 för enhetsstatus; 2 för relästatus
    Drift Med tre knappar och/eller via konfigureringsprogrammet FieldCare Device Setup
    Godkännanden
    Ex-godkännanden

    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC;

    CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;

    FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC;

    NEPSI [Ex ia] IIC

    Övriga

    SIL2;

    WHG;

    GL (tyska Lloyd) skeppsbyggnad

    Programvarufunktioner
    Min.-/max-loggfunktion / minne, larmloggning, applikationspaket för differentialtryck, 2 beräkningskanaler: summa, differens, medelvärde,
    linjärisering
    Tillbehör
    Konfigureringsprogrammet FieldCare Device Setup
    Konfigureringssats TXU10 för USB

    Mått (i mm)

    RIA45

     

    a) Distansstycke för plintar (Ex-alternativ)

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen.

    RIA46

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen.

    Elanslutning

    RIA45

    a) Analog ut

    RIA46

    a) Anslutning för gränssnittskabel

    b) Anslutning för matningsspänning

    c) Anslutning relä 1 (tillval)

    d) Anslutning relä 2 (tillval)

    e) Anslutning analog utgång och statusutgång

    f ) Anslutning analog ingång 1

    g) Anslutning analog ingång 2 (tillval)

    h) HART®-anslutning

    i) Laseretikett med plintadressering

  • Fler dokument för RIA45
    Fler dokument för RIA46