Elektromagnetiska system för flödesmätning

Elektromagnetisk flödesmätning

Proline Promag 10D

från kr / SEK5.573,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Enkel, snabb centrering av sensorn
    • Hög grad av noggrannhet och stabilitet
    • Inget tryckfall, därför energisparande

    Specifikationer i korthet

    Flödesmätning Upp till 10 m/s (26,4 gal/min)
    Minimum konduktivitet ≥50 μS/cm
    Vätsketemperatur Upp till +60 °C
    Lining material Polyamid
    Processtryck Upp till 16 bar

    "Sandwich"-version

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Matning; displayDiameter1 till 34 till 1011+
    85-250VAC; 2-radig, tryckknapparDN256.494,-6.039,-5.714,- 10D25-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN406.494,-6.039,-5.714,- 10D40-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN506.494,-6.039,-5.714,- 10D50-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN656.962,-6.474,-6.126,- 10D65-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN806.962,-6.474,-6.126,- 10D80-xCGA1AA0A4AA+M1
    DN1007.381,-6.864,-6.495,- 10D1H-xCGA1AA0A4AA+M1
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-radig, tryckknapparDN256.494,-6.039,-5.714,- 10D25-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN406.494,-6.039,-5.714,- 10D40-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN506.494,-6.039,-5.714,- 10D50-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN656.962,-6.474,-6.126,- 10D65-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN806.962,-6.474,-6.126,- 10D80-xCGA1AA0A5AA+M1
    DN1007.381,-6.864,-6.495,- 10D1H-xCGA1AA0A5AA+M1

    Gängad G, 1.4404/316L

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Matning; displayDiameter1 till 34 till 1011+
    85-250VAC; 2-radig, tryckknapparDN256.333,-5.890,-5.573,- 10D25-xUGA1AA0A4AA
    DN406.333,-5.890,-5.573,- 10D40-xUGA1AA0A4AA
    DN506.333,-5.890,-5.573,- 10D50-xUGA1AA0A4AA
    20-28VAC / 11-40VDC; 2-radig, tryckknapparDN256.333,-5.890,-5.573,- 10D25-xUGA1AA0A5AA
    DN406.333,-5.890,-5.573,- 10D40-xUGA1AA0A5AA
    DN506.333,-5.890,-5.573,- 10D50-xUGA1AA0A5AA

    Priser giltiga tom. 30.11.2017 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Proline Promag 10D är en elektromagnetisk flödesmätare för dubbelriktad mätning av konduktiva vätskor. Den används för flödesmätning i vatten eller i vattenapplikationer. Tack vare sin enkla installation och drift, en robust design och lågt pris kan den användas i applikationer där bara begränsade principer kunde användas tidigare. Godkänt drickvatten enligt KTW/W270, WRAS BS 6920, ACS och NSF 61 finns tillgängligt.

    Funktion

    Enligt Faradays lag för magnetisk induktion, induceras en spänning i en ledare som rör sig genom ett magnetiskt fält. I den elektromagnetiska mätningsprincipen, är den flytande vätskan den rörliga ledaren. Genom att mäta den inducerade spänningen, kan flödeshastigheten hos mediet mätas. Volymflödet är beräknad med hjälp av rörets tvärsnittarea.

    Exempel på användning

    Proline Promag 10D för inflödesmätning

  • Teknisk information

    Utgång
     Mätområde Normalt v = 0,01 till 10 m / s med specificerad noggrannheten
    Utgångs signal
    Strömutgång Aktiv: 4 till 20 mA, RL <700 Ω (för HART ®: ≥250 Ω)
    Puls / statusutgång Passiv: 30 V DC / 250 mA; Open Collector/Öppen uppsamlare
    Strömförsörjning
    Matningsspänning

    85 till 250 V AC, 45 till 65 Hz;

    20 till 28 V AC, 45 till 65 Hz;

    11 till 40 V DC

    Strömförbrukning (inkl. sensor)

    85 till 250 V AC: <12 VA;

    20 till 28 V AC: <8 VA;

    11 till 40 V DC: <6 W

    Noggrannhet
    Referensdriftsförhållanden enligt DIN EN 29104 och VDI / VDE 2641
    Medietemperatur +28 °C ±2 K
    Omgivningstemperatur +22 °C ±2 K
    Uppvärmningsperiod 30 minuter
    Högsta uppmätta fel
    (Strömutgång)
    ±0,5 % av slutvärdet ligger vanligtvis ±5 μA
    Högsta uppmätta fel
    (Pulsutgång)
    ±0,5 % vid avläsning ±2 mm/s
    Repeterbarhet Max. ±0,2 % vid avläsning ±2 mm/s
    In - och utlopps körning
    Om möjligt, installera sensorn fri från hopsättningar såsom ventiler, T-stycken, armbågar, etc.
    Inlopps sats ≥5 × DN
    Utlopps sats ≥2 × DN
    Driftsförhållanden: Miljö
    Omgivningstemperatur –20 till +60 °C
    Förvaringstemperatur –20 till +60 °C
    Skydd IP 67 (NEMA 4X) för transmitter och sensor
    Stör -och
    vibrationstålighet
    Acceleration upp till 2 g efter IEC 600 68-2-6
    EMC Enligt IEC / EN 61326 och NAMUR rekommendation NE 21; Emission: gränsvärdena för industrin EN 55011
    Driftsförhållanden: Process
    Medium temperatur 0 till +60 °C
    Minimum
    konduktivitet
    ≥50 μS/cm
    Medium tryck PN16
    Trycktäthet Mätrör: 0 mbar abs med en vätsketemperatur på ≤60 ° C
    Material
    Jorddiskar 1.4301/304
    Sensor hölje Pulverlackerad pressgjuten aluminium
    Mätrör Polyamid, O-ringar: EPDM
    Elektroder 1.4435/316L
    Monterade elektroder Två elektroder gjorda av 1.4435/316L
    Monteringssats
    Inkluderad för flänslös givare
    Består av fästbultar, tätningar, muttrar, brickor och flänstätningar
    Mänskligt gränssnitt
    Display element Flytande kristaller: obelysta, två rader, 16 tecken per rad
    Display Display (driftläge) förkonfigurerade: volymflöde och summastatus
    Manöverelement Lokal styrning via tre tangenter
    Fjärrstyrning Drift via HART ®-protokoll och Fieldcare
    Godkännande
    Dricksvatten godkännande WRAS BS 6920

    Mått (i mm)

    Kompakt version Promag D som flänslös givare

    Installation enligt bruksanvisning

    DN L A B C Vikt
    EN (DIN)/
    JIS [mm]
    [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 55 283 240 43 2,9
    40 69 303 251 52 3,5
    50 83 324 262 62 4,3
    65 93 342 272 70 5,1
    80 117 351 276 75 6,1
    100 148 379 290 89 8,8

    Kompakt version Promag D med gängad anslutning

    Installation enligt bruksanvisning

    DN E G H J Vikt
    EN (DIN)/
    JIS [mm]
    [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
    25 110 240 43 283 2,9
    40 140 251 52 303 3,5
    50 200 262 62 324 4,3

    Högsta uppmätta fel

    Max. uppmätta fel i % av avläsning

    Fluktuationer i matningsspänningen har inte någon effekt inom det angivna intervallet.

     

    Värdering av temperaturtryck

    Tillåtet processtryck

    Flödes karakteristiska värden [SI-enheter]

    Diameter Rekommenderat flöde Fabriksinställningar
    [mm]

    min. / max. fullständig skalvärde
    (v ~ 0,3 eller 10 m / s)

     

    Fullskaligt värde utström
    (v ~ 2,5 m / s)

     

    Puls värde
    (~ 2 Puls/s)
    Lågt flöde avskuren
    (v ~ 0,04 m / s)
    25

    9 till 300 dm³/ min

    75 dm³/min 0,50 dm³ 1 dm³/min
    40 25 till 700 dm³/min 200 dm³/min 1,50 dm³ 3 dm³/min
    50 35 till 1100 dm³/min 300 dm³/min 2,50 dm³ 5 dm³/min
    65 60 till 2000 dm³/min 500 dm³/min 5,00 dm³ 8 dm³/min
    80 90 till 3000 dm³/min 750 dm³/min 5,00 dm³ 12 dm³/min
    100 145 till 4700 dm³/min 1200 dm³/min 10,00 dm³ 20 dm³/min

    Elanslutning

    Anslutning av sändaren, ledararea max. 2,5 mm²
    a Elektronisk lock
    b Strömförsörjningskabel
    c Jordanslutning för skydsjord
    d Terminal anslutning för elkabel
    e Signal kabel
    f Jordanslutning för signalkabel
    g Terminal anslutning för signalkabel
    h Service anslutning
    i Jordanslutning för potentialutjämning


    Terminal No.:

    • 24 (+)/25 (-) = Puls/status utgång
    • 26 (+)/27 (-) = HART® utström
      Funktionella värden se "Utsignal"

     

    • 1 (L1/L+)/2 (N/L–) = Strömförsörjning
      Funktionella värden se "Matningsspänning"
  • Fler dokument för 10D