Flödesvakt för övervakning av massflöde

Flödesvakt för övervakning av massflöde

Flowphant T DTT31

från kr / SEK1.976,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • On-site display
    • Hög reproducerbarhet och stabilitet på lång sikt
    • Stor turndown

    Specifikationer i korthet

    Medium Vätskor
    Mätområde 0,03 till 3 m/s
    Medium temperatur –20 till +85°C
    Processtryck 0 till +100 bar (vid 20°C)
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    ProcessanslutningElektrisk anslutningMatning, utgång1 till 34 till 1011+
    Utan; klämringskoppling, 316L, L=>100mm Instickslängd klämringskoppling, beställs separatKontakt M1218-30VDC; 1x switch PNP2.245,-2.088,-1.976,- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x switch PNP2.383,-2.216,-2.097,- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA2.701,-2.512,-2.377,- DTT31-A1C111AA2CAB
    Kontakt ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP2.383,-2.216,-2.097,- DTT31-A2A111AA2CAB
    Gänga ISO228 G1/4A, 316LKontakt M1218-30VDC; 1x switch PNP2.288,-2.128,-2.014,- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2x switch PNP2.426,-2.256,-2.135,- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA2.744,-2.552,-2.415,- DTT31-A1C111ABxxAB
    Kontakt ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP2.426,-2.256,-2.135,- DTT31-A2A111ABxxAB
    Gänga ISO228 G1/2A, 316LKontakt M1218-30VDC; 1x switch PNP2.288,-2.128,-2.014,- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2x switch PNP2.426,-2.256,-2.135,- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; switch PNP + 4-20mA2.744,-2.552,-2.415,- DTT31-A1C111AExxAB
    Kontakt ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x switch PNP2.426,-2.256,-2.135,- DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Klämmkoppling kpl. svetsad d6 PEEK tät klämmkoppling406,98 51004751
    Skjutmuff TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    495,85 TA50-HP
    Kabel M12x1 l=5m 5m kabel 4x 0,34 mm2, gjuten PVC vinklad kontakt, M12x1-kontakt skruv Cu Sn/Ni, IP67.83,98 51005148
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12135,66 52006263
    Konfigurationskit TXU10- För PC-programmerbara enheter set-up programm+interface kabel för PC med USB-Port 4 stift kontakt + ReadWin2000871,88 TXU10-AA
    M12 vinklad kontakt för kabel, IP67,PG788,78 51006327
    Systemmatning RNB130 Primärt switchad. Ingång spänning: 85-264VAC, 45-65Hz. Utgång spänning: 24VDC, max. 30V (vid fel)1.190,62 RNB130-A1A

    Priser giltiga tom. 30.11.2017 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

  • Användning

    Flowphant T DTT31 är en flödesvakt som övervakar, visar och mäter relativa massflödeshastigheter av flytande medier inom intervallet
    0,03 till 3 m/s. Exempel på tillämpningar är: övervakning av kylvattencirkulationssystem för pumpar, turbiner, kompressorer, värmeväxlare och övervakningssmörjsystem.

    Funktion

    Anordningen mäter massflödet av ett vätskemedium med kalorimetrisk mätmetod. Principen kalorimetrisk mätning är baserad på kylning av en uppvärmd temperaturgivare. Värme avlägsnas från sensorn genom forcerad konvektion på grund av mediet som strömmar genom. Omfattningen av denna värmeöverföring beror på medelhastigheten och skillnaden i temperatur mellan sensorn och medium (Kings lag). Ju högre hastighet eller massflöde hos mediet, desto större är temperatursensorns kylning.

    Applikationsexempel

    Flowpant övervakar flödet i en kylkrets och signalerar när flödet faller under ett minimiflöde

  • Teknisk information

    Ingång
    Mätområde

    0 till 100 %; resolution 1 %

    0,03 till 3 m/s för vätskor

    Utgång
    Utgångs signal 1 × PNP, 2 × PNP or 1 × PNP med analog utgång för flöde och temperatur
    Spänningsfall PNP ≤2 V
    Överbelastningsskydd Automatisk test
    Prestandaegenskaper
    Referensförhållanden Enligt DIN IEC 60770/61003
    Uppmätt fel Växelpunkt och display 0,2 %
    Långtidsdrift ≤0,5 % per år med referensnummer för operativa förhållanden
    Sensorns reaktions tid 6 till 12 s
    Svarstid Switch utgång 100 ms
    Villkor
    Medium temperatur –20 till +85°C
    Omgivningstemperatur –40 till +85°C
    Skydd

    Med M16×1,5 ventil plug: IP 65

    Med M12×1: IP 66

    Strömförsörjning
    Matningsspänning Ub 18 till 30 V DC, felkopplingssäker
    Strömförbrukning Utan laddning <100 mA vid 24 V DC
    Generellt
    EMV Störemission enligt IEC 61326-serien, serie B elektrisk utrustning, immunitet enligt IEC 61326-serien, bilaga A (indust. användning) och NAMUR Rek. NE 21
    Manöverelement 3 knappar eller PC och programvara
    Material Processanslutning, skyddsrör och kapsling 316L
    Godkännande
    Desina kompatibel

    Mått (i mm)

    Hölje

    L = Sensor längd 30 mm, 100 mm


    Installation enligt bruksanvisning

    Processanslutningar

     

    a) Utan (för montering med svetsledare eller klämringskoppling: L ≥100 mm)

    b) ISO 228 G¼ A, 316L

    c) ISO 228 G½ A, 316L

     

     

    Elanslutning

    Likspänning version med M12×1-kontakt

    A1: 1 × PNP switch utgång

    A2: 2 × PNP switch utgångar R1 och (1) (R2)

    A2': 2 × PNP switch utgångar R1 och (1) (diagnos / brytande med justering „DESINA")

    A3: PNP switch utgång, extra analog utgång


    DC spänningsversion med ventilplugg M16×1,5

    B: 1 × PNP switch utgång

  • Fler dokument för DTT31