Hygienisk kompakt termometer med M12-kontakt, Pt100 eller 4 till 20 mA
A3EHEDG

Hygienisk kompakt termometer med M12-kontakt, Pt100 eller 4 till 20 mA

Easytemp TMR35

från kr / SEK623,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Hygieniska processanslutningar, ytbehandling Ra ≤0,8 μm
    • Snabba svarstider utan reducerad spets
    • Kompakt termometer av rostfri stål

    Specifikationer i korthet

    Temperaturområde –50 till +200 °C
    Noggrannhet <0,08 %, Pt100 Klasse A
    Immersions längd
    (diameter)
    40 till 600 mm (⌀ 6 mm)
    Sensorns svarstid <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)

    Compact thermometer TMR35 w. fixed measuring range

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    OutputProcessanslutningLength1 till 34 till 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable1.023,-951,-900,- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Konisk metall-metall G1/2, 316LFreely selectable1.023,-951,-900,- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable1.338,-1.244,-1.177,- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable1.338,-1.244,-1.177,- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T svetsadapterFreely selectable1.338,-1.244,-1.177,- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Fjäderbelastad överfallsmutter for montage in temperaturficka G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); utan1.503,-1.397,-1.322,- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metall till metall 85mm2.040,-1.897,-1.795,- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; hörnstycke3.422,-3.183,-3.012,- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; T-stycke3.171,-2.949,-2.790,- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 with customer specified measuring range

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    OutputProcessanslutningLength1 till 34 till 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable1.023,-951,-900,- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Konisk metall-metall G1/2, 316LFreely selectable1.023,-951,-900,- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable1.338,-1.244,-1.177,- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable1.338,-1.244,-1.177,- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T svetsadapterFreely selectable1.338,-1.244,-1.177,- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Fjäderbelastad överfallsmutter for montage in temperaturficka G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); utan1.503,-1.397,-1.322,- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metall till metall 85mm2.040,-1.897,-1.795,- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; hörnstycke3.422,-3.183,-3.012,- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; T-stycke3.171,-2.949,-2.790,- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    Compact thermometer TMR35 ; Pt100 output

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    OutputProcessanslutningLength1 till 34 till 1011+
    Pt100, DIN klass A, 4-trådClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Freely selectable708,-659,-623,- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Konisk metall-metall G1/2, 316LFreely selectable708,-659,-623,- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AFreely selectable1.023,-951,-900,- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AFreely selectable1.023,-951,-900,- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, for (FTL20) Liquiphant T svetsadapterFreely selectable1.023,-951,-900,- TMR35-A11BACAX1AAA
    Fjäderbelastad överfallsmutter for montage in temperaturficka G3/8"83mm1.188,-1.105,-1.045,- TMR35-A11CR1BB1AAA
    1.725,-1.604,-1.518,- TMR35-A11CR1WC1AAA
    3.108,-2.890,-2.735,- TMR35-A11CR1CB3AAA
    2.856,-2.656,-2.514,- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    G1/2 METALL-mot-METALL svetsmuff Svetsmuff förmetall-mot-metall anslutning med G1/2" innergänga. Material: AISI 316L/1.4435209,69 60021387
    Svetsadapter G3/4 d=50, 316L225,80 71258355
    Konfigurationskit TXU10- För PC-programmerbara enheter set-up programm+interface kabel för PC med USB-Port 4 stift kontakt+ReadWin2000+adapter M121.102,92 TXU10-BA
    Kabel M12x1 l=5m 5m kabel 4x 0,34 mm2, gjuten PVC vinklad kontakt, M12x1-kontakt skruv Cu Sn/Ni, IP67.83,98 51005148

    Priser giltiga tom. 30.11.2017 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

  • Användning

    Kännetecknas av enkelhet och kompakt konstruktion, Easytemp TMR35 finns med en rad olika hygieniska processanslutningar. Den ger god noggrannhet och bra svarstider och har utformats särskilt för hygieniska applikationer med 3-A-certifiering.

    Funktion

    Den kompakta termometern består av ett Pt100 klass A-sensor, (valfri) givare och hölje med hygienisk processanslutning. Den inbyggda elektroniken kan programmeras med hjälp av en PC och TXU10-BA konfigurationssats att omvandla Pt100 insignalen till en temperaturlinjär 4 till 20 mA signal.

    Exempel på användning

    Rörinstallation


    a) Vid vinkelsektioner, mot flödesriktningen

    b) I mindre rör, vänt mot flödesriktningen

    c) Vinkelrätt mot flödesriktningen


    L = Instickslängd

  • Teknisk information

    Sensor
    Avkänningselement 1 × Pt100
    Tolerans Klass A enligt IEC 751
    Processtemperatur –50 till +200 °C
    Material 316L
    Ytbehandling Ra ≤0,8 μm
    Sensor diameter 6 mm
    Sensor längd 40 till 600 mm valbara (vänligen specificera)
    Svarstid T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Max. tryck 100 bar (at 100 mm och 20 °C, depending beroende på processanslutning)
    Processanslutning
    Version Konisk metall - mot metall-anslutning, med G½ ", TRI-CLAMP ® fläns 1" 1 - ½ ", ISO 2852 DN 25/38, Dairy anslutning DIN 11851 DN 25, Varivent ®  Ø 68 mm för DN 32/125
    Transmitterhölje
    Skydd IP 66/67
    Elektrisk anslutning M12×1-plug-in anslutning
    Material 304
    Utgångsegenskaper
    Utsignal 4 till 20 mA, 20 till 4 mA / Pt100
    Larmsignal Sensor break; Sensor kortslutning: ≤3,6 mA eller ≥21,0 mA
    Laddning Max. (UStrömförsörjning –10 V)/0,023 A
    Ind. nuvarande
    requirem.
    ≤3,5 mA
    Strömbegränsning ≤23 mA
    Switch-on fördröjning 2 s
    Strömförsörjning
    Matningsspänning Ub = 10 till 35 V DC
    Överbliven rippel Tillåten rippel Uss ≤3 V at Ub ≥ 13 V, fmax = 1 kHz
    Noggrannhet
    Transmitter svarstid 1 s
    Referens
    driftsförhållanden
    0 °C (isbad)
    Mätfel 0,1 K eller 0,08 %
    Inverkan av
    matningsspänning
    ≤ ±0,01 % / V avvikelse från 24 V
    Inverkan av
    omgivningstemperaturen
    (temperaturdrift)

    Td = ±(15 ppm / K × (fullt skalvärde av mätområdet + 200) + 50 ppm/K × mätområde) × Δθ

    Δθ = avvikelse av omgivningstemperatur från referensdriftstillstånd

    Långtidsstabilitet ≤0,1 K/år eller 0,05 %/år
    Inverkan av laddning ≤±0,02 %/100 Ω
    Villkor för verksamheten
    Omgivningstemperatur –40 till +85 °C
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C
    Klimatklass Enligt EN 60 654-1, Klass C
    Stöttålighet 4 g/2 till 150 Hz enligt IEC 60068-2-6
    EMC Enligt IEC 61326 Serie och NAMUR NE21
    Godkännande
    3A

    Mått (i mm)

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Dairy anslutning

    d) G½"

    e) Varivent®

    f) med lock-mutter G3/8"

     

    * Version med förlängningshals lägg till 35 mm

    L = valbar längd 40 till 600 mm

     

    Installation enligt bruksanvisning

    Thermowell

    a) Thermowell G½"

    b) Skyddsficka hörnstycke DN15

    c) Thermowell T-stycke (rak) DN10

    Elanslutning

    4 till 20 mA

    1 × Pt100

    a) röd

    b) vit

    Mätområde

    Kod

    Mätområde

    A

    0...+100 °C

    B

    0...+150 °C

    C

    –50...+100 °C

    D

    –50...+150 °C

    E

    –50...+200 °C med förlängningshals

    F

    0...+200 °C med förlängningshals

    X

    Freely selectable (Temperature range: –50...+150 °C, please specify)
  • Fler dokument för TMR35