Hygienisk temperaturswitch för mätning av processtemperaturer

Hygienisk temperaturswitch för mätning av processtemperaturer

Thermophant T TTR35

från kr / SEK2.372,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Hygieniska processanslutningar
    • Rostfritt stål hölje 316L
    • Snabba svarstider utan reducerad topp

    Specifikationer i korthet

    Temperaturområde –50 till +150 °C
    Display 4 siffror, 14 segment visas med färgändring
    Nedsänknings längd
    (diameter)
    50 / 100 / 200 mm (⌀ 6 mm)
    Svarstid <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)
    Ytbehandling Ra ≤0,8 μm
    Noggrannhet <0,1 %
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Matning, utgångProcessanslutningElektrisk anslutningInstickslängd L; Diameter D1 till 34 till 1011+
    12-30VDC; 1x switch PNPTriclampKontakt M12 / Kontakt ISO4400 M16x1.550 mm; 6mm2.695,-2.507,-2.372,- TTR35-AxA111xx1BAB
    100 mm; 6mm2.695,-2.507,-2.372,- TTR35-AxA111xx2CAB
    200 mm; 6mm2.788,-2.592,-2.453,- TTR35-AxA111xx2EAB
    Hygienic connectionKontakt M12 / Kontakt ISO4400 M16x1.550 mm; 6mm3.063,-2.849,-2.696,- TTR35-AxA111xx1BAB
    100 mm; 6mm3.063,-2.849,-2.696,- TTR35-AxA111xx2CAB
    200 mm; 6mm3.155,-2.935,-2.777,- TTR35-AxA111xx2EAB
    12-30VDC; 2x switch PNPTriclampKontakt M1250 mm; 6mm2.880,-2.678,-2.534,- TTR35-A1B111xx1BAB
    100 mm; 6mm2.880,-2.678,-2.534,- TTR35-A1B111xx2CAB
    200 mm; 6mm2.972,-2.764,-2.615,- TTR35-A1B111xx2EAB
    Hygienic connectionKontakt M1250 mm; 6mm3.248,-3.020,-2.858,- TTR35-A1B111xx1BAB
    100 mm; 6mm3.248,-3.020,-2.858,- TTR35-A1B111xx2CAB
    200 mm; 6mm3.340,-3.106,-2.939,- TTR35-A1B111xx2EAB
    12-30VDC; switch PNP + 4-20mA;TriclampKontakt M1250 mm; 6mm3.302,-3.071,-2.906,- TTR35-A1C111xx1BAB
    100 mm; 6mm3.302,-3.071,-2.906,- TTR35-A1C111xx2CAB
    200 mm; 6mm3.395,-3.157,-2.987,- TTR35-A1C111xx2EAB
    Hygienic connectionKontakt M1250 mm; 6mm3.670,-3.413,-3.230,- TTR35-A1C111xx1BAB
    100 mm; 6mm3.670,-3.413,-3.230,- TTR35-A1C111xx2CAB
    200 mm; 6mm3.762,-3.499,-3.311,- TTR35-A1C111xx2EAB
    Please order cable and plug from the accessories section.

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Kabel M12x1 l=5m 5m kabel 4x 0,34 mm2, gjuten PVC vinklad kontakt, M12x1-kontakt skruv Cu Sn/Ni, IP67.104,86 51005148
    Konfigurationskit TXU10- För PC-programmerbara enheter set-up programm+interface kabel för PC med USB-Port 4 stift kontakt + ReadWin20001.088,40 TXU10-AA
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12166,39 52006263
    M12 vinklad kontakt för kabel, IP67,PG7110,85 51006327

    Priser giltiga tom 31.12.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Thermophant T TTR35 är en DESINA kompatibel temperaturbrytare för övervakning, visning och kontroll av processtemperaturer i hygieniska
    applikationer

    Funktion

    En platina sensor placerad vid mätspetsen ändrar sitt motståndsvärde beroende på temperaturen. Detta motståndsvärde registreras elektroniskt. Omvandlingen av motståndsvärdet i en temperaturmätnings signal definieras av den internationella standarden IEC 751.

    Application example

    The Thermophant detects the temperature in the vessel and monitors the compliance with limit values.

  • Teknisk information

    Matningsspänning
    Matningsspänning 12 till 30 V DC (felkopplingssäker)
    Strömförbrukning Utan belastning <60 mA, med felkopplingssäker
    Utgång
    Utgångs signal 1 eller 2 × PNP eller PNP med 4 till 20 mA
    Spänningsfall PNP ≤2 V
    Överhettningsskydd Automatisk test för växelström
    Prestandaegenskaper
    Referensförhållanden Enligt DIN IEC 60770/61003
    Uppmätt fel Elektronisk 0,2 K eller 0,16 %; sensor Klass A
    Långtidsdrift ≤0,1 % per år
    Sensorns svarstid T50 = <1,0 s , T90 = <2,0 s
    Analog utgång Icke-linjär: ≤0,2 %
    Sensor
    Avkänningselement 1 × Pt100, fyrtråd
    Tolerans Klass A till IEC 751
    Medium temperatur –50 till +150 °C
    Diameter 6 mm
    Villkor
    Omgivningstemperatur –40 till +85 °C
    Skyddsgrad IP 65 (komplett hölje)
    EMC Störemission enligt IEC 61326-serien, serie B elektrisk utrustning, immunitet enligt IEC 61326-serien, app. A (industriell användning) och NAMUR Rek. NE 21
    Material
    Processanslutning
    och skyddsrör
    316L/ Ra ≤0,8 μm
    Hölje 316L
    Verksamhet
    Manöverelement 3 knappar eller PC och programvara
    Godkännande
    3A, Desina kompatibel

    Mått (i mm)

    Hölje

    L = Sensor längd 50 mm, 100 mm, 200 mm

    Installation enligt bruksanvisning

    Processanslutning

    a) Konisk metall-metall G½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = Hål 6 × ⌀ 8,6 + 2 × gänga M8

    Elanslutning

    DC-spänning version med M12-kontakt

    A1: 1 × PNP switch utgång

    A2: 2 × PNP switch utgång

    A3: PNP switch utgång med analog utgång


    DC Spänningsversion med M16×1,5-kontakt

    B: 1 × PNP switch utgång

  • Fler dokument för TTR35