Kapacitiv nivåvakt för fasta ämnen

Kapacitiv nivåvakt för fasta ämnen

Nivector FTC968 / FTC968Z

från kr / SEK981,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Inga rörliga delar
    • Underhållsfri drift
    • Ingen kontakt med produkten vid användning av skydd
    • Hög immunitet mot elektromagnetiska fält och spänningstoppar

    Specifikationer i korthet

    Produkt Bulkmaterial ≤10 mm kornstorlek
    Produktdielektrisk konstant εr ≥ 1,6
    Godkännande ATEX II 1/3 D
    Produkttemperatur –20 till +80 °C
    Problängd 81 mm
    Processtryck –1 till +6 bar
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 till 34 till 1011+
    Nivector FTC968 AC Nivåvakt, kapacitiv. Applikation: fast material Processanslutning: G1 Instickslängd: 20-71mm Utgång: 2-tråd, 21-253VAC. Material: isolation/hus PC; IP65
    • Påverkas ej av materialets egenskaper
    • Inga rörliga delar
    1.196,-1.077,-981,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.1.196,-1.077,-981,- 918098-0140
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 till 34 till 1011+
    Nivector FTC968Z AC Nivåvakt, kapacitiv. Applikation: Pulver, bulkmaterial. Godkännande: ATEX II 1/3D. Processansltning: G1". Insticksdjup: 20-71 mm. Utgång: 2-tråd, 21-253VAC. Material hus: Halar (ECTFE) IP68.
    • Ingen uppstart krävs.
    • Inga rörliga delare.
    1.631,-1.468,-1.337,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    1.631,-1.468,-1.337,- 918098-1140

    Accessoires

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Skydd för Nivector FTC 968353,28 71329077
    Skydd för Nivector FTC968Z353,28 71329083

    Priser giltiga tom. 28.02.2018 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

  • Användning

    Nivector kapacitiv nivåvakt är lämplig för alla typer av pulver och finkorniga material (t.ex. plast granulat, tvättmedel och djurfoder). På grund av de material som Nivector är konstruerat av är den också lämplig för användning med livsmedel som tex. spannmål, socker, örter, kryddor eller gryn.

    Funktion

    Nivector enheten fungerar som en sensor. Om de fasta ämnena kommer i kontakt med den främre ytan, ändrar elektroniken växlingsläge. Nivector kan antingen kopplas till min eller max i felsäkert läge och en lysdiod indikerar dess kopplingsstatus. En screen elektrod förhindrar störningar genom behållarens väggar eller fasta sidouppbyggnad.

    Exempel på användning

    Nivector FTC968 är en kompakt nivåvakt, till vilken en miniatyr kontaktor, en magnetventil eller en programmerbar logisk styrenhet (PLC) kan anslutas direkt.

  • Teknisk information

    Utgång
    Säkerhetskrets Valbart lägsta eller högsta
    Anslutnings laddning

    AC:
    Kort varaktighet (40 ms): max. 1,5 A max. 375 VA vid 253 V eller max. 31,5 VA vid 21 V (inte skyddad mot kortslutning);
    Kontinuerlig: max. 87 VA vid 253 V, max. 7,4 VA vid 21 V, min. 2,5 VA vid 253 V (10 mA), min. 0,5 VA vid 21 V
    (20 mA)
    Spänningsfall max. 12 V, läckström max. 4 mA

    DC:
    Kort varaktighet (50 ms): max. 0,5 A, max. 55 V (klockade överlast och kortslutningsskydd);
    Kontinuerlig: max. 350 mA, restspänning <3 V, läckström <100 iA

    Kopplingstid Ca. 0,2 s täckt / avtäckt
    Strömförsörjning
    AC

    21 till 253 V, 50/60 Hz (med FTC968Z max. 250 V)

    DC

    10 till 55 V

    Driftsförhållanden
    Omgivningstemperatur –20 till +60 ° C
    Materialtemperatur

    FTC968: –20 till + 80 ° C

    FTC968Z: –20 till +75 ° C

    Driftstemperatur –20 till 80 °C
    Förvaringstemperatur –25 till +85 °C
    Driftstryck –1 till +6 bar
    Kornstorlek Upp till 10 mm
    Relativ
    dielektricitetskonstant
    av mätt material
    Min. 1,6
    Ingress Skydd

    FTC968: IP 65/IP 67 enligt standard EN 60529,

    FTC968Z: IP 65

    EMC Störemission enligt EN 61326, Elektrisk utrustning klass B, Immunitet enligt EN 61326
    Mekanisk konstruktion
    Processanslutningar

    FTC968: Gänga G1 A med två muttrar, gänga R1 (DIN 2999)

    FTC968Z: Gänga G1 A med två muttrar Protector: Gänga G1½ A

    Elektrisk anslutning Skruvklämmor för max. 1,5 mm² kablar i kabelgenomföring PG 11 (kan roteras efter behov), för 6 till 8 mm kabeldiameter
    Användarinterface
    Display i anslutnings- området Röd LED för visning av växlingsläge, synlig från utsidan
    Drift i anslutnings-området Vrid omkopplare för omkoppling från lägsta till högsta säkerhetsläge, potentiometer för att byta känslighet
    Godkännande
    Ex godkännnade FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Mått (i mm) och material

    FTC968

    .

    Material i kontakt med materialet som mäts:
    FTC968: Kåpa av blå dator, låsmuttrar gjorda av svart PA

    Andra material: Anslutningsområdet: transparent PC


    Installation enligt bruksanvisning

    FTC968Z

    .

    Material i kontakt med materialet som mäts:
    FTC968Z: hölje av vit ECFTE, gängade hylsor tillverkade av förnicklad mässing, låsmuttrar gjorda av svart PA

    Andra material: Anslutningsområdet: transparent PC


    Installation enligt bruksanvisning

    Valfritt skydd

    .

    Det valfria skyddet har en G1½ "gänga och skyddar Nivector från skador genom att särskilt nötande eller grovt material. Vid full silo tillåter den avlägsnande av Nivector för funktionstestning.

    Elanslutning

    a) AC version

    b) DC version (PNP)

  • Fler dokument för FTC968