Kapacitiv nivåvakt för volym material

                FTC260                         FTC262

 

Kapacitiv nivåvakt för volymmaterial

Minicap FTC260 / FTC262

från kr / SEK1.919,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Ingen kalibrering krävs
    • Aktiv uppbyggnadskompensation
    • Underhållsfri
    • Lätt förkortad kabelversion 

    Specifikationer i korthet

    Produkt Fasta ämnen/volymer
    Kornstorlek Diameter ≤30 mm
    Processtryck –1 till +25 bar
    Produktdielektrisk konstant εr ≥1,6
    Produkttemperatur

    FTC260: –40 till +120 °C

    FTC262/Ex: –40 till +70 °C

    Problängd

    Stav/FTC260: 140 mm

    Kabel/FTC262: 1,5; 2,5 och 6 m

    Minicap FTC260 : Short probe version

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    SondlängdSwitchutgångGodkännande1 till 34 till 1011+
    140mm3-tråd PNP 10.8-45VDCOklassat område2.181,-2.028,-1.919,- FTC260-AA2D1
    ATEX II 1/3D2.953,-2.746,-2.599,- FTC260-BA2J1
    Relä 20-253VAC/20-55VDCOklassat område2.459,-2.287,-2.164,- FTC260-AA4D1
    ATEX II 1/3D3.231,-3.005,-2.844,- FTC260-BA4J1

    Minicap FTC262 : Extension cable versions

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    SondlängdSwitchutgångGodkännande1 till 34 till 1011+
    1500mm/59in L, stål HD-PE isolerad3-tråd PNP 10.8-45VDCOklassat område3.826,-3.558,-3.367,- FTC262-AA32D1
    ATEX II 1/3D4.578,-4.257,-4.028,- FTC262-BA32J1
    Relä 20-253VAC/20-55VDCOklassat område4.099,-3.812,-3.607,- FTC262-AA34D1
    ATEX II 1/3D4.851,-4.511,-4.268,- FTC262-BA34J1
    2500mm/98in L, stål HD-PE isolerad3-tråd PNP 10.8-45VDCOklassat område3.953,-3.676,-3.479,- FTC262-AA42D1
    ATEX II 1/3D4.704,-4.375,-4.140,- FTC262-BA42J1
    Relä 20-253VAC/20-55VDCOklassat område4.226,-3.930,-3.719,- FTC262-AA44D1
    ATEX II 1/3D4.977,-4.629,-4.380,- FTC262-BA44J1
    6000mm/236in L, stål HD-PE isolerad3-tråd PNP 10.8-45VDCOklassat område4.362,-4.057,-3.839,- FTC262-AA62D1
    ATEX II 1/3D5.114,-4.756,-4.500,- FTC262-BA62J1
    Relä 20-253VAC/20-55VDCOklassat område4.635,-4.311,-4.079,- FTC262-AA64D1
    ATEX II 1/3D5.386,-5.009,-4.740,- FTC262-BA64J1

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Transparent lock F14 Synglas: Polykarbonat PA.391,51 943201-1001
    Hylsadapter R1-1/2 > R1, PPS För: FTC260. Gänga: EN10226/ISO7. Material: PPS.79,18 943215-1001
    Adapter G1 1/2" till 1"79,18 943215-1021
    Rope shortening kit for FTC 262299,92 52005918

    Priser giltiga tom 30.09.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    MiniCap är lämplig för nivådetektering av pudriga och finkorniga volymmaterial såsom korn, mjöl, mjölkpulver, blandat foder, cement, kalk eller gips och är lämplig för användning i dammfarliga områden (ATEX II 1/3 D ). MiniCap har två utgångsalternativ:

    • Reläutgång (SPDT) eller
    • PNP utgång

    Funktion

    MiniCap är en elektronisk omkopplare. När gränsen överskrids eller lasten faller under gränsen, matas en omkopplingssignal ut. En strömbrytare eller utmatningsenhet (t.ex. ljus, programmerbar logisk sequencer, lagrad programkontroll, etc.) kan anslutas till MiniCap. Den
    har en inbyggd växelanläggning för lägsta / högsta säkerhet. Den upptäcker avlagringar på sonden och kompenserar för effekterna av detta
    så att kopplingspunkten bibehålls. MiniCap levereras med fabriksinställningar, andra justeringar kan göras på höljet.

    Exempel på användning

    Nivåmätning i silos med bulkgods. Silos kan göras av olika material (t.ex. metall, plast, betong), eftersom de inte påverkar mätningen.

    Strömfyllningen bör inte riktas mot sonden.

     

    a) ladda

    Applikationer

    Exempel

    ρ in g/l
    (ca.)

    εr
    (ca.)
    Funktion
    Korn, säd, baljväxter mm
    Ris 770 3,0 ja
    Majsstärkelse (packad) 680 2,6 ja
    Mjöl (vete) 580 2,4 ja
    Majs mäld 500 2,1 ja
    Solrosfrön 380 1,9 ja
    Nudlar 370 1,9 ja
    Kli (vete) 250 1,7 ja
    Popcorn 30 1,1 nej
    Mineraler, icke organiska material
    Cement 1050 2,2 ja
    Gips 730 1,8 ja
    Kalk (packad) 540 1,6 (ja)
    Kalk (lös) 360 1,4 nej
    Plast
    ABS granulat 630 1,7 ja
    PA granulat 620 1,7 ja
    PE granulat 560 1,5 nej
    PVC-pulver 550 1,4 nej
    PU damm 80 1,1 nej


    Grå bakgrund:
    Applikationsgränser för MiniCap överskrids.


    Allmänt:
    Om den dielektriska konstanten hos det fasta materialet inte är känt, då är densiteten hos den fasta substansen en avgörande faktor. Under normala förhållanden fungerar MiniCap i livsmedel med en densitet på 250 g / liter och uppåt eller i plast, alternativt i
    mineralmaterial med en densitet på 600 g / l och däröver.

  • Teknisk information FTC260

    Utgång
    Utsignal

    DC-PNP: Imax 200 mA, säkert mot överbelastning och kortslutning, restspänning i transistor vid Imax <2,9 V

    AC/DC-SPDT:
    AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
    DC: Imax 4 A upp till 30 V, Imax 0,2 A upp till 253 V

    Felsignal

    DC-PNP: <100 iA

    AC/DC-SPDT: relä strömlös

    Ändra fördröjning 0,5 s vid release / täckt
    Strömförsörjning
    Matningsspänning

    DC-PNP: 10,8 till 45 V DC, kort puls upp till 55 V DC, strömingång 30 mA (max), felkopplingssäker

    AC / DC-SPDT (reläkontakt): 20 till 253 V AC eller 20 till 55 V DC, max. strömingång: 130 mA

    Terminalutrymme Strandsatta ledningar max. 1,5 mm2 i ändhylsor, Elektrisk tråd max. 2,5 mm2
    Noggrannhet
    Långtidsdrift Horisontell ±3 mm, vertikal ±6 mm
    Hysteres Horisontal 4 mm, vertikal 7 mm
    Växelpunkt Horisontell vid mitten av sond –5 mm, vertikalt 40 mm ovanför mätspetsen
    Villkor
    Omgivningstemperatur –40 till +80 ° C (till +60 ° C Dust Ex)
    Klimatklass Enligt EN 60068 part 2-38
    Skyddsystem IP 66
    EMC Störemission enligt EN 61326, Elektrisk utrustning klass B, Immunitet enligt EN 61326, bilaga A (Industri) och NAMUR rekommendation NE 21 (EMC)
    Processtryck –40 till +120 °C (till +80 °C Dust Ex)
    Processtryck –1,0 till +25 bar
    Material
     Fuktiga delar  Sond: PPS GF40; FDA; FCN No.000040
    Generell
    Medium Bulkmaterial med kornstorlek upp till 30 mm, relativ dielektricitetskonstant sr ≥1,6
    Böjhållfasthet 1400 N (vid spetsen av sonden)
    Processanslutning R1 DIN 2999/ISO 7
    Adapter

    Invändig gänga R1 DIN 2999 ISO 7: för R1½ DIN 2999/ISO 7 för G1½ DIN ISO 228

    Godkännande
    Ex godkännande ATEX II 1/3 D
    WHG godkännande Översvämningsskydd § 19 WHG (Tyskland)
    Sensormaterialet är FDA registrerat

    Teknisk information FTC262

    Utgång
    Utgångssignal

    DC-PNP: Imax 200 mA, säkert mot överbelastning och kortslutning, restspänning vid transistor vid Imax <2,9 V

    AC/DC-SPDT:
    AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
    DC: Imax 4 A upp till 30 V, Imax 0,2 A upp till 253 V

    Felsignal

    DC-PNP: <100 iA

    AC/DC-SPDT: relä strömlös

    Ändra fördröjning 0,8 s vid release / täckande
    Strömförsörjning
    Matningsspänning

    DC-PNP: 10,8 till 45 V DC, kort puls upp till 55 V DC, strömingång 30 mA (max), felkopplingssäker

    AC / DC-SPDT (reläkontakt): 20 till 253 V AC eller 20 till 55 V DC, max. strömingång: 130 mA

    Terminalanslutning Strandsatta ledningar max. 1,5 mm2 i ändhylsor, Elektrisk tråd max. 2,5 mm2
    Noggrannhet
    Långtidsdrift Vertikal ±6 mm
    Hysteres Vertikal 5 mm
    Strömbrytpunkt Vertikal 35 mm ovan mätspets
    Villkor
    Processtemperatur –40 till +80 °C
    Processtryck –1,0 till +6 bar
    Omgivande temperatur –40 till +70 °C (till +60 °C Dust Ex)
    Klimatklass Enligt EN 60068 part 2-38
    Skyddssystem IP 66
    EMC Störemission enligt EN 61326, Elektrisk utrustning klass B, Immunitet enligt EN 61326, bilaga A (Industri) och NAMUR rekommendation NE 21 (EMC)
    Material
     Fuktiga delar – Sond: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
    – Sondrep: PE-HD
    – Sondrep tätning: VMQ; FDA: 21 CFR 177.2600 
    Generell
    Medium Bulkmaterial, kornstorlek upp till 30 mm, relativ dielektricitetskonstant sr ≥1,6
    Draghållfasthet Max. 3000 N upp till 40 °C
    Processanslutning R1½ DIN 2999/ISO 7
    Längdreduktion Förkortningskit
    Godkännande
    Ex godkännande ATEX II 1/3 D

    Mått (i mm)

    Minicap FTC260

    a) Väggtjocklek: 5 mm

     

    Installation enligt bruksanvisningen

    Minicap FTC262

    Installation enligt bruksanvisningen

    Aluminiumhus, IP66

    Polyester PBT-FR hus, IP66

    Toppvy, FTC260 / FTC262

    Adapter för FTC260

    Elanslutning

    AC/DC-SPDT

    MiniCap FTC260/262 med AC eller DC-anslutning och reläutgång (SPDT)

    F1: finsäkring för skydd av reläkontakt beroende på den anslutna lasten

    F2: finsäkring, 500 mA

    M: jordanslutning till silo eller till metalldelar av silo

    E: jord

    DC-PNP

    MiniCap FTC260/262 med PNP DC-anslutning:

    F: finsäkring 500 mA

    R: anslutningseffekt, t.ex. lagras programstyrning, programmerbar logisk sequencer, relä

    M: jordanslutning till silo eller metalldelar av silo

    E: jord

     

    • MiniCap Systemet är skyddat mot omvänd polaritet.
    • Om anslutningarna är omvända, då släcks den gröna lampan.
    • Inga jordledningar (PE) eller potentiella matchande linjer (PAL) krävs med FTC260.
    • PAL-linje måste anslutas enligt lokala Ex-riktlinjer
  • Fler dokument för FTC260
    Fler dokument för FTC262