Kompakt termometer med gänga för krävande applikationer

Kompakt termometer med gänga för krävande applikationer

Easytemp TSM187

från kr / SEK1.577,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Hög precisionssensor och sändare
    • Mineralisolerad, utbytbart instick
    • Utbytbar elektronik

    Specifikationer i korthet

    Immersionslängd (diameter) 120 / 160 / 250 / 400 mm (⌀ 9 mm)
    Temperaturområde –30 till +170 °C, 0 till 100 °C, 0 till 200 °C
    Tryck

    50 bar vid +20 °C

    1 bar vid +400 °C

    Tolerans <0,08 %, Pt100 Klass A
    Svarstid ≤18 s (T50), ≤55 s (T90)
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    MätområdeDyklängd L1 till 34 till 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm1.923,-1.730,-1.577,- TSM187-ADD
    160mm1.923,-1.730,-1.577,- TSM187-BDD
    250mm1.962,-1.766,-1.609,- TSM187-CDD
    400mm2.000,-1.800,-1.640,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm1.923,-1.730,-1.577,- TSM187-AFE
    160mm1.923,-1.730,-1.577,- TSM187-BFE
    250mm1.962,-1.766,-1.609,- TSM187-CFE
    400mm2.000,-1.800,-1.640,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm1.923,-1.730,-1.577,- TSM187-AFH
    160mm1.923,-1.730,-1.577,- TSM187-BFH
    250mm1.962,-1.766,-1.609,- TSM187-CFH
    400mm2.000,-1.800,-1.640,- TSM187-DFH

    Priser giltiga tom 30.06.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här temperatursensorn inte helt rätt för din applikation?

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Easytemp TSM187 kompakt termometer erbjuder ett omfattande utbud av marknadens behov. Typiska tillämpningar finns inom kemi-och läkemedelsindustrin, papper och massa, avloppsvatten-och livsmedelsindustrin. Den används ofta i kärl och rör där en rimlig svarstid
    krävs.

    Funktion

    TSM187-enheten innefattar ett utbytbart instick i en mineralisolerad mantel med en G½ „processanslutning. Huvudets sändare (DIN 43729 Form B) är termiskt frikopplad via en förlängningshals. Den inbyggda elektroniken omvandlar motståndsvärdet i en linjär temperatur
    4 till 20 mA-signal.

    Exempel på användning

    Rörinstallation:

    a) Vid krök, mot strömmen

    b) I mindre rör, lutade mot flödet

    c) Vinkelrätt mot flödet

  • Teknisk information

    Sensor
    Avkänningselement Platina motstånd, 1 × Pt100 (100 Ω vid 0 °C)
    Mätområde –30 till 170 °C, 0 till 100 °C, 0 till 200 °C
    Tolerans Klass A till IEC 751: –50 till +250 °C
    Inkoppling Fyra-ledaranslutning, mineralisolerad kabel (MgO)
    Isolationsmotstånd ≥100 MΩ, provspänning 250 V vid omgivningstemperatur
    Manteldiameter 6 mm
    Svarstidsvärde T50/18 s; T90/55 s; enligt IEC 751
    Villkor

    50 bar vid +20 °C

    1 bar vid +400 °C

    Skyddsrör
    Form DIN 43772 form 2G
    Diameter 9 mm
    Material SS 316Ti/1.4571
    Process anslutning
    Form DIN 43772 form 2G
    Skruvgänga G½", 1.4571/SS 316TI
    Kopplingshuvud
    Typ DIN 43729 form B
    Skyddsklass IP 66/68
    Elektrisk anslutning M20×1,5
    Material Aluminum, polyesterpulverlackerad
    Utgång (Transmitter, utbytbar)
    Utgångssignal 4 till 20 mA överföringen är temperatur linjär, resistans linjär
    Max. laddning (Vströmförsörjning -8 V) / 0,022 A
    Ingångsström krävs ≤3,5 mA
    Strömbegränsning ≤23 mA
    Switch on försening 4 s (under uppstart Ia = 3,8 mA)
    Svarstid 1 s
    Larmsignal (Transmitter, utbytbar)
    Understyrning Linjärt släpp till 3,8 mA
    Översträckning Linjärt upphov till 20,5 mA
    Sensor brott /
    -kortslutning
    ≥21,0 mA
    Elektrisk anslutning (Transmitter, utbytbar)
    Strömförsörjning Ub = 8 till 35 V, polaritesskyddad
    Galvanisk isolering Û = 3,75 kV
    Tillåten rippel Uss ≤5 V vid Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Referensförhållanden Kalibreringstemp. +23 °C , ±5 K
    Noggrannhet (Transmitter, utbytbar)
    Inverkan av
    strömförsörjning
    ≤ ±0,01 %/V avvikelse från 24 V
    Laddningsinflytande ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperaturdrift Td = ±(15 ppm/K × max.mätområde + 50 ppm/K × förinställt mätområde) × Δθ
    Pt100 0,2 K eller 0,08 %
    Villkor (Transmitter, utbytbar)
    Omgivningstemperatur –40 till +85 °C
    Klimatklass Enligt IEC 60 654-1, Klass C
    Vibrationsskydd 4 g / 2 till 150 Hz enligt IEC 60 068-2-6
    EMC Stöttålighet och störningsemission enligt IEC 61326 och NAMUR NE 21

    Mått (i mm)

    L = Instickslängd


    Installation enligt driftanvisningarna.

    Elanslutning

    Nätaggregat och strömutgång

  • Fler dokument för TSM187