Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Prosonic FMU30 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU30

Cost effective all-round instrument for level applications in liquids and bulk solids

FMU30
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-

En överblick över specifikationer

  • Accuracy

    +/- 3 mm or +/- 0.2 % of set measuring range

  • Process temperature

    -20 °C...+60 °C
    (-4 °F...+140 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.7 bar...3 bar abs
    (10 psi ...44 psi)

  • Max. measurement distance

    Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
    Sensor 2": 3.5 m (11 ft)

  • Main wetted parts

    PP/EPDM

Applikationsområde

The range of applications extends from monitoring levels in sewage treatment plants and process water tanks to applications for loading, storage and buffer tanks. FMU30 ultrasonic sensor offers proven software algorithms and all warning and alarm messages are shown on the four-line plain text display and guarantee fast remedy of problems. The envelope curve can also be shown on the display. As the analysis results are displayed directly on-site, this ensures quick and accurate error diagnostics.

Two-wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.

  • Process connection: Thread

  • Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

  • Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)

  • Maximum measuring distance:
    Sensor 1½" for liquids 5m (16ft) and for bulk solids 2m (6.6ft),
    Sensor 2" for liquids 8m (26ft)and for bulk solids 3.5m (11ft)

  • Blocking distance:
    Sensor 1½" 0.25m (0.8ft),
    Sensor 2" 0.35m (1.15ft)

  • International explosion protection certificates

Fördelar

  • Quick and simple commissioning via menu-guided onsite operation with four-line plain text display, 7 languages selectable

  • Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis

  • Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate

  • Non-contact measurement method minimizes service requirements

  • Installation possible from thread G 1½ or 1½ NPT upwards

  • Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity

Videor

Fundamental urvalet

  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Enkla produkter

  • Enkla att välja, installera och använda

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Standardprodukter

  • Pålitliga, robusta och lätta att underhålla

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • High-end produkter

  • Mycket funktionella och praktiska

Tekniska egenskaper

Enkelhet

  • Specialprodukter

  • Designade för krävande applikationer

Tekniska egenskaper

Enkelhet

Varierande

FLEX urvalet Tekniska egenskaper Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental urvalet

Möt dina grundläggande mätbehov

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean urvalet

Hantera dina kärnprocesser med enkelhet

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended urvalet

Optimera dina processer med innovativa teknologier

Tekniska egenskaper
Enkelhet
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert urvalet

Hantera dina mest utmanande applikationer

Tekniska egenskaper
Enkelhet

Varierande

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products