Konduktivitets nivåvakt för upptäckt av flera led

 

 

Konduktiv nivåvakt

Liquipoint T FTW31 / FTW32

från kr / SEK901,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Detekterar upp till fem nivågränser med en prob

    • Flexibel instrumentering (kompakt/separat)

    • Inga rörliga delar

    Specifikationer i korthet

    Produkt  Vätskor 10 µS/cm
    Godkännande ATEX II 2G EEx ia
    Mätpunkter Upp till 4 mätpunkter med 5 stavar eller kablar
    Produkttemperatur –40 till +100 °C
    Processtryck –1 till +10 bar 

    Liquipoint T FTW31 : L=1000mm

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektronik; UtgångMätpunkt1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeSeparat instrumentering2x stav, 316L1.024,-952,-901,- FTW31-A1A2CA0A
    3x stav, 316L1.270,-1.181,-1.117,- FTW31-A1A3CA0A
    5x stav, 316L1.436,-1.335,-1.264,- FTW31-A1A5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x stav, 316L1.816,-1.689,-1.598,- FTW31-A1A2CA2A
    3x stav, 316L2.062,-1.917,-1.814,- FTW31-A1A3CA2A
    FEW54; relä 20-253VAC; 20-55VDC2x stav, 316L1.816,-1.689,-1.598,- FTW31-A1A2CA4A
    3x stav, 316L2.062,-1.917,-1.814,- FTW31-A1A3CA4A
    Oklassat område, WHG, läckage detektionSeparat instrumentering2x stav, 316L1.230,-1.144,-1.082,- FTW31-B1A2CA0A
    3x stav, 316L1.476,-1.372,-1.298,- FTW31-B1A3CA0A
    5x stav, 316L1.642,-1.527,-1.445,- FTW31-B1A5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x stav, 316L2.022,-1.880,-1.779,- FTW31-B1A2CA2A
    3x stav, 316L2.268,-2.109,-1.995,- FTW31-B1A3CA2A
    FEW54; relä 20-253VAC; 20-55VDC2x stav, 316L2.022,-1.880,-1.779,- FTW31-B1A2CA4A
    3x stav, 316L2.268,-2.109,-1.995,- FTW31-B1A3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, läckage detektion, se säkerhetsinstruktion (XA) (elektrostatisk uppladdning)Separat instrumentering2x stav, 316L1.201,-1.117,-1.057,- FTW31-D1A2CA0A
    3x stav, 316L1.446,-1.345,-1.273,- FTW31-D1A3CA0A
    5x stav, 316L1.613,-1.500,-1.419,- FTW31-D1A5CA0A
    FEW58; NAMUR2x stav, 316L1.993,-1.853,-1.754,- FTW31-D1A2CA8A
    3x stav, 316L2.238,-2.082,-1.970,- FTW31-D1A3CA8A

    Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektronik; UtgångMätpunkt1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeSeparat instrumentering2x stav, 316L1.104,-1.027,-972,- FTW31-A1A2DA0A
    3x stav, 316L1.350,-1.255,-1.188,- FTW31-A1A3DA0A
    5x stav, 316L1.516,-1.410,-1.334,- FTW31-A1A5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x stav, 316L1.896,-1.764,-1.669,- FTW31-A1A2DA2A
    3x stav, 316L2.142,-1.992,-1.885,- FTW31-A1A3DA2A
    FEW54; relä 20-253VAC; 20-55VDC2x stav, 316L1.896,-1.764,-1.669,- FTW31-A1A2DA4A
    3x stav, 316L2.142,-1.992,-1.885,- FTW31-A1A3DA4A
    Oklassat område, WHG, läckage detektionSeparat instrumentering2x stav, 316L1.310,-1.218,-1.153,- FTW31-B1A2DA0A
    3x stav, 316L1.556,-1.447,-1.369,- FTW31-B1A3DA0A
    5x stav, 316L1.722,-1.602,-1.515,- FTW31-B1A5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x stav, 316L2.102,-1.955,-1.850,- FTW31-B1A2DA2A
    3x stav, 316L2.348,-2.184,-2.066,- FTW31-B1A3DA2A
    FEW54; relä 20-253VAC; 20-55VDC2x stav, 316L2.102,-1.955,-1.850,- FTW31-B1A2DA4A
    3x stav, 316L2.348,-2.184,-2.066,- FTW31-B1A3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, läckage detektion, se säkerhetsinstruktion (XA) (elektrostatisk uppladdning)Separat instrumentering2x stav, 316L1.281,-1.191,-1.127,- FTW31-D1A2DA0A
    3x stav, 316L1.527,-1.420,-1.344,- FTW31-D1A3DA0A
    5x stav, 316L1.693,-1.574,-1.490,- FTW31-D1A5DA0A
    FEW58; NAMUR2x stav, 316L2.073,-1.928,-1.824,- FTW31-D1A2DA8A
    3x stav, 316L2.319,-2.156,-2.041,- FTW31-D1A3DA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektronik; UtgångMätpunkt1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeSeparat instrumentering2x vajer, 316Ti1.456,-1.354,-1.281,- FTW32-A1D2CA0A
    3x vajer, 316Ti1.706,-1.587,-1.501,- FTW32-A1D3CA0A
    5x vajer, 316Ti2.874,-2.673,-2.529,- FTW32-A1D5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x vajer, 316Ti2.248,-2.091,-1.978,- FTW32-A1D2CA2A
    3x vajer, 316Ti2.498,-2.323,-2.198,- FTW32-A1D3CA2A
    FEW54; relä 20-253VAC; 20-55VDC2x vajer, 316Ti2.248,-2.091,-1.978,- FTW32-A1D2CA4A
    3x vajer, 316Ti2.498,-2.323,-2.198,- FTW32-A1D3CA4A
    Oklassat område, WHG, läckage detektionSeparat instrumentering2x vajer, 316Ti1.662,-1.545,-1.462,- FTW32-B1D2CA0A
    3x vajer, 316Ti1.912,-1.778,-1.683,- FTW32-B1D3CA0A
    5x vajer, 316Ti3.080,-2.865,-2.711,- FTW32-B1D5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x vajer, 316Ti2.454,-2.282,-2.159,- FTW32-B1D2CA2A
    3x vajer, 316Ti2.704,-2.515,-2.379,- FTW32-B1D3CA2A
    FEW54; relä 20-253VAC; 20-55VDC2x vajer, 316Ti2.454,-2.282,-2.159,- FTW32-B1D2CA4A
    3x vajer, 316Ti2.704,-2.515,-2.379,- FTW32-B1D3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, läckage detektion, se säkerhetsinstruktion (XA) (elektrostatisk uppladdning)Separat instrumentering2x vajer, 316Ti1.636,-1.522,-1.440,- FTW32-D1D2CA0A
    3x vajer, 316Ti1.886,-1.754,-1.660,- FTW32-D1D3CA0A
    5x vajer, 316Ti3.055,-2.841,-2.688,- FTW32-D1D5CA0A
    FEW58; NAMUR2x vajer, 316Ti2.428,-2.258,-2.137,- FTW32-D1D2CA8A
    3x vajer, 316Ti2.678,-2.491,-2.357,- FTW32-D1D3CA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektronik; UtgångMätpunkt1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeSeparat instrumentering2x vajer, 316Ti1.785,-1.660,-1.571,- FTW32-A1D2DA0A
    3x vajer, 316Ti2.035,-1.892,-1.791,- FTW32-A1D3DA0A
    5x vajer, 316Ti3.203,-2.979,-2.819,- FTW32-A1D5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x vajer, 316Ti2.577,-2.396,-2.268,- FTW32-A1D2DA2A
    3x vajer, 316Ti2.827,-2.629,-2.488,- FTW32-A1D3DA2A
    FEW54; relä 20-253VAC; 20-55VDC2x vajer, 316Ti2.577,-2.396,-2.268,- FTW32-A1D2DA4A
    3x vajer, 316Ti2.827,-2.629,-2.488,- FTW32-A1D3DA4A
    Oklassat område, WHG, läckage detektionSeparat instrumentering2x vajer, 316Ti1.991,-1.851,-1.752,- FTW32-B1D2DA0A
    3x vajer, 316Ti2.241,-2.084,-1.972,- FTW32-B1D3DA0A
    5x vajer, 316Ti3.409,-3.170,-3.000,- FTW32-B1D5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x vajer, 316Ti2.783,-2.588,-2.449,- FTW32-B1D2DA2A
    3x vajer, 316Ti3.033,-2.821,-2.669,- FTW32-B1D3DA2A
    FEW54; relä 20-253VAC; 20-55VDC2x vajer, 316Ti2.783,-2.588,-2.449,- FTW32-B1D2DA4A
    3x vajer, 316Ti3.033,-2.821,-2.669,- FTW32-B1D3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, läckage detektion, se säkerhetsinstruktion (XA) (elektrostatisk uppladdning)Separat instrumentering2x vajer, 316Ti1.965,-1.827,-1.729,- FTW32-D1D2DA0A
    3x vajer, 316Ti2.215,-2.060,-1.949,- FTW32-D1D3DA0A
    5x vajer, 316Ti3.383,-3.147,-2.977,- FTW32-D1D5DA0A
    FEW58; NAMUR2x vajer, 316Ti2.757,-2.564,-2.426,- FTW32-D1D2DA8A
    3x vajer, 316Ti3.007,-2.797,-2.646,- FTW32-D1D3DA8A

    Accessory

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Kontramutter G 1 1/2" Hexagon, SW60. Användning: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR 10 / FMR 20.245,47 52014146

    Priser giltiga tom 30.06.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här Liquipoint nivåvakten inte helt rätt för din applikation?

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Applikation

    Liquipoint T sensorer används i ledande vätskor för bestämning av punktnivåer. Beroende på antalet mätpunkter, kan mätningsuppgifter
    såsom dränerskyddssystem, torrkörningsskydd, tvåpunkt styrning av pumpar eller flerpunktsdetektering genomföras inom en befintlig processanslutning.

    Funktion

    En alternerande spänning existerar mellan stavsonder i en tom behållare. Så snart den konduktiva vätskan i behållaren skapar en förbindelse mellan jordstavsonden och den maximala stavsonden, till exempel, stängs en mätbar flytström och Liquipoint T. Genom att använda växelspänning, slutar korrosion av sonden och elektrolytisk förstörelse av produkten kan undvikas. Eftersom systemet är
    utformat som en sluten potentialfri krets mellan stavsonden och elektroniken, är det material som används i behållarens väggar oviktiga och det finns ingen risk om stavprobarna vidrörs under drift.

    Applikationsexempel

    Prober med integrerad insats (kompakt instrumentversion)

    Mätsystemet består av:

    • FTW31, FTW32 med två/tre stavar eller kablar och en elektronikinsats
    • Styrenheter, switchar eller signalgivare. t ex processtyrningssystem PLC, reläer eller NAMUR isolerade förstärkare enligt IEC 60947-5-6

    Sond utan inbyggd elektronisk insats (separat instrumentversion)

    Mätsystemet består av:

    • FTW31, FTW32 med två till fem stavar eller kablar
    • Nivotester FTW325 eller FTW470 Z
    • Styrenheter, switchar eller signalgivare, t.ex. processtyrningssystem PLC, reläer, etc 

    Antalet Nivotester beror på antalet mätpunkter (t.ex. 4 mätpunkter med 2 Nivotester FTW).

  • Teknisk information

    Generell
    Version

    Kompakt version: två / tre (Alltid ΔS-läge - bara tre stav-/kabel versioner) stavar eller kablar;

    Separat version (Med integrerad lineövervakning - i kombination med nivåvakt): två/tre/fem stavar eller kablar

    Sensor längd

    Stavar: 100 till 4000 mm;

    Kablar: 250 till 15 000 mm

    Minimum konduktivitet ≥ 10 µS/cm
    Kabelspecifikation Använd standard kabel (25 Ω per core)
    Driftsförhållanden
    Medium temp. –40 till +100 °C
    Omgivande temp. –40 till +70 °C
    Tryck –1 till +10 bar
    Inträngningskydd IP 66
    Processanslutning G1½"
    Material
    Elektroder

    Stavar: 1.4404 (316L)/isolering: PP;

    Kablar: 1.4571 (316TI)/isolering: FEP;

    Vikt: 1.4435 (316L)

    Processanslutning PPS
    Hölje F16

    För kompakt instrument version;

    Hölje: PBT;

    Hatt: PPS;

    Adapter: PBT

    Hölje F24

    För separat instrument version;

    Hölje: PPS;

    Hatt: PBT

    Godkännande (Kompakt instrumentversion)
    Ex godkännande ATEX II 2G EEx ia IIC T6 med FEW58
    WHG godkännande WHG Z-65.40-360 (DIBt)
    Godkännande (Separat instrumentversion)
    Ex godkännnade ATEX II 2G EEx ia IIC T6

    Mått (i mm)

    Kompakt instrumentversion med elektronisk insats

    L = Sond Längd
     

    FTW31 (Stav-version)

    FTW32 (Kabel-version)

    Stav and kabel version med G1½"

     

    Installation enligt instruktions manual

    Separat instrumentversion utan elektronisk insats

    L = Sond Längd

    FTW31 (Stav-version)

    FTW32 (Kabel-version)

    Stav and kabel version med G1½"

     

    Installation enligt instruktions manual

    Elanslutning – Prober med elektronisk insats (kompakt instrument version)

    Elektronisk insats FEW52
    Matningsspänning U = 10,8 till 45 V DC
    Förbrukning Max. 25 mA
    Anslutning Öppen insamlare; PNP
    Brytspänning max. 45 V
    Anslutningsbar belastning

    Tillfälligt (max. 1 sec): max. 2 A

    Kontinuerlig: max. 200 mA;

    Skydd mot omvänd polaritet Ja

     

    Ansluta FEW52 elektroniska insatsen

     

    F:  Säkring, beroende på den anslutna lasten

    R:  Anslutningseffekt, t.ex. PLC, PLS, relä

    M: Jordanslutning till skyddsjord (PE)

     

    a) Huvudledning

    Elektronisk insats FEW54
    Matningsspänning 20 till 55 V DC eller 20 till 253 V AC, 50/60 Hz
    Förbrukning 60 mA
    Peak tillströmning Max. 2 A, max. 400 μs
    Pulsfrekvens Ca 1,5 s
    Utgång Två potentialfria växlande kontakter(DPDT)
    Lastkapacitet

    U~ max. 253 V, I~ max. 4 A, U = 30 V/4 A; 150 V/ 0,2 A

    Strömförbrukning < 2,0 W

     

    Ansluta FEW54 elektroniska insatsen

     

    F1: Finsäkring, 200 mA, fördröjning

    F2: Finsäkring att skydda reläkontakt, lastberoende

    M: Jordanslutning till skyddsjord (PE)

     

    a) Huvudledning

    b) + c) Potentialfria växlande kontakter

    d) Kärl

    Elektronisk  insats FEW58
    Matningsspänning -  se Teknisk data för anslutna isolerande förstärkare enligt IEC 60947-5-6 (NAMUR).
    Användning med en separat kontakt enligt IEC 60947-5-6 (NAMUR), utsignal som hoppar över från hög till låg elektricitet och håller gränsvärdet (HL-flank).
    Tvåtrådssignals överföring H-L-edge 2,2 till 6,5 mA/0,4 till 1,0 mA
    Utsignal av skadad sensor < 1,0 mA
    Vid tillträde till en multiplexer är snitttiden att justera mindre än 2 sek.

    a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)

    b) e.g.: FTL325N

    Elanslutning – Sonder utan inbyggd elektronisk insats
    (separat instrumentversion)

    För utvärdering behövs en eller flera FTW325 processorenheter.

    Separat instrumentering för trestav-eller prober med kabelövervakning.

    *1) Kretskort för kabel övervakning

  • Fler dokument för FTW31
    Fler dokument för FTW32