Liquipoint FTW23 - Nivåvakt för vätskor i livsmedelssektorn
A3IOLINK



Nivåvakt för vätskor inom livsmedelssektorn

Liquipoint FTW23

från kr / SEK1.220,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Funktionstest av switchutgångar med testmagnet
    • Separat konfigurering av två omkopplingströsklar, t.ex. mediedetektion och mediedifferentiering
    • 3-A- och EHEDG-certifikat

    Specifikationer i korthet

    Produkt Vattenbaserat medium
    Installation Kärl och rör
    Processtemperatur,
    mätområde
    –20 till +100 °C (I en timme: +135 °C)
    Processtryck, mätområde –1 till +16 bar
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Matning, utgångElektrisk anslutningProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    10-30VDC; 3-tråd PNP / IO-Link; DC-PNPKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4 Encl.Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.614,-1.452,-1.323,- FTW23-AAxMWSJ
    Gänga G1/2, 316L installera > processhylsa hygienisk1.564,-1.407,-1.282,- FTW23-AAxMWVJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.488,-1.339,-1.220,- FTW23-AAxMW5J
    Gänga M24, 316L installera > tillbehör adapter1.564,-1.407,-1.282,- FTW23-AAxMX2J
    Kontakt M12, IP66/68/69 NEMA typ 4/6P Encl.Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.865,-1.679,-1.529,- FTW23-AAxNWSJ
    Gänga G1/2, 316L installera > processhylsa hygienisk1.815,-1.634,-1.488,- FTW23-AAxNWVJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.739,-1.565,-1.426,- FTW23-AAxNW5J
    Gänga M24, 316L installera > tillbehör adapter1.815,-1.634,-1.488,- FTW23-AAxNX2J

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Svetsadapter G3/4 d=50, 316L Frontmonterad processanslutning För fartygsmontage. Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A-kompatibla. Användning: FTL20 / FTL20H, FTL31 / FTL33, FTW 23 / FTW 33, FMI51, FTI51, TMR35.283,76 71258355
    Svetsadapter G3/4, d=29, 316L Frontmonterad processanslutning. För rör montage. Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG kompatibel. Användande: FTL20 / FTL20H, FTL31 / FTL33, FTW 23 / FTW 33.286,23 71258357
    Svetsadapter G1 d=60, 316L415,80 52001051
    Svetsadapter G1, d=53, 316L Frontmontering processanslutning . Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A-kompatibla. Användande: FTL260 / FTL20H / FTL330H / FTL330L, FTL50 / FTL50H / FTL51 / FTL51C / FTL51H, FTL31 / FTL33, FTL80 / FTL81, FTW23 / FTW33, FMI51 / FMI52, FTI51 / FTI52, PMP135, PTP35.415,91 71258358
    Vinklad kont.M12x1 med kabel,L=5m,LED Lämpad för hygieniska applikationer222,67 52018763
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m77,58 52010285
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12166,39 52006263
    Testmagnet77,58 71267011

    Priser giltiga tom 30.09.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här Liquipoint nivåvakten inte helt rätt för din applikation?

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Liquipoint FTW23 är en nivåvakt för vattenbaserade vätskor. Den kan med fördel användas i lagringstankar, blandningskärl och rör. Liquipoint FTW23 har särskilt utvecklats för livsmedelsindustrin och uppfyller internationella krav på hygien. Liquipoint FTW23 kan användas kontinuerligt i processtemperaturer upp till 100 °C och i rengörnings- och steriliseringsprocesser upp till 135 °C i 60 minuter.

    Funktion

    Kapacitansen vid givarspetsen, och därmed också mediets dielektriska värde, bestäms med hjälp av ett elektriskt fält. Med hänsyn till att det dialektriska värdet hos luften och en vattenbaserad vätska är olika kan Liquipoint FTW23 skilja mellan de båda tillstånden, dvs. täckt och icke-täckt.

    Applikationsexempel

    Liquipoint FTW23 - Nivåvakt för vätskor i livsmedelssektorn - Applikationsexempel

    Mätsystemet består av en Liquipoint FTW23 nivåvakt, t.ex. för anslutning av programmerbara styrenheter (PLC).

    a) Överfyllnadsskydd eller detektering av övre nivå (MAX)

    b) Skydd mot torrkörning av pump (MIN)

    c) Detektering av lägre nivå (MIN)

  • Teknisk information

    Utgång
    Switchutgång 3-tråds DC-PNP:
    – 2DC-PNP utgångar, skiftar vid användning av XOR-drift
    – 200mA anslutningsbar laddning (kortslutningssäker)
    Enheter med IO-Link:
    – 2DC-PNP utgångar, fritt konfigurerbara
    – 1 switchutgång aktiv: 200mA anslutningsbelastning (kortslutningssäker)
    – Båda switchutgångarna är aktiva: Anslutningsbar belastning på 105mA var (kortslutningssäker)
    Restspänning <3 V
    Restström <100 μA
    Matningsspänning 10 till 30 V DC
    Effektförbrukning <1,2 W (vid max. belastning: 200 mA)
    Strömförbrukning <40 mA
    Kabelspecifikation IEC 60947-5-2
    Anslutningskabelns
    längd
    – Max. 25 Ω/core, total kapacitet < 100 nF
    – IO-Link kommunikation: < 10 nF
    Prestandaegenskaper
    Referensdriftvillkor

    Horisontell orientering:

    – Omgivningstemperatur: 20 °C ± 5 °C

    – Medietemperatur: 20 °C ± 5 °C

    – Processtryck: 1 bar

    – Medium: vatten

    Omkopplingsprecision ±2 mm i enlighet med DIN 61298-2
    Hysteres Normalt ±1 mm
    Icke-repeterbarhet ±1 mm i enlighet med DIN 61298-2
    Kontaktfördröjning

    0,5 s när givaren är täckt

    1,0 s när givaren inte är täckt

    Tillslagsfördröjning <2 s (tidigare inte genomkopplad)
    Orientering valfri position
    Omgivningsförhållanden
    Omgivningstemperaturområde

    –20 till +70 °C (vid TProcess ≤ 80 °C),

    –20 till +35 °C (vid TProcess = 135 °C)

    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C
    Klimatklass DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Kapslingsklass

    – Kåpa IP65/67 NEMA typ 4X (M12-kontakt för huslock av plast)

    – Kåpa IP66/68/69K NEMA typ 4X/6P (M12-kontakt för huslock av metall)

    Kortslutningsskydd

    – Överbelsatningsskydd/kortslutningsskydd vid I > 200 mA
    – Instrument med IO-Link: 105 mA per utgång, om båda switchutgångarna är aktiva

    Process
    Processtemperatur,
    mätområde
    –20 till +100 °C (i en timme: +135 °C)
    Processtryck,
    mätområde
    –1 till +16 bar
    Processfluid – Vattenbaserad media med en dielektrisk konstant (DC) > 20 (default)
    – Enhet med IO-Link kommunikation: justering upp till DC > 1.5 via IO-LINK interface för vatten-alkohol- och oljebaserade vätskor eller pulverprodukter
    Mekanisk konstruktion
    Vikt Max. 300 g
    Material i kontakt
    med processen

    – Givare: 316L (1.4404), PEEK Materialet PEEK uppfyller kraven i EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 och FDA 21 CFR 177.2415

    – Processanslutning: 316L (1.4404/1.4435)

    Material som inte är i
    kontakt med
    processen

    Huslock:

    – M12 metall: 316L (1.4404)

    – M12 plast: PPSU; ringdesign: PBT/PC

    Hus: 316L (1.4404)

    Yta Ra ≤ 0,76 μm
    Godkännanden
    Godkännande CSA C/US General Purpose
    Sanitär kompatibilitet 3-A, EHEDG

    Mått (i mm)

    Hus, elanslutning

    Liquipoint FTW23 - Nivåvakt för vätskor i livsmedelssektorn - Mått

    a) M12 (metall)

    b) M12 (plast)

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

     

    Processanslutning

    Liquipoint FTW23 - Nivåvakt för vätskor i livsmedelssektorn - Processanslutning

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) G½" Hygienadapter

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

     

    Elanslutning

     

    Liquipoint FTW23 - Nivåvakt för vätskor i livsmedelssektorn - Elanslutning

    a) M12-kontakt

    b) Funktionsövervakning med antivalens

    c) IO-Link med en switchutgång

  • Fler dokument för FTW23
  • IO-Link

    Förutom de allmänna fördelar som sammanfattas nedan erbjuder vår hygieniska tryckvakt Liquipoint FTW23; IO-link med point-to-point kommunikation som ger möjlighet till följande:

    • Sätta upp en andra strömbrytare
    • Ställa in enheten för användning med DC-värden ner till 1,5 (icke-konduktiv media)
    • Ställa in enheten för användning i pulverprodukter (t.ex kaffepulver)

     

    Allmänna fördelar med IO-Link:

    Digitala mätvärden:

    • Felfri överföring (t.ex. EMC orsakad)
    • Ingen konvertering, vilket innebär en högre noggrannhet

     

    Ytterligare data:

    • Möjligt att lagra fler värden
    • Detaljerad felinformation
    • Ytterligare processupplysningar

     

    Central parameterlagring

    • Möjlighet att ladda upp parametrar från master till enheten
    • Konfigurationen kan kopieras från en enhet till en annan
    • Fjärrunderhåll av sensor