Liquipoint FTW33 - Nivåvakt för vätskor i livsmedelssektorn
A3IOLINK



Nivåvakt för vätskaoch deg i trögflytande form inom livsmedelsindustrin

Liquipoint FTW33

från kr / SEK2.497,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Monteras tätt, rören förblir "piggable"
    • För vatten- och oljebaserade produkter
    • Kompensering ger tillförlitlig tillslagsfunktion även vid större påbyggnad

    Specifikationer i korthet

    Produkt Vatten-och oljebaserad media med DC ≥ 2
    Installation Kärl och rör
    Processtemperaturintervall –20 till +100 °C (För 1 timme: +150 °C)
    Processtrycksintervall –1 till +25 bar
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Elektrisk anslutningProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    Kontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4 Encl.Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter3.174,-2.856,-2.602,- FTW33-AAxMWSJ
    Gänga G1/2, 316L installera > processhylsa hygienisk3.123,-2.811,-2.561,- FTW33-AAxMWVJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter3.046,-2.741,-2.497,- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40 w/o slutted-nut, 316L3.572,-3.215,-2.929,- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 w/o slutted-nut, 316L3.572,-3.215,-2.929,- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-403.572,-3.215,-2.929,- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN503.572,-3.215,-2.929,- FTW33-AAxM3EJ
    Kontakt M12, IP66/68/69 NEMA typ 4/6P Encl.Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter3.430,-3.087,-2.813,- FTW33-AAxNWSJ
    Gänga G1/2, 316L installera > processhylsa hygienisk3.379,-3.041,-2.771,- FTW33-AAxNWVJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter3.302,-2.972,-2.707,- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40 w/o slutted-nut, 316L3.828,-3.445,-3.139,- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40 w/o slutted-nut, 316L3.828,-3.445,-3.139,- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-403.828,-3.445,-3.139,- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN503.828,-3.445,-3.139,- FTW33-AAxN3EJ

    Tillbehör

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Svetsadapter G3/4 d=50, 316L Frontmonterad processanslutning För montering på tankvägg. Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A-kompatibla. För: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, 11371 och TMR35.289,07 71258355
    Svetsadapter G3/4, d=29, 316L Frontmonterad processanslutning. För rör montage. Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG kompatibel. Användande: FTL20 / FTL20H, FTL31 / FTL33, FTW 23 / FTW 33.291,58 71258357
    Svetsadapter G1 d=60, 316L423,57 52001051
    Svetsadapter G1, d=53, 316L Frontmontering processanslutning . Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A-kompatibla. Användande: FTL260 / FTL20H / FTL330H / FTL330L, FTL50 / FTL50H / FTL51 / FTL51C / FTL51H, FTL31 / FTL33, FTL80 / FTL81, FTW23 / FTW33, FMI51 / FMI52, FTI51 / FTI52, PMP135, PTP35.423,68 71258358
    Vinklad kont.M12x1 med kabel,L=5m,LED Lämpad för hygieniska applikationer226,83 52018763
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m79,03 52010285
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12169,50 52006263
    För: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW23/FTW33.79,03 71267011

    Priser giltiga tom 30.06.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här Liquipoint nivåvakten inte helt rätt för din applikation?

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Liquipoint FTW33 är en nivåvakt för flytande och trögflytande produkter. Den används främst i förvaringstankar, blandningskärl och rör. Liquipoint FTW33 har utvecklats för livsmedelsindustrin och uppfyller internationella hygienkrav. Den är särskilt lämplig för applikationer där
    det krävs en montering tätt mot underlaget. Liquipoint FTW33 kan användas permanent i processtemperaturer upp till 100 °C och i 60 minuter vid rengörings- och steriliseringsprocesser upp till 150 °C. Liquipoint FTW33 kan också användas för att upptäcka det skum som ofta uppstår inom livsmedelsindustrin.

    Funktion

    En låg och galvaniskt isolerad växelspänning appliceras på elektroden som har kontakt med processen. Om vätska eller pasta kommer i kontakt med elektroden överförs en mätbar ström och Liquipoint FTW33 slår till. Aktiv påbyggnadskompensering säkerställer att mätenheten gör ett tillförlitligt tillslag även om det byggs på material på sensorn.

    Exempel på användning

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Mätsystemet består av en Liquipoint FTW33-nivåvakt som t.ex. ansluts till programmerbara styrsystem (PLC).

    a) Överfyllnadsskydd eller registrering av övre nivå (MAX)

    b) Skydd mot torrpumpning (MIN)

    c) Registrering av undre nivå (MIN)

  • Teknisk information

    Utgång
    Funktion

    – 3-tråds DC-PNP

    – Positiv spänningssignal vid den elektriska switch utgången

    – IO-Link: 2 DC-PNP utgångar, fritt konfigurerbar

    Anslutningsbar
    belastning
    200 mA (kortslutningsskyddat)
    Restspänning <3 V
    Restström <100 μA
    Matningsspänning

    – 10 till 30 V DC

    – IO-Link: 18 till 30 V DC

    Effektförbrukning <1 W (vid max.belastning: 200 mA)
    Strömförbrukning <15 mA
    Kabelspecifikation

    – M12-kontakt: IEC 60947-5-2

    – Ventilplugg: Kabeltvärsnitt ≤1,5 mm² (16 AWG ), ⌀ 3,5 till 6,5 mm

    – Kabel: Kabeltvärsnitt 0,75 mm² (AWG 20)

    Anslutande
    kabellängd

    – max 25 Ω/core, total kapacitans <100nF

    – IO-Link kommunikation <10nF

    Prestandaegenskaper
    Referensdriftvillkor

    – Omgivningstemperatur: 20 °C ±5 °C

    – Mediets temperatur: 20 °C ±5 °C

    – Processtryck: 1 bar

    – Medium: vatten

    – Konduktivitet: ca 200 μS/cm

    Maximal osäkerhet ±1 mm enligt DIN 61298-2
    Hysteres max. 1 mm
    Icke-repeterbarhet ±0,5 mm i enlighet med DIN 61298-2
    Kontaktfördröjning

    – 0,5 s när sensorn är täckt (kan konfigureras via IO_Link 0,3 till 60s)

    – 1,0s när sensorn är avtäckt (kan konfigureras via IO-Link 0,3 till 60 s)

    Tillslagsfördröjning

    – <1 s (ingen definierad omkopplingsstatus före detta)

    – IO-Link: <2 s (ingen definierad omkopplingsstatus före detta)

    Orientering valfri position
    Omgivningsförhållanden
    Omgivningstempområde Vid huset: -40 till 70 ˚C
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C
    Klimatklass DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Kapslingsklass

    – IP65 (ventilplugg)

    – IP65/67 NEMA Typ 4X-hölje (kontakt för plasthushölje)

    – IP66/68/69K NEMA Typ 4X/6P-hölje (M12-kontakt för metallhushölje)

    – IP66/68 NEMA Typ 4X/6P-hölje (kabel)

    Rengöring

    Står emot typiska rengöringsmedel utifrån, enligt Ecolab-test.

    Elektromagnetisk
    kompatibilitet

    – Enligt EN 61326-Serien och NAMUR Rekommendation EMV (NE 21)

    – Bara IEC krav/EN 61131-9 uppfylls om IO-link kommunikation används

    Kortslutningsskydd

    Överbelastningsskydd/korslutningsskydd vid I > 250 mA, givaren förstörs inte. Intelligent övervakning: test av
    överbelastning vid intervaller om ca 1,5 s. Normal drift återupptas när överbelastningen/kortslutningen har
    åtgärdats

    Process
    Processtemperaturintervall –20 till 100˚C, M24 process adapter med EPDM processtätningar för 1h: +130˚C (+266˚F)
    Processtrycksintervall –1 till +25 bar
    Standard vatten- eller alkoholbaserde produkter (DC ≥10)
    Även oljebaserad media (DC >2,4) eller media som ger tung uppbyggnad
    IO-Link Justering upp till DC >2,4 via IO-Link interface för vatten-, alkohol-och oljebaserade vätskor eller produkter i pulverform
    Mekanisk konstruktion
    Vikt ca 300 g
    Material som kommer
    i kontakt med
    processen

    – Givare: 316L (1.4404), PEEK Materialet PEEK uppfyller kraven i EU-direktiven 1935/2004, 10/2011 och 2023/2006, samt FDA:s bestämmelse 21 CFR 177.2415

    – Processanslutning: 316L (1.4404/1.4435)

    Material som inte
    kommer i kontakt
    med processen

    Hushöljen:

    – M12 metall: 316L (1.4404)

    – M12 plast: PPSU, Ring: PBT/PC

    – Ventilkontakt, plast: PPSU

    – Plastkabel: PPSU

    Hus: 316L (1.4404)

    Yta Ra ≤ 0,76 μm
    Drift
     Alternativ

    – Lokal

    – Via testmagnet

    – Via IO-Link meny

    Godkännanden
    Godkännanden CSA C/US Allmänt syfte
    Överensstämmelse
    med hygienkrav
    3-A; EHEDG

    Mått (i mm)

    Hus, elanslutning

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) Metall M12

    b) Plast M12

    c) Plastventil plugg

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

     

    Processanslutning

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Klämma DN25-38; 1...1½"

    b) Klämma DN40, 2"

    c) Mjölkrör DN25, PN40

    d) Mjölkrör DN40, PN40

    e) Gänga G¾"

    f) Gänga G1"

    g) Gänga M24×1,5

    h) Gänga G½" Hygienadapter

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

     

    Elanslutning

     M12-kontakt

    Liquipoint FTW33 - M12-kontakt

    a) Funktionsövervakning med antivalens

    Ventilplugg

    Liquipoint FTW33 - Ventilplugg

    IO-Link med en switch utgång

    Liquipoint FTW33 - IO-Link med en switch utgång

    Terminal uppgift 

    Liquipoint FTW33 - Terminal uppgift

    a) Minimal säkerhet

    b) Anslutning för funktionsövervakning vid användning av XOR drift

    c) Maximal säkerhet

  • Fler dokument för FTW33
  • IO-Link

    Förutom generella fördelar som sammanfattas nedan, tillåter nivåvakt Liquipoint FTW 33 med IO-link följande:

    • Justering av media med DC < 2
    • Utvärdering av uppbyggnadstjocklek
    • Två växlingspunkter som är justerbra för olika media

     

    Allmänna fördelar med IO-Link:

    Digitala mätvärden:

    • Felfri överföring (t.ex. EMC orsakad)
    • Ingen konvertering, vilket innebär en högre noggrannhet

     

    Ytterligare data:

    • Möjligt att lagra fler värden
    • Detaljerad felinformation
    • Ytterligare processupplysningar

     

    Central parameterlagring

    • Möjlighet att ladda upp parametrar från master till enheten
    • Konfigurationen kan kopieras från en enhet till en annan
    • Fjärrunderhåll av sensor