Loopmatad fältindikator

Loopmatad fältdisplay

RIA14 / RIA16

från kr / SEK1.847,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • 5-siffrig LC-display
    • Ett gränsvärde
    • Belyst display
    • Digital/Analog visning och måttenheter

    Specifikationer i korthet

    Ledningsspänningsfall <4 V vid 3 till 22 mA
    Display 5-siffrig LC-display
    Kapslingsklass IP 67, NEMA 4X
    Maximalt mätfel <0,1 % av det visningsområdet

    Field indicator RIA14

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    HusGodkännande1 till 34 till 1011+
    Fält, alu pressgjutetOklassat område3.876,-3.605,-3.411,- RIA14-AA3C
    4.220,-3.925,-3.714,- RIA14-AA3C+I4
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T64.290,-3.989,-3.775,- RIA14-BA3C
    4.633,-4.309,-4.077,- RIA14-BA3C+I4

    Field indicator RIA16

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    HusGodkännande1 till 34 till 1011+
    Plast, glasfiberförstärktOklassat område2.099,-1.952,-1.847,- RIA16-AA1A+E1
    Montagesats vägg/rör2.683,-2.495,-2.361,- RIA16-AA1A+E1I2
    AluOklassat område2.766,-2.573,-2.434,- RIA16-AA2A+E1
    Montagesats vägg/rör3.350,-3.115,-2.948,- RIA16-AA2A+E1I2
    ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T63.193,-2.970,-2.810,- RIA16-BA2A+E1
    Montagesats vägg/rör3.777,-3.513,-3.324,- RIA16-BA2A+E1I2

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Montagesats vägg+rör (W08)383,54 71089844
    Konfigurationskit TXU10- För PC-programmerbara enheter set-up programm+interface kabel för PC med USB-Port 4 stift kontakt871,88 TXU10-AC

    Priser giltiga tom. 30.11.2017 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Fältindikatorerna RIA14/RIA16 övervakar mätsignaler och visar dem med hög upplösning och noggrannhet. Indikatorerna har en utgång med öppen kollektor för övervakning av ett gränsvärde. De kan installeras i stort sett var som helst och är speciellt lämpliga för användning i fält eller i mobil utrustning.

    Funktion

    Indikatorn registrerar en analog mätsignal och visar den på displayen. På LC-displayen visas det aktuella mätvärdet digitalt och som en stapel som anger om gränsvärdet överskrids. Indikatorn kopplas till 4 till 20 mA kretsen och får därifrån den energi som den behöver.

    Applikationsexempel

    a) Explosiva riskområden Zon 1, 2 / Zon 21, 22

    b) Ej riskområden

    c) Mätomvandlare 4 till 20 mA

    d) Strömförsörjning

  • Teknisk information

    Ingång
    Mätområde 4 till 20 mA (skydd mot omvänd polaritet)
    Spänningsfall i
    ledning
    <4 V vid 3 till 22 mA
    Max. spänningsfall i
    ledning
    <6 V vid max. kortslutningsström 200 mA
    Utgång
    Utgång Digital gränslägesbrytare Passiv, öppen kollektor: Imax = 200 mA, Umax = 35 V, Ulåg/max = <2 V vid 200 mA
    Max. reaktionstid för gränsvärde = 250 ms
    Signal vid larm Inget mätvärde visas på LC-displayen, ingen bakgrundsbelysning; öppen kollektor inaktiv
    Prestandaegenskaper
    Referensdriftvillkor T = 25 °C
    Max. mätfel <0,1 % av det skalade visningsområdet
    Omgivningstemperaturens
    inverkan
    Noggrannheten påverkas när omgivningstemperaturen ändras med 1 K: 0,01 %
    Driftvillkor
    Monteringsplats Vägg- eller rörmontering
    Omgivningstemperaturområde

    –40 till +80 °C (vid <–20 °C kan displayen reagera långsamt;

    vid <–30 °C kan inte displayens läsbarhet garanteras)

    Förvaringstemperatur –40 till +80 °C
    Elsäkerhet Enligt IEC 61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 nr 1010.1-92
    Klimatklass Enligt IEC 60654-1, klass C
    EMC Enligt EN 61326 (IEC 61326) och NAMUR (NE21)
    Kapslingsklass IP 67, NEMA 4X
    Mekanisk konstruktion
    Material

    RIA14:
    hus: gjuten aluminium AlSi10Mg med pulverlack med polyesterbas;
    tillval: rostfritt stål 1.4435 (AISI 316L)

    RIA16:
    hus: glasfiberförstärkt plast PBTGF30;
    tillval: aluminium AlSi12

    Vikt

    RIA14:
    aluminiumhus: cirka 1,6 kg
    hus i rostfritt stål: cirka 4,2 kg

    RIA16:
    plasthus: cirka 500 g
    aluminiumhus: cirka 1,7 kg

    Kabelanslutning Kablar/trådar upp till max. 2,5 mm² (14 AWG) plus hylsa
    Display och användarkommunikation
    Visningsområde –19 999 till +99 999
    Offset –19 999 till +99 999
    Teckenhöjd

    RIA14: 20,5 mm

    RIA16: 26 mm

    Signalering Om mätområdet över- eller underskrids
    Funktionselement 3 användarknappar (-/+/E) på enheten, kan användas när huset är öppet
    Fjärrdrift Enheten är konfigurerad med styrprogrammet FieldCare PC
    Godkännanden
    Ex-godkännanden ATEX II2 (1) G Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4
    Ex-godkännanden
    (RIA14)
    ATEX II2G Ex d IIC T6/T5/T4; ATEX II2D

    Mått (i mm)

    RIA14

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    RIA16

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    Elanslutning

    RIA14

    a) Plint 2 och 3 Öppen kollektor

    b) aktiv

    c) passiv

    d) Strömförsörjningsslinga

    RIA16

    a) Plint 2 och 3 Öppen kollektor

    b) aktiv

    c) passiv

    d) Strömförsörjningsslinga

  • Fler dokument för RIA14
    Fler dokument för RIA16