Loopmatad processdisplayenhet

Loopmatad processdisplay enhet

RIA15

från kr / SEK1.452,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Bakgrundsbelyst display för 5-siffriga mätvärden
    • Spänningsfall ≤1 V
    • Drivs direkt av en 4 till 20 mA strömkrets

    Specifikationer i korthet

    Ledningsspänningsfall ≤1 V, displaybelysning ≤3,9 V
    Display Visning av 5-siffrigt mätvärde med enhet
    Hus För fält- eller panelmontering
    HART®-indikator Upp till fyra HART®-värden kan visas växelvis
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    IngångGodkännandeHus1 till 34 till 1011+
    4-20mA strömsignalOklassat områdePanel 96x48x41.5mm1.771,-1.594,-1.452,- RIA15-AAA1
    Fälthus Alu 131x81,5x55.5mm2.582,-2.324,-2.117,- RIA15-AAB1+NA
    Fälthus plast 131x81,5x55.5mm2.582,-2.324,-2.117,- RIA15-AAC1+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPanel 96x48x41.5mm2.314,-2.083,-1.898,- RIA15-BAA1
    Fälthus Alu 131x81,5x55.5mm3.125,-2.813,-2.563,- RIA15-BAB1+NA
    Fälthus plast 131x81,5x55.5mm3.125,-2.813,-2.563,- RIA15-BAC1+NA
    4-20mA strömsignal + HARTOklassat områdePanel 96x48x41.5mm1.975,-1.777,-1.619,- RIA15-AAA2
    Fälthus Alu 131x81,5x55.5mm2.786,-2.507,-2.284,- RIA15-AAB2+NA
    Fälthus plast 131x81,5x55.5mm2.786,-2.507,-2.284,- RIA15-AAC2+NA
    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbPanel 96x48x41.5mm2.518,-2.266,-2.065,- RIA15-BAA2
    Fälthus Alu 131x81,5x55.5mm3.329,-2.996,-2.730,- RIA15-BAB2+NA
    Fälthus plast 131x81,5x55.5mm3.329,-2.996,-2.730,- RIA15-BAC2+NA

    Priser giltiga tom 30.09.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Applikation

    Processindikatorn RIA15 samlar mätsignaler och visar dem med hög upplösning och noggrannhet. Processindikatorn passar för en rad olika applikationer, till exempel i manöverpaneler, skåp, laboratorieinstrument och i anläggnings- och apparatkonstruktioner.

    Funktion

    Processvisningsenheten RIA15 matas av en strömkrets, 4 till 20 mA, och mäter den överförda strömmen. Med hjälp av enhetens tre knappar är det enkelt att parametrisera mätområdet samt ändra decimalpunkt och offset. Inställningarna kan även utföras under drift. Mätvärdet visas på en femsiffrig LC-display med 7 segment. Med HART®-funktionen som finns som tillval går det att visa upp till fyra mätvärden från  mätinstrumentet.

    Applikationsexempel

    RIA15 som displaymonterad i fält och på panel

  • Teknisk information

    Ingång
    Mätområde 4 till 20 mA (skalbart, skydd mot omvänd polaritet)
    Mätvariabel 4 till 20 mA strömsignal som tillval visar upp till fyra mätvärden via HART®
    Max. inström 200 mA (kortslutningsström)
    Spänningsfall Standardenhet: ≤1 V
    Displaybelysning: ≤3,9 V oberoende av mätsignalen
    Med HART®: ≤2 V
    Max. mätfel ±0,1 %
    Påverkan från omgivande temperatur < 0,01 %/K av mätområdet
    Utgång
    Överföringsegenskaper HART®-signalerna berörs inte
    Driftvillkor
    Omgivningstemperatur –40 till+60 °C
    (Vid temperaturer under –25 °C kan displayens läsbarhet inte längre garanteras.)
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C
    Klimatklass IEC 60654-1, klass B2
    Elektromagnetisk kompatibilitet

    Störningsimmunitet: enligt IEC61326 (Industrimiljöer)/NAMUR NE 21

    Störningsemission: enligt IEC61326, Klass B

    Kapslingsklass Hus för panelmontering: front IP65, bakstycke IP20
    Hus för fältmontering: IP66, NEMA4x
    Mekanisk konstruktion
    Material

    Hus för panelmontering:front: aluminium

    Bakstycke: polykarbonat PC

    Hus för fältmontering: aluminium, plast

    2 kabelförskruvningar M16

    Elanslutning Fjäderbelastad insticksanslutning, ledarens grovlek
    0,14 till 1,5 mm fast/flexibel 0,5 mm² flexibel ledning med hylsa
    Display och användargränssnitt
    Display 5-siffrig display (17 mm stora siffror), visningsområde: –19 999 till +99 999, stapelvisning, 14 segments visning av
    måttenhet/tagg
    Lokal användning 3 funktionsknappar
    Strömförsörjning
    Matningsspänning Drivs direkt av en 4 till 20 mA strömkrets
    Godkännanden
    Ex-godkännanden ATEX, IECEx, FM, CSA

    Mått (i mm)

    Hus för panelmontering

    Installation enligt anvisningarna i manualen.

    Hus för fältmontering

    Installation enligt anvisningarna i manualen.

    Elanslutning

    a) Mätomvandlarens strömförsörjning

    b) Strömkälla 4...20 mA

    c) Anslutning utan bakgrundsljus

    d) Anslutning med bakgrundsljus

    e) Anslutning till mätomvandlarens strömförsörjning och mätomvandlaren

    f) Anslutning till mätomvandlarens strömförsörjning och mätomvandlare som
    använder extra plint

    g) Anslutning utan mätomvandlarens strömförsörjning direkt till

    4 till 20 mA krets

  • Fler dokument för RIA15