NAMUR skiljeförstärkare

NAMUR skiljeförstärkare

Nivotester FTL325N

från kr / SEK986,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • NAMUR interface EN 50227/DIN 19234
    • 1- 3-kanaler
    • Nivåstryning eller nivårelä med vibronisk nivåvakt Liquiphant M/S, Soliphant M och Liquipoint T

    Specifikationer i korthet

    Godkännande ATEX II (1) GD EEx ia
    Anslutningssensorer Alla NAMUR switchar
    Utsignal 1 relä per kanal
    Antal kanaler 1 eller 3
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    MatningSwitchutgång1 till 34 till 1011+
    85-253VAC1x SPDT nivå + 1x SPST larm1.203,-1.082,-986,- FTL325N-F1A1
    3x SPDT nivå + 1x SPST larm2.193,-1.973,-1.798,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT nivå + 1x SPST larm1.203,-1.082,-986,- FTL325N-F1E1
    3x SPDT nivå + 1x SPST larm2.193,-1.973,-1.798,- FTL325N-F3E3

    Accessory

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Fältkapsling-R4-182x180x165(+5*M20) PC817,06 52010132

    Priser giltiga tom 30.09.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Skiljeförstärkande Nivotester isolerar och förstärker signaler som kommer från riskområden. Induktiva givare, vibroniska nivåvakter eller mekaniska kontakter kan användas som mätgivare. Isolationsförstärkare kan användas för överföring av swithch status eller för detektionsgränsen. Tvåpunktsreglering är möjligt i en vätsketank med hjälp av en tre-kanalsversion. Kombinerat med en Liquiphant M eller
    Liquiphant S är avstängnings förstärkarna godkända som översvämningsskydd enligt WHG. För att använda FTL325N i fält är ett skyddshus
    tillgängligt.

    Funktion

    De isolerande förstärkarna förser matningsspänning till mätgivarna via en tvåtrådsslinga. Den isolerande förstärkaren ger matningsspänning till mätgivaren via en tvåtrådsslinga. Kopplingsstatus för sensorerna utvärderas och sätts ut via ett relä. Genom att använda den passiva strömprincipen garanterar detta en hög driftsäkerhet. Samtidigt, överförs en styrström längs denna matarledning. Vid kombinerad vibronisk nivåvakt Liquiphant M/S och Soliphant M så sker en kortslutning och tillförseln misslyckas även av korrosion på vibrationsgaffeln.

    Exempel på användning

    När kanalerna CH2 och CH3 används för tvåpunktskontroll As, består mätanordningen av:

    • 2 mätgivarsensorer
    • 3-kanal Nivotester
    • Kontroll-eller signalanordningar
  • Teknisk information

    Ingång
    Mätvariabel Signalgränsen kan utlösas på den lägsta eller högsta höjden som krävs
    Mätintervall Mätområdet är beroende på sensorernas installationsplats
    Ingång Galvaniskt isolerad från strömförsörjning och utgång
    Skyddsklass II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Anslutande
    mätsensorer
    Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant S, Solicap M, Solicap S, Liquicap M: sensorer specificerade för IEC/EN 60947-5-6; kontaktbrytare med lämplig motståndskrets
    Anslutningsledning Tvåtråd, screening onödig
    Linjemotstånd Max. 25 Ω per tråd
    Signal överföring Aktuell signal på matarledningen
    Styr strömområde <1,2 mA/> 2,1 mA
    Övervakning
    nätavbrott
    <200 µA
    Kortslutning >6,1 mA (kan stängas av)
    Utgång
    Reläutgång En potentialfri switchkontakt för nivålarmet per kanal
    Viloström för
    säkerhetskrets
    MIN/MAX säkerhet kan väljas med DIL brytare
    Växelfördröjning ungefär. 0,5 s
    Bryteffekt på
    reläkontakterna
    U ~ max. 253 V;
    I ~ max 2 A
    P ~ max 500 VA at cos φ ≥ 0,7
    U = max 40 V;
    I = max 2 A
    P = max 80 W
    Livslängd åtminstone 105 omkopplingar vid max kontaktbelastning
    Funktionsdisplay Lysdioder för drift, nivålarm och fel
    Strömförsörjning
    Matningsspänning

    85 till 253 V AC, 50/60 Hz

    20 till 30 V AC, 20 till 60 V DC, max. 60 mA (1-kanal), max. 115 mA (3-kanal),

    tillåten rippel inom tolerans: Vpp = max. 2 V

    Nivotester är utrustad med polaritetsskydd

    Strömförbrukning

    AC:
    1-kanal: max. 1,75 W
    3-kanal: max. 2,75 W

    DC:
    1-kanal: max. 1,2 W (vid Vmin 20 V)
    3-kanal: max. 2,25 W (vid Vmin 20 V)

    Driftsförhållanden
    Omgivningstemperatur För enkel installation: –20 Till +60 ° C
    för skena utan luckor: –20 Till +50 ° C
    Förvaringstemperatur –20 Till +85 ° C (företrädesvis vid 20 ° C)
    Ingress Skydd IP 20, IK06
    EMC Störemission enligt EN 61326, klass B apparater; störningsimmunitet enligt EN 61326, Bilaga A (Industri) och NAMUR rekommendation NE 21 (EMC)
    Material
    Hölje Polykarbonat, ljusgrå, RAL 7035
    Främre lucka PP Polypropylen
    Fastställande slide (för fixering av skena), Polyamid PA6, svart, RAL 9005
    Godkännande
    Ex godkännande ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    Överfyllnadsskydd WHG, läckage godkännande

    Mått (i mm)

    Installation enligt instruktions manual

    Elanslutning

    1-kanals version

    Anslutningsarea max. 1 × 2,5 mm² eller 2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Gränsvärde relä 1

    c) Strömförsörjning

    d) Larmrelä

    3-kanals version

    Anslutningsarea max. 1 × 2,5 mm² eller 2 × 1,5 mm²

     

    a) Sensor 1 (EEx ia)

    b) Gränsvärde relä 1

    c) Strömförsörjning

    d) Alarm relä

    e) Sensor 3 (EEx ia)

    f) Sensor 2 (EEx ia)

    g) Gränsvärde relä 2

    h) Gränsvärde relä 3

  • Fler dokument för FTL325N