- Home
- Produkter
- Nivåvakter & nivågivare
- Soliswitch FTE20
-
- Enkel installation
- Optisk och automatisk rotationskontroll (valfritt)
- Vikten av fasta ämnen kan justeras utan verktyg
Specifikationer i korthet
Medium Fasta ämnens vikt ≥80 g / l Arbetstryck (abs.) 0,5 till 2,5 bar Medium temperatur –20 till +80 °C Soliswitch FTE20
Produkt/Version pris/st i SEK Orderkod Godkännande Version, längd Processanslutning; material Matning 1 till 3 4 till 10 11+ Oklassat område Axel, 75mm / Axel, 100mm / Axel, 120mm / Axel, 200mm / Axel, 300mm Gänga G1-1/2; PBT 230VAC 1.943,- 1.749,- 1.593,- FTE20-AA13xx41 24VAC 2.100,- 1.890,- 1.722,- FTE20-AA13xx21 20-28VDC 2.573,- 2.316,- 2.110,- FTE20-AA13xx11 Vajer, 2000mm, avkortningsbar Gänga G1-1/2; PBT 230VAC 2.783,- 2.505,- 2.282,- FTE20-AA13AF41 24VAC 2.941,- 2.647,- 2.411,- FTE20-AA13AF21 20-28VDC 3.413,- 3.072,- 2.799,- FTE20-AA13AF11 Axel, 75mm / Axel, 100mm / Axel, 120mm / Axel, 200mm / Axel, 300mm Gänga G1-1/2; 303 230VAC 2.363,- 2.127,- 1.938,- FTE20-AA16xx41 24VAC 2.520,- 2.268,- 2.067,- FTE20-AA16xx21 20-28VDC 2.993,- 2.694,- 2.454,- FTE20-AA16xx11 Vajer, 2000mm, avkortningsbar Gänga G1-1/2; 303 230VAC 3.203,- 2.883,- 2.627,- FTE20-AA16AF41 24VAC 3.361,- 3.025,- 2.756,- FTE20-AA16AF21 20-28VDC 3.833,- 3.450,- 3.143,- FTE20-AA16AF11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Axel, 75mm / Axel, 100mm / Axel, 120mm / Axel, 200mm / Axel, 300mm Gänga G1-1/2; PBT 230VAC 2.783,- 2.505,- 2.282,- FTE20-BI13xx41 24VAC 2.941,- 2.647,- 2.411,- FTE20-BI13xx21 20-28VDC 3.413,- 3.072,- 2.799,- FTE20-BI13xx11 Vajer, 2000mm, avkortningsbar Gänga G1-1/2; PBT 230VAC 3.623,- 3.261,- 2.971,- FTE20-BI13AF41 24VAC 3.781,- 3.403,- 3.100,- FTE20-BI13AF21 20-28VDC 4.253,- 3.828,- 3.488,- FTE20-BI13AF11 Axel, 75mm / Axel, 100mm / Axel, 120mm / Axel, 200mm / Axel, 300mm Gänga G1-1/2; 303 230VAC 3.203,- 2.883,- 2.627,- FTE20-BI16xx41 24VAC 3.361,- 3.025,- 2.756,- FTE20-BI16xx21 20-28VDC 3.833,- 3.450,- 3.143,- FTE20-BI16xx11 Produkt/Version pris/st i SEK Orderkod Godkännande Version, längd Processanslutning; material Matning 1 till 3 4 till 10 11+ Oklassat område Axel, 75mm / Axel, 100mm / Axel, 120mm / Axel, 200mm / Axel, 300mm Gänga G1-1/2; PBT 230VAC
Rotationsövervakning3.203,- 2.883,- 2.627,- FTE20-AA13xx41+CA 24VAC
Rotationsövervakning3.361,- 3.025,- 2.756,- FTE20-AA13xx21+CA 20-28VDC
Rotationsövervakning3.833,- 3.450,- 3.143,- FTE20-AA13xx11+CA Vajer, 2000mm, avkortningsbar Gänga G1-1/2; PBT 230VAC
Rotationsövervakning4.043,- 3.639,- 3.316,- FTE20-AA13AF41+CA 24VAC
Rotationsövervakning4.201,- 3.781,- 3.445,- FTE20-AA13AF21+CA 20-28VDC
Rotationsövervakning4.673,- 4.206,- 3.832,- FTE20-AA13AF11+CA Axel, 75mm / Axel, 100mm / Axel, 120mm / Axel, 200mm / Axel, 300mm Gänga G1-1/2; 303 230VAC
Rotationsövervakning3.623,- 3.261,- 2.971,- FTE20-AA16xx41+CA 24VAC
Rotationsövervakning3.781,- 3.403,- 3.100,- FTE20-AA16xx21+CA 20-28VDC
Rotationsövervakning4.253,- 3.828,- 3.488,- FTE20-AA16xx11+CA Vajer, 2000mm, avkortningsbar Gänga G1-1/2; 303 230VAC
Rotationsövervakning4.463,- 4.017,- 3.660,- FTE20-AA16AF41+CA 24VAC
Rotationsövervakning4.621,- 4.159,- 3.789,- FTE20-AA16AF21+CA 20-28VDC
Rotationsövervakning5.094,- 4.584,- 4.177,- FTE20-AA16AF11+CA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Axel, 75mm / Axel, 100mm / Axel, 120mm / Axel, 200mm / Axel, 300mm Gänga G1-1/2; PBT 230VAC
Rotationsövervakning4.043,- 3.639,- 3.316,- FTE20-BI13xx41+CA 24VAC
Rotationsövervakning4.201,- 3.781,- 3.445,- FTE20-BI13xx21+CA 20-28VDC
Rotationsövervakning4.673,- 4.206,- 3.832,- FTE20-BI13xx11+CA Vajer, 2000mm, avkortningsbar Gänga G1-1/2; PBT 230VAC
Rotationsövervakning4.883,- 4.395,- 4.004,- FTE20-BI13AF41+CA 24VAC
Rotationsövervakning5.041,- 4.537,- 4.134,- FTE20-BI13AF21+CA 20-28VDC
Rotationsövervakning5.514,- 4.962,- 4.521,- FTE20-BI13AF11+CA Axel, 75mm / Axel, 100mm / Axel, 120mm / Axel, 200mm / Axel, 300mm Gänga G1-1/2; 303 230VAC
Rotationsövervakning4.463,- 4.017,- 3.660,- FTE20-BI16xx41+CA 24VAC
Rotationsövervakning4.621,- 4.159,- 3.789,- FTE20-BI16xx21+CA 20-28VDC
Rotationsövervakning5.094,- 4.584,- 4.177,- FTE20-BI16xx11+CA Priser giltiga tom 30.09.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.Personer som köpt denna har även tittat på
-
Användning
Soliswitch FTE20 är en paddelvakt för korniga substanser. Den robusta och kompakta designen gör nivåvakten till en idealisk sensor för att detektera status i applikationer med bulkmaterial; till exempel i silos som innehåller fasta partiklar. Användningsområden är detektionspunkter i t.ex. spannmål, socker, kakao, djurfoder, tvättmedel, kalk, gips, cement, granulat och flis.
Funktion
Axeln och paddeln drivs med hjälp av en reduktionsväxel och synkronmotor. Om paddeln stoppas av material som täcker det, rör sig den
gångjärnsförsedda motorn i höljet från viloläge till omkopplingsläge. Denna rörelse driver två switchkontakter, den första är för extern nivåindikering och den andra stänger av strömmen till motorn.Paddeln börjar rotera när medienivån sjunker under paddeln och gångjärnsmotorn återgår till sitt viloläge och de två kontakterna växlar
till normal drift. Oregelbundna laster som verkar till eller emot och i samma rotationsriktning utjämnas genom en slirkoppling.Exempel på användning
a) Fungerande som full sensor
b) Fungerar som uppmanande givare
-
Teknisk information
UtgångUtgångssignal Binär Svarstid Från stillastående paddel till utsignalen från omkopplingsignalen:20 svarar på 3,5 sek Brytförmåga relä EN61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;
L1054: 125 till 250 V AC, 5 A: 30 V DC, 8 A;
Minimum omkopplingsbelastning 300 mW (5 V/5 mA)
Funktion Status: Skydd för full eller i behov av påfyllning Automatisk rotationsövervakning Upptäckt av blockering eller fel på drivenheten StrömförsörjningMatningsspänning 20 till 28 V DC; 24 V AC; 115 V AC; 230 V AC Strömförbrukning Max. 3,5 VA Kabelingångar 2 × kabelförskruvning, M20×1,5 (eventuellt 1 × kabelförskruvning M20×1,5 och indikatorlampa) VillkorSido belastning på
axelnMax. 60 N Laddning på kabel Max. 1500 N Operativt tryck. (abs) 0,5 till 2,5 bar Omgivningstemperatur –20 till +60 °C Skydd IP 66 Stöthållfasthet per EN60068 2-27: 30g Vibrations tålighet per EN 60068-2-64: 0,01g²/Hz Medium temperatur –20 till +80 °C Fasta ämnens vikt ≥ 80 g/l Kornstorlek ≤50 mm Mekanisk konstruktionMaterial – Hölje: Polykarbonat
– Captive skruvlock: Polyamid
– Omslag tätning: EPDM
– Process tätning: Syntetisk / ekologisk fiberelastomer tätning (asbestfri) NPT versioner har ingen process- tätning och ska vid behov tätas vid gänga.
– Processanslutningar: Rostfritt stål 303 eller PBT
Axeltätning NBR Varvtal 1 min-1 Processanslutning NPT1¼ ",
NPT1½",
G1½
Elektrisk anslutning Terminaler med fjäderterminal design Tillåten kabelarea 2,5 mm² fast, 1,5 mm² flexibel med trådänden
Ändhylsa med plastbeslagMått (i mm)
a) Version med kabel förlängning
A: Process anslutning NPT1¼", NPT1½", G1½"
B: Indikatorlampa (tillval)
L: Längd på axel 75 till 300 mm
Installation enligt bruksanvisningElanslutning
a) Skyddande botten
N (AC), L- (DC): Elanslutning
L1 (AC), L+ (DC): Elanslutning
H1, N/L-: Anslutning för signalering vid tom/full status detektering (tillval)
11: Växlande kontakt
12: Normalt sluten kontakt
13: Normalt sluten kontaktInstallation
Korrekta monteringspositioner för enheten:
1: Vertikalt från toppen
2: Vinklad från toppen
3: Från sidan
4: Från sidan med skyddskåpa mot fallande fasta ämnen
5: UnderifrånFelaktiga installationslägen av utrustningen:
6: I riktning mot fasta flöde
7: För lång installationskoppling(Mått i mm)
-
Fler dokument för FTE20
