Applikationsområde
The Float switch FTS20 is a simple and cost-effective solution for point level detection in appropriate fluids. It is used in tanks and vessels as a pump protector or level alarm in open basins, e. g. in sewerage treatment plants. The float switch has two output options, a NAMUR switching signal or a change-over contact.
Point level switch for appropriate fluids. Used in tanks and vessels as an overfill prevention or as a pump protector. Different sensor/cable materials, e.g. PP, PVC, PUR and CSM, allow application in oily or aggressive liquids and hazardous areas.
Temperature: -20 to +85°C (-4 to +185°F)
Pressure: +3bar (+43.5psi)
International explosion protection certificates
Fördelar
Reliable and cost-effective point level detection in liquids
Highest product and measurement safety due to different cable and sensor materials for different media
Electrical connections to NAMUR for hazardous areas (to Zone 1) or change-over contact (AC/DC) for universal standard application
Small diameter for simple installing using tapped hole G 1 A
Fundamental urvalet
-
Enkla produkter
- Enkla att välja, installera och använda
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
Floating Switch FTS20 Technical Information and Operating Instructions
Point Level Switch for Liquids
EN SV 04/02/201907/05/201606/05/201612/09/201426/08/2011Språk:
Engelska
Version:
04/02/2019
Filstorlek:
2.1 MB
Filnamn:
KA00180FA3_1719.pdf
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
Liquifloat FTS20
II 2 G Ex ia IIB T5 Gb
EN SV 22/03/2021Språk:
Svenska
Version:
22/03/2021
Filstorlek:
354.1 KB
Filnamn:
XA02429FSV_0121.pdf
-
-
-
Verksamhetsområden (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Språk:
Engelska
Version:
14/10/2022
Filstorlek:
10.5 MB
Filnamn:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Verksamhetsområden (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Språk:
Tyska
Version:
14/10/2022
Filstorlek:
10.6 MB
Filnamn:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Verksamhetsområden (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiSpråk:
Italienska
Version:
03/03/2023
Filstorlek:
46.9 MB
Filnamn:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Verksamhetsområden (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Språk:
Spanska
Version:
01/06/2022
Filstorlek:
7.2 MB
Filnamn:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Kompetensbroschyr (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Språk:
Spanska
Version:
16/01/2017
Filstorlek:
8.9 MB
Filnamn:
CP01266Z.pdf
-
-
-
EU-försäkran
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: TUEV01ATEX1709EN SV 10/09/2018Språk:
Engelska
Version:
10/09/2018
Filstorlek:
308.7 KB
Filnamn:
EG-01033 f.pdf
-
-
-
EU-försäkran
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: EU_01044_01.22EN SV 14/07/2022Språk:
Engelska
Version:
14/07/2022
Filstorlek:
1000 KB
Filnamn:
EU_01044_01.22.pdf
-
-
-
Explosionsskydd
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: TÜV
Category: II 2 G
Protection: Ex ia IIB T5Språk:
Engelska
Version:
10/09/2018
Filstorlek:
927.8 KB
Filnamn:
TÜV 01 ATEX 1709_EN.pdf
-