Nivåvakt för vätskor

Nivåvakt för vätskor

Liquiphant FTL31 [FTL20/FTL260]

från kr / SEK1.168,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Robust hus i syrafast stål (316L)

    • Externt funktionstest med testmagnet

    • Funktionskontroll på plats möjlig tack vare LED-display

     

    Specifikationer i korthet

    Produkt Vätskor
    Montering Kärl och rör från DN25
    Produktdensitet >0,7 g/cm³ (>0,5 g/cm³ som tillval)
    Produkttemperatur –40 till +100 °C / +150 °C
    Produktviskositet ≤10 000 mm2/s (cSt)
    Processtryck Max. 40 bar

    Liquiphant FTL31 - 20...253 VAC / DC

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    SensortypTemperaturProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    Kompakt version 316L Ra<3.2µm/126uinMax . 100°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA1x2AAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA1x2AAWCJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA1x2AAW5J
    Gänga ISO228 G1, 316L1.514,-1.362,-1.241,- FTL31-AA1x2AAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.532,-1.379,-1.256,- FTL31-AA1x2AAWSJ
    Max. 150°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA1x3AAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA1x3AAWCJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA1x3AAW5J
    Gänga ISO228 G1, 316L1.656,-1.490,-1.358,- FTL31-AA1x3AAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.673,-1.506,-1.372,- FTL31-AA1x3AAWSJ
    Version kort hals 316L Ra<3.2µm/126uinMax . 100°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.532,-1.378,-1.256,- FTL31-AA1x2BAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.532,-1.378,-1.256,- FTL31-AA1x2BAWCJ
    Gänga ISO228 G1, 316L1.621,-1.459,-1.329,- FTL31-AA1x2BAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.638,-1.475,-1.344,- FTL31-AA1x2BAWSJ
    Max. 150°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.673,-1.506,-1.372,- FTL31-AA1x3BAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.673,-1.506,-1.372,- FTL31-AA1x3BAWCJ
    Gänga ISO228 G1, 316L1.762,-1.586,-1.445,- FTL31-AA1x3BAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.780,-1.602,-1.460,- FTL31-AA1x3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - 10…30 V DC

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    SensortypTemperaturProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    Kompakt version 316L Ra<3.2µm/126uinMax . 100°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA4x2AAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA4x2AAWCJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA4x2AAW5J
    Gänga ISO228 G1, 316L1.514,-1.362,-1.241,- FTL31-AA4x2AAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.532,-1.379,-1.256,- FTL31-AA4x2AAWSJ
    Max. 150°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA4x3AAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA4x3AAWCJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA4x3AAW5J
    Gänga ISO228 G1, 316L1.656,-1.490,-1.358,- FTL31-AA4x3AAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.673,-1.506,-1.372,- FTL31-AA4x3AAWSJ
    Version kort hals 316L Ra<3.2µm/126uinMax . 100°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.532,-1.378,-1.256,- FTL31-AA4x2BAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.532,-1.378,-1.256,- FTL31-AA4x2BAWCJ
    Gänga ISO228 G1, 316L1.621,-1.459,-1.329,- FTL31-AA4x2BAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.638,-1.475,-1.344,- FTL31-AA4x2BAWSJ
    Max. 150°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.673,-1.506,-1.372,- FTL31-AA4x3BAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.673,-1.506,-1.372,- FTL31-AA4x3BAWCJ
    Gänga ISO228 G1, 316L1.762,-1.586,-1.445,- FTL31-AA4x3BAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.780,-1.602,-1.460,- FTL31-AA4x3BAWSJ

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Svetsadapter G3/4 d=50, 316L Frontmonterad processanslutning För fartygsmontage. Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A-kompatibla. Användning: FTL20 / FTL20H, FTL31 / FTL33, FTW 23 / FTW 33, FMI51, FTI51, TMR35.210,40 71258355
    Svetsadapter G3/4, d=29, 316L Frontmonterad processanslutning. För rör montage. Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG kompatibel. Användande: FTL20 / FTL20H, FTL31 / FTL33, FTW 23 / FTW 33.210,40 71258357
    Svetsadapter G1 d=60, 316L299,39 52001051
    Svetsadapter G1, d=53, 316L Frontmontering processanslutning . Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A-kompatibla. Användande: FTL260 / FTL20H / FTL330H / FTL330L, FTL50 / FTL50H / FTL51 / FTL51C / FTL51H, FTL31 / FTL33, FTL80 / FTL81, FTW23 / FTW33, FMI51 / FMI52, FTI51 / FTI52, PMP135, PTP35.299,39 71258358
    Vinklad kont. M12x1,5 med PVC kabel L=5m M12 hane för honkontkt. 5m kabel PVC, Cu Sn/Ni lås.65,97 52010285
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12145,- 52006263
    Testmagnet65,97 71267011

    Priser giltiga tom. 30.11.2017 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

  • Användning

    Liquiphant FTL31 är en nivåvakt för vätskor som används i behållare, kärl och rör. Den används för överfyllningsskydd eller pumpskydd i t.ex. rengöringsoch filtersystem eller kylnings- och smörjningskärl. Idealisk för applikationer där tidigare flottörvakter eller konduktiva, kapacitiva- eller optiska sensorer har använts. Liquiphant FTL31 fungerar också i områden där dessa mätprinciper inte lämpar sig på grund av konduktivitet, avlagringar, turbulens, flödesförhållanden eller luftbubblor.

    Funktion

    En piezoelektrisk enhet får stämgaffeln i Liquiphant FTL31 att vibrera i sin resonansfrekvens. När stämgaffeln sänks ner i en vätska ändras dess inneboende frekvens av det omgivande mediets densitet. Elektroniksystemet i nivåvakten övervakar resonansfrekvensen och anger om stämgaffeln vibrerar i luft eller är täckt av vätska. En signal matas ut genom DC-PNP- eller AC/DC elanslutningen.

    Applikationsexempel

    Nivåvakten kan installeras var som helst i ett kärl, ett rör eller en behållare, t.ex. som överfyllningsskydd eller avkänning av övre nivå (1), avkänning av undre nivå (2) eller torrkörningsskydd för en pump (3)

  • Teknisk information

    DC-PNP-version
    Matningsspänning 10 till 30 V likström, 3-tråd
    Omkopplingskapacitet 200 mA
    Strömförbrukning <15 mA
    Elanslutning M12-kontakt, ventilkontakt, kabel
    Växelströms-/likströmsvariant
    Matningsspänning 20 till 253 V växelström/likström, 2-tråd
    Omkopplingskapacitet 250 mA
    Strömförbrukning <3,8 mA (vid brytmoment <1 mA för 100 ms)
    Elanslutning Ventilkontakt, kabel
    Utgång allmänt
    Kontaktfördröjning 0,5 s med stämgaffel täckt
    1,0 s med stämgaffel ej täckt
    Hysteres max. 3 mm
    Processanslutning Gänga ISO 228 G½"; G¾"; G1";
    Gänga ISO 228 G¾" och G1" för infälld montering i svetsad adapter;
    Gänga ASME MNPT ½"; ¾"; 1";
    EN10226 R½"; R¾"; R1"
    Driftvillkor
    Orientering Efter behov
    Brytpunkt Vertikal installation: 13 mm ±1 mm;
    Horisontell installation: 10,5 mm (vatten +25 °C, 1 bar)
    Rörförlängning 103 mm
    Ytfinish Metallyta i kontakt med process: Ra ≤ 3,2 μm
    Omgivningstemperatur –40 till +70 °C
    Processtemperatur

    –40 till +100 °C, 150 °C som tillval

    Processtryck –1 till +40 bar
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C
    Klimatklass DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Densitet >0,7 g/cm³ (även tillgängligt: >0,5 g/cm³)
    Viskositet 1 till 10 000 mPa·s, dynamisk viskositet
    Kapslingsklass Kåpa IP65/67 NEMA typ 4X (M12-kontakt);
    Kåpa IP65 NEMA typ 4X (ventilplugg);
    Kåpa IP66/68 NEMA typ 4X/6P (kabel)
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet
    Elektromagnetisk kompatibilitet enligt alla relevanta krav för EN 61326-serien och NAMUR-rekommendation EMC (NE21). För mer information, se försäkran om EC-överensstämmelse.
    Godkännanden
    WHG System för överfyllningsavkänning: Z-65.11-531
    System för läckageavkänning: Z-65.40-532

    Mått (i mm)

    Kompakt version

    a) Gänga ISO 228 G½"; G¾"

    b) Gänga ISO 228 G1"

     

    * Dimension för processtemperatur max. 100 °C

    ** Dimension för processtemperatur max. 150 °C

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    Version med kort rör

    a) Gänga ISO 228 G½"; G¾"

    b) Gänga ISO 228 G1"

     

    * Dimension för processtemperatur max. 100 °C

    ** Dimension för processtemperatur max. 150 °C


    Installation enligt anvisningarna i manualen

     

    Elanslutning

    Elektronisk version 3-tråd DCPNP

    a) M12-kontakt

    b) Ventilkontakt

    c) Kabel

     

    Elektronisk version 2-tråd växelström/likström

    a) Ventilkontakt

    b) Kabel

     

     

  • Fler dokument för FTL31
  • pris/st i SEK
    Liquiphant T FTL201 till 34 till 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-00101.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-00201.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-00251.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-01101.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-01201.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-01251.425,-1.282,-1.168,- FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D1.567,-1.410,-1.285,- FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B1.656,-1.490,-1.358,- FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B1.656,-1.490,-1.358,- FTL31-AA4U3AAWDJ
    FTL20-062D1.656,-1.490,-1.358,- FTL31-AA4M3AAWDJ
    pris/st i SEK
    Liquiphant T FTL2601 till 34 till 1011+Liquiphant FTL31
    FTL260-0010Max. processtemperatur 100°C/212°F
    1.638,-1.475,-1.344,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Max. processtemperatur 150°C/302°F
    1.780,-1.602,-1.460,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-0020Max. processtemperatur 100°C/212°F
    1.638,-1.475,-1.344,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Max. processtemperatur 150°C/302°F
    1.780,-1.602,-1.460,- FTL31-AA4U3BAWSJ
    FTL260-1010Max. processtemperatur 100°C/212°F
    1.638,-1.475,-1.344,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Max. processtemperatur 150°C/302°F
    1.780,-1.602,-1.460,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-1020Max. processtemperatur 100°C/212°F
    1.638,-1.475,-1.344,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Max. processtemperatur 150°C/302°F
    1.780,-1.602,-1.460,- FTL31-AA4U3BAWSJ