Nivåvakt för vätskor
IOLINK

Nivåvakt för vätskor

Liquiphant FTL31

från kr / SEK1.399,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Robust hus i syrafast stål (316L)

    • Externt funktionstest med testmagnet

    • Funktionskontroll på plats möjlig tack vare LED-display

     

    Specifikationer i korthet

    Produkt Vätskor
    Montering Kärl och rör från DN50
    Produktdensitet >0,7 g/cm³ (>0,5 g/cm³ som tillval)
    Produkttemperatur –40 till +100 °C / +150 °C
    Produktviskositet ≤10 000 mm2/s (cSt)
    Processtryck Max. 40 bar

    Liquiphant FTL31 - DC PNP

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    SensortypProcesstemperaturProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    Kompakt version 316L Ra<3.2µm/126uinMax . 100°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA4x2AAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA4x2AAWCJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA4x2AAW5J
    Gänga ISO228 G1, 316L1.813,-1.632,-1.487,- FTL31-AA4x2AAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.835,-1.651,-1.504,- FTL31-AA4x2AAWSJ
    Max. 150°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA4x3AAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA4x3AAWCJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA4x3AAW5J
    Gänga ISO228 G1, 316L1.983,-1.785,-1.626,- FTL31-AA4x3AAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter2.004,-1.804,-1.644,- FTL31-AA4x3AAWSJ
    Version kort hals 316L Ra<3.2µm/126uinMax . 100°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.834,-1.651,-1.504,- FTL31-AA4x2BAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.834,-1.651,-1.504,- FTL31-AA4x2BAWCJ
    Gänga ISO228 G1, 316L1.941,-1.747,-1.592,- FTL31-AA4x2BAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.962,-1.766,-1.609,- FTL31-AA4x2BAWSJ
    Max. 150°CGänga ISO228 G1/2, 316L2.004,-1.804,-1.643,- FTL31-AA4x3BAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L2.004,-1.804,-1.643,- FTL31-AA4x3BAWCJ
    Gänga ISO228 G1, 316L2.111,-1.900,-1.731,- FTL31-AA4x3BAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter2.132,-1.919,-1.748,- FTL31-AA4x3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - IO-LInk (M12)

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    SensortypProcesstemperaturProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    Kompakt version 316L Ra<3.2µm/126uinMax . 100°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA7M2AAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA7M2AAWCJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA7M2AAW5J
    Gänga ISO228 G1, 316L1.813,-1.632,-1.487,- FTL31-AA7M2AAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.835,-1.651,-1.504,- FTL31-AA7M2AAWSJ
    Max. 150°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA7M3AAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA7M3AAWCJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA7M3AAW5J
    Gänga ISO228 G1, 316L1.983,-1.785,-1.626,- FTL31-AA7M3AAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter2.004,-1.804,-1.644,- FTL31-AA7M3AAWSJ
    Version kort hals 316L Ra<3.2µm/126uinMax . 100°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.834,-1.651,-1.504,- FTL31-AA7M2BAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.834,-1.651,-1.504,- FTL31-AA7M2BAWCJ
    Gänga ISO228 G1, 316L1.941,-1.747,-1.592,- FTL31-AA7M2BAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.962,-1.766,-1.609,- FTL31-AA7M2BAWSJ
    Max. 150°CGänga ISO228 G1/2, 316L2.004,-1.804,-1.643,- FTL31-AA7M3BAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L2.004,-1.804,-1.643,- FTL31-AA7M3BAWCJ
    Gänga ISO228 G1, 316L2.111,-1.900,-1.731,- FTL31-AA7M3BAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter2.132,-1.919,-1.748,- FTL31-AA7M3BAWSJ

    Liquiphant FTL31 - 20...253 VAC / DC

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    SensortypProcesstemperaturProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    Kompakt version 316L Ra<3.2µm/126uinMax . 100°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA1x2AAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA1x2AAWCJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA1x2AAW5J
    Gänga ISO228 G1, 316L1.813,-1.632,-1.487,- FTL31-AA1x2AAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.835,-1.651,-1.504,- FTL31-AA1x2AAWSJ
    Max. 150°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA1x3AAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA1x3AAWCJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA1x3AAW5J
    Gänga ISO228 G1, 316L1.983,-1.785,-1.626,- FTL31-AA1x3AAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter2.004,-1.804,-1.644,- FTL31-AA1x3AAWSJ
    Version kort hals 316L Ra<3.2µm/126uinMax . 100°CGänga ISO228 G1/2, 316L1.834,-1.651,-1.504,- FTL31-AA1x2BAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L1.834,-1.651,-1.504,- FTL31-AA1x2BAWCJ
    Gänga ISO228 G1, 316L1.941,-1.747,-1.592,- FTL31-AA1x2BAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter1.962,-1.766,-1.609,- FTL31-AA1x2BAWSJ
    Max. 150°CGänga ISO228 G1/2, 316L2.004,-1.804,-1.643,- FTL31-AA1x3BAWBJ
    Gänga ISO228 G3/4, 316L2.004,-1.804,-1.643,- FTL31-AA1x3BAWCJ
    Gänga ISO228 G1, 316L2.111,-1.900,-1.731,- FTL31-AA1x3BAWDJ
    Gänga ISO228 G1, 316L, installera > tillbehör svetsadapter2.132,-1.919,-1.748,- FTL31-AA1x3BAWSJ

    Tillbehör

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Svetsadapter G3/4 d=50, 316L Frontmonterad processanslutning För montering på tankvägg. Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A-kompatibla. För: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, 11371 och TMR35.289,07 71258355
    Svetsadapter G3/4, d=29, 316L Frontmonterad processanslutning. För rör montage. Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG kompatibel. Användande: FTL20 / FTL20H, FTL31 / FTL33, FTW 23 / FTW 33.291,58 71258357
    Svetsadapter G1 d=60, 316L423,57 52001051
    Svetsadapter G1, d=53, 316L Frontmontering processanslutning . Material: 316L. Tätning: Silikon O-ring. FDA, EHEDG, 3-A-kompatibla. Användande: FTL260 / FTL20H / FTL330H / FTL330L, FTL50 / FTL50H / FTL51 / FTL51C / FTL51H, FTL31 / FTL33, FTL80 / FTL81, FTW23 / FTW33, FMI51 / FMI52, FTI51 / FTI52, PMP135, PTP35.423,68 71258358
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m79,03 52010285
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12169,50 52006263
    Testmagnet79,03 71267011

    Priser giltiga tom 30.09.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här Liquiphant nivåvakten inte helt rätt för din applikation?

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Liquiphant FTL31 är en nivåvakt för vätskor som används i behållare, kärl och rör. Den används för överfyllningsskydd eller pumpskydd i t.ex. rengöringsoch filtersystem eller kylnings- och smörjningskärl. Idealisk för applikationer där tidigare flottörvakter eller konduktiva, kapacitiva- eller optiska sensorer har använts. Liquiphant FTL31 fungerar också i områden där dessa mätprinciper inte lämpar sig på grund av konduktivitet, avlagringar, turbulens, flödesförhållanden eller luftbubblor.

    Funktion

    En piezoelektrisk enhet får stämgaffeln i Liquiphant FTL31 att vibrera i sin resonansfrekvens. När stämgaffeln sänks ner i en vätska ändras dess inneboende frekvens av det omgivande mediets densitet. Elektroniksystemet i nivåvakten övervakar resonansfrekvensen och anger om stämgaffeln vibrerar i luft eller är täckt av vätska. En signal matas ut genom DC-PNP, AC / DC eller IO-Link-elanslutningen.

    Applikationsexempel

    Nivåvakten kan installeras var som helst i ett kärl, ett rör eller en behållare, t.ex. som överfyllningsskydd eller avkänning av övre nivå (1), avkänning av undre nivå (2) eller torrkörningsskydd för en pump (3)

  • Teknisk information

    DC-PNP-version
    Matningsspänning 10 till 30 V likström, 3-tråd
    Omkopplingskapacitet 200 mA
    Strömförbrukning <15 mA
    Elanslutning M12-kontakt, ventilkontakt, kabel
    Växelströms-/likströmsvariant
    Matningsspänning 20 till 253 V växelström/likström, 2-tråd
    Omkopplingskapacitet 250 mA
    Strömförbrukning <3,8 mA (vid brytmoment <1 mA för 100 ms)
    Elanslutning Ventilkontakt, kabel
    IO-Link version
    Matningsspänning 18 till 30 V DC 4-tråds
    Omkopplingskapacitet 105 mA (2 × PNP), 200mA (1 × PNP)
    Nuvarande förbrukning > 15mA
    Elektrisk koppling M12 kontakt
    Utgång allmänt
    Kontaktfördröjning – 0,5 s med stämgaffel täckt
    – 1,0 s med stämgaffel ej täckt
    – IO-Link från 0,3 till 60s
    Hysteres max. 3 mm
    Processanslutning Gänga ISO 228 G½"; G¾"; G1";
    Gänga ISO 228 G¾" och G1" för infälld montering i svetsad adapter;
    Gänga ASME MNPT ½"; ¾"; 1";
    EN10226 R½"; R¾"; R1"
    Driftvillkor
    Orientering Efter behov
    Brytpunkt Vertikal installation: 13 mm ±1 mm;
    Horisontell installation: 10,5 mm (vatten +25 °C, 1 bar)
    Ytfinish Metallyta i kontakt med process: Ra ≤ 3,2 μm
    Omgivningstemperatur –40 till +70 °C
    Processtemperatur

    –40 till +100 °C, 150 °C som tillval

    Processtryck –1 till +40 bar
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C
    Klimatklass DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Densitet >0,7 g/cm³ (även tillgängligt: >0,5 g/cm³)
    Viskositet 1 till 10 000 mPa·s, dynamisk viskositet
    Kapslingsklass Kåpa IP65/67 NEMA typ 4X (M12-kontakt);
    Kåpa IP65 NEMA typ 4X (ventilplugg);
    Kåpa IP66/68 NEMA typ 4X/6P (kabel)
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet
    Elektromagnetisk kompatibilitet enligt alla relevanta krav för EN 61326-serien och NAMUR-rekommendation EMC (NE21). För mer information, se försäkran om EC-överensstämmelse.
    Godkännanden
    WHG System för överfyllningsavkänning: Z-65.11-531
    System för läckageavkänning: Z-65.40-532
    Ej tillgängligt för IO-link

    Mått (i mm)

    Kompakt version

    a) Gänga ISO 228 G½"; G¾"

    b) Gänga ISO 228 G1"

     

    * Dimension för processtemperatur max. 100 °C

    ** Dimension för processtemperatur max. 150 °C

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    Version med kort rör

    a) Gänga ISO 228 G½"; G¾"

    b) Gänga ISO 228 G1"

     

    * Dimension för processtemperatur max. 100 °C

    ** Dimension för processtemperatur max. 150 °C


    Installation enligt anvisningarna i manualen

     

    Elanslutning

    Elektronisk version 3-tråd DCPNP

    a) M12-kontakt

    b) Ventilkontakt

    c) Kabel

     

    Pin 1 Matningsspänning+
    Pin 2 Första switchutgång
    Pin 3 Matningsspänning-

     

    Elektronisk version 2-tråd växelström/likström

    a) Ventilkontakt

    b) Kabel

     

    Pin 1 Matningsspänning+
    Pin 2 Första switchutgång min/ Matningsspänning-
    Pin 3 Första switchutgång max/ Matningsspänning-

    IO-Link med en utgångsswitch

    IO-Link med en utgångsswitch FTL31

    Pin 1 Matningsspänning+
    Pin 2 Första switchutgång
    Pin 3 Matningsspänning-
    Pin 4 IO-Link kommunikation eller andra switchutgång (SIO model)

    Terminal uppgift

    Terminal uppgift FTL 31

    a) Minimum säkerhet

    b) Anslutning för funktionskontroll vid användande av XOR drift

    c) Max säkerhet

  • Fler dokument för FTL31
  • IO-Link

    Förutom de generella fördelarna som sammanfattas nedan, tillåter nivåvakt Liquiphant FTL31 med hjälp av IO-Link point-to-poimt kommunikation följande:

    • Justering för densitet mindre än 700g/l
    • Mediedifferentiering mellan två medier
    • En andra omkopplingsutgång (parallell switch)

     

    Allmänna fördelar med IO-Link:

    Digitala mätvärden:

    • Felfri överföring (t.ex. EMC orsakad)
    • Ingen konvertering, vilket innebär en högre noggrannhet

     

    Ytterligare data:

    • Möjligt att lagra fler värden
    • Detaljerad felinformation
    • Ytterligare processupplysningar

     

    Central parameterlagring

    • Möjlighet att ladda upp parametrar från master till enheten
    • Konfigurationen kan kopieras från en enhet till en annan
    • Fjärrunderhåll av sensor
  • Tidigare modeller: FTL20 / FTL260

    pris/st i SEK
    Liquiphant T FTL201 till 34 till 1011+Liquiphant FTL31
    FTL20-00101.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA1U2AAWBJ
    FTL20-001B1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA1U3AAWBJ
    FTL20-00201.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA4U2AAWBJ
    FTL20-00251.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA4M2AAWBJ
    FTL20-002B1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA4U3AAWBJ
    FTL20-002D1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA4M3AAWBJ
    FTL20-01101.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA1U2AAW5J
    FTL20-011B1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA1U3AAW5J
    FTL20-01201.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA4U2AAW5J
    FTL20-01251.707,-1.536,-1.399,- FTL31-AA4M2AAW5J
    FTL20-012B1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA4U3AAW5J
    FTL20-012D1.876,-1.689,-1.539,- FTL31-AA4M3AAW5J
    FTL20-061B1.983,-1.785,-1.626,- FTL31-AA1U3AAWDJ
    FTL20-062B1.983,-1.785,-1.626,- FTL31-AA4U3AAWDJ
    FTL20-062D1.983,-1.785,-1.626,- FTL31-AA4M3AAWDJ
    pris/st i SEK
    Liquiphant T FTL2601 till 34 till 1011+Liquiphant FTL31
    FTL260-0010Max. processtemperatur 100°C/212°F
    1.962,-1.766,-1.609,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Max. processtemperatur 150°C/302°F
    2.132,-1.919,-1.748,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-0020Max. processtemperatur 100°C/212°F
    1.962,-1.766,-1.609,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Max. processtemperatur 150°C/302°F
    2.132,-1.919,-1.748,- FTL31-AA4U3BAWSJ
    FTL260-1010Max. processtemperatur 100°C/212°F
    1.962,-1.766,-1.609,- FTL31-AA1U2BAWSJ
    Max. processtemperatur 150°C/302°F
    2.132,-1.919,-1.748,- FTL31-AA1U3BAWSJ
    FTL260-1020Max. processtemperatur 100°C/212°F
    1.962,-1.766,-1.609,- FTL31-AA4U2BAWSJ
    Max. processtemperatur 150°C/302°F
    2.132,-1.919,-1.748,- FTL31-AA4U3BAWSJ