Processdisplay med digital utgång, övervaknings- och pumpstyrningsfunktioner

Processdisplay med digital utgång, övervaknings- och pumpstyrningsfunktioner

RIA452

från kr / SEK3.989,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Ingång med 2-tråds strömförsörjningskrets och
      egensäkerhet som tillval
    • Pumpstyrningsfunktion
    • Övervakningsfunktion via statusingångar
    • Digital utgång med integrering

    Specifikationer i korthet

    Display 7 siffror/14 segment flerfärgs
    Godkännanden ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC, tillval
    Standardmått 96 × 96 mm
    Reläer 4 eller 8 (tillval)
    Funktion Linjärisering, pumpstyrningsfunktion, integrering
    Utgång 1 analog utgång som tillval
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeMätsignalUtgång1 till 34 till 1011+
    Oklassat område0/4-20mA4x relä SPDT gränsv.4.533,-4.215,-3.989,- RIA452-Ax11A11A
    4x relä SPDT gränsv. + 1x analogue U,I4.927,-4.582,-4.336,- RIA452-Ax12A11A
    8x relä SPDT gränsv. + 1x puls + integrering + linjärisering for öppen kanal5.880,-5.468,-5.174,- RIA452-Ax13A11A
    8x relä SPDT gränsv. + 1x analogue + 1x puls + integrering + linjärisering for öppen kanal6.271,-5.832,-5.519,- RIA452-Ax14A11A
    4x relä SPDT gränsv. + 1x puls + integrering + linjärisering for öppen kanal5.406,-5.027,-4.757,- RIA452-Ax15A11A
    Universal U,I,R,RTD,TC4x relä SPDT gränsv.5.164,-4.802,-4.544,- RIA452-Ax21A11A
    4x relä SPDT gränsv. + 1x analogue U,I5.558,-5.169,-4.891,- RIA452-Ax22A11A
    8x relä SPDT gränsv. + 1x puls + integrering + linjärisering for öppen kanal6.511,-6.055,-5.729,- RIA452-Ax23A11A
    8x relä SPDT gränsv. + 1x analogue + 1x puls + integrering + linjärisering for öppen kanal6.903,-6.419,-6.074,- RIA452-Ax24A11A
    4x relä SPDT gränsv. + 1x puls + integrering + linjärisering for öppen kanal6.037,-5.614,-5.313,- RIA452-Ax25A11A
    ATEX II(1)GD(EEx ia)IIC0/4-20mA4x relä SPDT gränsv.4.976,-4.628,-4.379,- RIA452-Bx11A11A
    4x relä SPDT gränsv. + 1x analogue U,I5.371,-4.995,-4.726,- RIA452-Bx12A11A
    8x relä SPDT gränsv. + 1x puls + integrering + linjärisering for öppen kanal6.323,-5.881,-5.565,- RIA452-Bx13A11A
    8x relä SPDT gränsv. + 1x analogue + 1x puls + integrering + linjärisering for öppen kanal6.715,-6.245,-5.909,- RIA452-Bx14A11A
    4x relä SPDT gränsv. + 1x puls + integrering + linjärisering for öppen kanal5.850,-5.440,-5.148,- RIA452-Bx15A11A

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Konfigurationskit TXU10- För PC-programmerbara enheter set-up programm+interface kabel för PC med USB-Port 4 stift kontakt + ReadWin20001.108,75 TXU10-AA
    Fälthus IP65 RIA4521.621,92 51009957

    Priser giltiga tom 31.03.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Processdisplayen RIA452 tolkar och visar processignaler med hög upplösning och noggrannhet. Den kan också användas för automatiska styruppgifter genom gränsvärden eller analoga och digitala utgångar.

    Funktion

    Upp till åtta inställningsbara reläer övervakar om mätvärdet under- eller överskrider angivna gränsvärden. Andra driftlägen för reläerna gäller sensoreller enhetsfel, batch- och pumpstyrningsfunktioner (till exempel växlande pumpstyrning). Den skalbara analoga utgången ger många
    alternativ för överföringen av insignaler: zoomfunktion, linjärisering, offset, invertering och signalomvandling (omvandling in-/utsignal). Tillvalet för pulsutgång gör det möjligt att skapa integrerade processvärden. Enkel att ställa in via en seriell anslutning och datorprogram eller manuellt med konfigureringsvredet på enhetens framsida.

    Applikationsexempel

  • Teknisk information

    Ingång
    Analog ingång 1 × 0/4 till 20 mA (impedans 5 Ω)
    Universal ingång 0/4 till 20 mA, 0 till 5 mA, ±40 mV, ±150 mV, ±600 mV, ±2,5 V, 0 till 10 V, 0 till 5 V, ±10 V, 30 till 3000 Ω resistanstermometer Pt100/500/1000, Cu50/100, Pt50
    termoelement av typerna J, K, T, N, B, S, R enligt IEC 584; D, C enligt ASTM E998; L enligt DIN 43710, GOST
    Digital ingång 4×, max. 10 Hz
    Noggrannhet 0,1 % av mätområdets stoppvärde
    Utgång
    Mätomvandlarströmförsörjning 24 V DC, 250 mA, egensäker som tillval 1 × 24 V DC, 22 mA i tillägg
    Analog utgång 1, 0/4 till 20 mA, 0 till 10 V DC
    Utgångens impedans Max. ≤ 600 Ω
    Digital utgång 1 passiv öppen kollektor 12,5 kHz, 4 reläer (växlande kontakt), 250 V AC/30 V DC, 3 A; utbyggbar till 8 reläer (tillval)
    Linjäritet ≤0,1 % av mätområdets stoppvärde
    Driftvillkor
    Omgivningstemperatur –20 till +60 °C
    Förvaringstemperatur –30 till +70 °C
    Klimatklass Enligt IEC 60 654-1 klass B2, får ej utsättas för fukt
    EMC Störningsimmunitet enligt IEC 61326 (industrimiljö) och NAMUR NE 21; störningsemission enligt IEC 61326 klass A
    Kapslingsklass Front IP 65, plintar IP 20
    Strömförsörjning
    Matningsspänning

    90 till 250 V AC, 50/60 Hz

    20 till 36 V DC / 20 till 28 V AC, 50/60 Hz

    Mekanisk konstruktion
    Elanslutning Påstickbara skruvklämmor, storlek 1,5 m² solid, 1,0 mm² flertråds med hylsa
    Material

    Husets front: ABS-plast, elektrolytiskt belagd

    Husets hölje: PC10GF-plast

    Användargränssnitt
    Display Vit LC-display, 7 siffror och 14 segment (10 mm); teknisk enhet med 9 × 77 punktmatris dispaly; stapelvisning i 42
    segment i gult med visning i rött av över- och underskridna värden; gränsvärdesmarkeringar i gult; statusvisning
    Visningsområde –99 999 till +99 999
    Drift Via vred eller med RS232- och PC-programvaran ReadWin® 2000
    Funktioner
    Funktioner Linjärisering med 32 punkter, indikator för förfluten tid, växlande pumpstyrning, tendensanalys, batch-funktion, integrering, lagring av min.-/max.värden
    Godkännanden
    Ex-godkännanden ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Mått (i mm)

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    Elanslutning

    Strömingång

    a) Klämmorna 12 och 82 är internt länkade

    b) Strömförsörjningsslinga Max. 22 mA Ingång
    0 till 20 mA

    c) Ingång 0 till 20 mA

    d) Relä

    e) Relä 1–8: 250 V AC/30 V DC

    f) Analog utgång 0 till 20 mA, 0 till 10 V DC

    g) Strömförsörjningsslinga 24 V, <= 250 mA

    h) Digitala ingångar enligt DIN 19240

    i) Digital utgång, passiv öppen kollektor max. 24 V,
    200 mA

    Universell ingång

    a) Strömingång 0 till 20 mA

    b) Spänningsingång ±1 V

    c) Spänningsingång ±30V

    d) Termoelement

    e) RTD: 4-tråds

    f) RTD: 3-tråds

  • Fler dokument för RIA452