Programmerbar huvudmonterad transmitter

Programmerbar huvudmonterad transmitter

iTEMP TMT80

från kr / SEK332,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Universellt programmerbar via ReadWin® 2000
    • NAMUR NE 43
    • Galvanisk isolering

    Specifikationer i korthet

    Ingång Pt100, Pt1000; TC typ B, K, N, R, S
    Noggrannhet Avvikelse 0,5 K (Pt100)
    Mätområde Fritt programmerbart, beroende på sensor
    Installation Lämplig för sensorhuvud (form B)
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Godkännande1 till 34 till 1011+
    Oklassat område405,-364,-332,- TMT80-AA

    Accessory

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Konfigurationskit TXU10- För PC-programmerbara enheter set-up programm+interface kabel för PC med USB-Port 4 stift kontakt + ReadWin2000871,88 TXU10-AA

    Priser giltiga tom. 30.11.2017 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Huvudmonterad transmitter TMT80 kan installeras i ett form B-sensorhuvud. Den har en 4 till 20 mA analog utgång. Mätområdet kan ställas in fritt via konfigureringsprogrammet ReadWin® 2000. TMT80 kan användas för resistanstermometrar (RTD) och för de flesta termoelement.

    Funktion

    Huvudmonterade transmittern iTEMP TMT80 omvandlar insignalen till en linjär signal på 4 till 20 mA. Den har en mätingång för resistanstermometrar (RTD) med 2-, 3- eller 4-trådsanslutning samt termoelement.

  • Teknisk information

    Ingång
    Insignal Resistanstermometer: Pt100, Pt1000 enligt IEC 60751 Termoelement: typ B, K, N, R, S
    Mätområde Beror på vilket sensorelement som används
    Utgång
    Utsignal 4 till 20 mA
    Felsignal Enligt NAMUR NE 43
    Max. last (Vströmförsörjning –8 V) / 0,025 A
    Krävd inström ≤3,5 mA
    Maximal ström ≤25 mA
    Tillslagsfördröjning 4 s (under start Ia ≈ 3,8 mA)
    Svarstid 1 s
    Signal vid larm
    Under område Linjärt fall till 3,8 mA
    Över område Linjär ökning till 20,5 mA
    Trasig sensor;
    sensorkortslutning 1)
    <3,6 mA eller >21 mA kan ställas in
    Elanslutning
    Strömförsörjning Ub = 8 till 35 V DC
    Galvanisk isolering Û = 0,5 kV
    Tillåtet rippel Uss ≤3 V vid Ub ≥15 V, fmax = 1 kHz
    Referensförhållanden Kalibreringstemperatur 25 °C ±5 K
    Noggrannhet
    Strömförsörjningens
    påverkan
    ≤ ±0,01 %/V avvikelse från 24 V
    Lastpåverkan ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperaturdrift

    Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (mätområdets stoppvärde - mätområdets startvärde)) + (50 ppm/K × förinställt mätområde)] × Δθ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (mätområdets stoppvärde - mätområdets startvärde)) + (50 ppm/K × förinställt mätområde)] × Δθ

    Δθ = Omgivningstemperaturens avvikelse från referensförhållandena +25 °C ± 5 K

    Mätnoggrannhet 0,5 K (Pt100)
    Applikationsvillkor
    Omgivningstemperatur –40 till +85 °C
    Förvaringstemperatur –40 till +100 °C
    Klimatklass Enligt EN 60654-1, klass C
    Vibrationstålighet 4 g/2 till 150 Hz enligt IEC 60 068-2-6
    EMC Störningsimmunitet och störningsemission enligt IEC 61326 och NAMUR NE 21
    Hus Enligt DIN 50446 form B

     

    1) Ej för termoelement

    Mått (i mm)

    Installation enligt driftanvisningarna.

    Elanslutning

    Strömförsörjning och strömutgång

    Sensoranslutning

    a) 2-tråds RTD

    b) 3-tråds RTD

    c) 4-tråds RTD

    d) TC

    e) röd

    f) vit

  • Fler dokument för TMT80