Transmittermatning med HART-diagnostik som tillval

Transmittermatning med HART-diagnostik som tillval

RN221N

från kr / SEK1.263,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • 2-tråds strömförsörjning, många strömförsörjnings möjligheter, flexibel strömkälla
    • Dubbelriktad HART®-överföring med SMART-mätomvandlare
    • HART®-diagnostik som tillval

    Specifikationer i korthet

    Godkännanden ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    HART®-signal Dubbelriktad
    Diagnostik Via HART®-statusbit eller NE43
    Reläutgång Tillval för HART®-diagnostik
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Matning; diagnostikGodkännande1 till 34 till 1011+
    StandardOklassat område1.436,-1.335,-1.263,- RN221N-A1
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC1.542,-1.434,-1.357,- RN221N-B1
    With Hart® diagnostic relayOklassat område2.285,-2.125,-2.011,- RN221N-A3
    ATEX II (1)GD (Ex ia) IIC2.391,-2.224,-2.104,- RN221N-B3

    Accessory

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Fältkapsling-R4-182x180x165(+5*M20) PC817,06 52010132

    Priser giltiga tom 30.09.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    RN221Nströmförsörjningsenheten används för galvanisk isolering av 4 till 20 mA strömkretsar. Den kan också användas för egensäker drift av
    2-trådstransmitter och för förhindring av jordskretsar. Enheten har funktion för sensorövervakning som tillval. Den kan då övervaka om fel uppstår i HART®-signalerna eller i strömslingan. Mätpunktens status rapporteras via ett larmrelä.

    Funktion

    Den aktiva barriären RN221N förser sensorer med extra energi och överför mätsignalen till utgången. Den egensäkra ingångskretsen som finns som tillval överensstämmer med kraven för antändningsklass ATEX II (1) GD.

    Applikationsexempel

    a) Systemkomponent utan egen mätomvandlar strömförsörjning (t.ex. PLC, skrivare, display)

    b) Commubox

    c) RN221N, aktiv barriär. (Mätomvandlarinställning med HART®-kommunikation)

    d) Den egensäkra tryckgivaren Cerabar S ansluts via RN221N strömförsörjning med egensäker ingång

  • Teknisk information

    Ingång
    Antal ingångar 1
    Kraftbehov 16,7 V ±0,2 V (vid I = 20 mA)
    Spänning vid öppen
    krets
    26 V ± 5 %
    Kortslutningsström ≤ 40 mA
    Inre resistans 328 Ω
    Utanför området 10 %
    Referensförhållanden Kalibreringstemperatur 25 °C
    Omgivningstemperaturens
    inverkan

    ≤0,1 % inom området 0 till 50 °C

    ≤0,2 %/10 K inom området –20 till 0 °C

    Egensäker ingång som tillval
    Spänning vid öppen
    krets
    27,3 V
    Kortslutningsström 87,6 mA
    Effektförbrukning 597 mW
    Kapacitans

    86 nF [EEx ia] IIC

    683 nF [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Induktans

    5,2 mH [EEx ia] IIC

    18,9 mH [EEx ia] IIB, [EEx ia] IIA

    Utgång
    Antal 1
    Spänning vid öppen
    krets
    24 V ± 10 %
    Utanför området 10 %
    Last (impedans) 0 till 700 Ω (utan kommunikationsresistans)
    Galvanisk isolering Till alla andra strömkretsar
    Reläutgång Tillval 250 V AC/30 V DC, 3 A normalt öppen/normalt sluten
    Strömförsörjning
    Strömförsörjning 20 till 250 V DC/AC, 50/60 Hz
    Effektförbrukning

    Utan HART®-diagnostik max. 2,5 W

    med HART®-diagnostik max. 5,0 W

    Strömbehov (begränsning ingående ström) Imax /In <15
    Elsäkerhet Enligt EN 61 010-1, skyddsklass I, överspänningskategori II, överströmsskydd vid installationen (säkring) ≤10 A
    Prestandaegenskaper
    Referensförhållanden Kalibreringstemperatur 25 °C 
     Linjäritet  ≤0,15 %
     Lastpåverkan  ≤0,1 %
    Omgivnings-
    temperaturens inverkan

    ≤0,1 % inom området 0...50 °C

    ≤0,2 %/10 K inom området –20...0 °C

    Prestandaegenskaper
    Linjäritet ≤0,15 %
    Lastpåverkan ≤0,1 %
    Driftvillkor
    Omgivningstemperatur –20 till +50 °C
    Förvaringstemperatur –20 till +70 °C
    Klimatklass Enligt EN 60 654-1, klass B2
    Kapslingsklass IP 20
    EMC Immunitet enligt EN 61326, klass A
    Mekanisk konstruktion
    Mått (B×H×D) 22,5 × 96 × 112 för montageskena av "top hat"-typ enligt EN 50 022-35
    Hus PC/ABS, UL 940
    Kabelanslutning Påstickbara skruvklämmor med styrstift, ledarstorlek 2,5 mm² solid, eller flertrådig med hylsa; frontmonterad kommunikationskontakt för 2 mm stiftkontakter
    Display och driftnivå
    Display Gul lysdiod i serie med strömutgången: tänds när utgångsströmkretsen sluts
    Lysdiodsström > 2 mA
    Fjärrkommunikation

    HART®-kommunikation: Kommunikationssignaler överförs i två riktningar.

    Kommunikationsresistans: Resistans för HART®-kommunikation 250 Ω inbyggt. Var uppmärksam på spänningsfall!

    Godkännanden
    Ex-godkännanden ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Mått (i mm)

    a) Utan HART®-diagnostik

    b) Med HART®-diagnostik

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    Elanslutning

    RN221N utan HART®-diagnostik

    a) HART®-anslutning kontaktdon

    b) Ingång (sensor) med strömförsörjningsslinga (egensäker som tillval)

    c) Aktiv utgång 4 till 20 mA

    RN221N med HART®-diagnostik

    a) HART®-anslutning kontaktdon

    b) Ingång (sensor) med strömförsörjningsslinga (egensäker som tillval)

    c) Aktiv utgång 4 till 20 mA

  • Fler dokument för RN221N