- Home
- Produkter
- Data logg & data registrering
- Ecograph T RSG35
Universell datahanterare
Ecograph T RSG35
Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32
-
- Webbserver för enhetskonfigurering och visning av mätvärdeskurvor
- Upp till 12 universalingångar, 6 digitala ingångar
- 4 matematikkanaler
Specifikationer i korthet
Sparintervall 1 s till 1 h Minne 128 MB internminne, externt SD-kort och USB-minne Ingångar Ström, spänning, puls/frekvens och temperatur Gränssnitt Ethernet, RS232/RS485 och USB, Modbus RTU/TCP-slav Installationsdjup 158 mm Display 5,7" TFT-skärm Produkt/Version pris/st i SEK Orderkod Insignal Kommunikation Hus 1 till 3 4 till 10 11+ 4x universal Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 11.907,- 10.717,- 9.764,- RSG35-BxA+AA Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 17.921,- 16.129,- 14.695,- RSG35-BxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 12.852,- 11.567,- 10.539,- RSG35-BxB+AA Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 18.866,- 16.980,- 15.470,- RSG35-BxB+AAG2 8x universal Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 13.986,- 12.588,- 11.469,- RSG35-CxA+AA Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 20.000,- 18.000,- 16.400,- RSG35-CxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 14.931,- 13.438,- 12.244,- RSG35-CxB+AA Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 20.945,- 18.851,- 17.175,- RSG35-CxB+AAG2 12x universal Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 16.065,- 14.459,- 13.174,- RSG35-DxA+AA Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 22.079,- 19.871,- 18.105,- RSG35-DxA+AAG2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 17.010,- 15.309,- 13.949,- RSG35-DxB+AA 23.024,- 20.722,- 18.880,- RSG35-DxB+AAG2 Utan Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 11.718,- 10.546,- 9.609,- RSG35-AxC+AA 17.732,- 15.959,- 14.540,- RSG35-AxC+AAG2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 12.663,- 11.397,- 10.384,- RSG35-AxD+AA 18.677,- 16.809,- 15.315,- RSG35-AxD+AAG2 Ecograph T RSG35With mathematical package
Produkt/Version pris/st i SEK Orderkod Insignal Kommunikation Hus 1 till 3 4 till 10 11+ 4x universal Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 15.120,- 13.608,- 12.399,- RSG35-BxA+AAE1 Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 21.134,- 19.021,- 17.330,- RSG35-BxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 16.065,- 14.459,- 13.174,- RSG35-BxB+AAE1 Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 22.079,- 19.871,- 18.105,- RSG35-BxB+AAE1G2 8x universal Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 17.199,- 15.479,- 14.104,- RSG35-CxA+AAE1 Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 23.213,- 20.892,- 19.035,- RSG35-CxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 18.144,- 16.330,- 14.878,- RSG35-CxB+AAE1 Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 24.158,- 21.742,- 19.810,- RSG35-CxB+AAE1G2 12x universal Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 19.279,- 17.351,- 15.808,- RSG35-DxA+AAE1 Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 25.292,- 22.763,- 20.740,- RSG35-DxA+AAE1G2 RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 20.224,- 18.201,- 16.583,- RSG35-DxB+AAE1 Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 26.237,- 23.614,- 21.515,- RSG35-DxB+AAE1G2 Utan Modbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 14.931,- 13.438,- 12.244,- RSG35-AxC+AAE1 Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 20.945,- 18.851,- 17.175,- RSG35-AxC+AAE1G2 Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB For panel mounting 15.876,- 14.289,- 13.019,- RSG35-AxD+AAE1 Desktop, kabel med europeisk jordkontakt 21.890,- 19.701,- 17.950,- RSG35-AxD+AAE1G2 Priser giltiga tom 31.03.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.Är den här dataloggern inte helt rätt för din applikation?
Personer som köpt denna har även tittat på
-
Användning
Ecograph T är rätt lösning för många olika applikationer som:
- Kvalitets- och kvantitetsövervakning i dricksvatten och avloppsvatten
- Övervakning av processer i kraftstationer
- Visning och registrering av viktiga processparametrar
- Tank- och nivåövervakning
- Temperaturövervakning vid metallarbete
Funktion
Dataarkivering på internminne och på separat SD-kort. Upp till 30 interna gränsvärden kan fritt tilldelas till kanalerna. Gränsvärdesöverskridningar sparas och kan dessutom anges via upp till 6 reläer. Mätvärden kan sparas i maximalt fyra grupper med olika
sparcykler. Grupper väljs med vredet och visas på flerfärgs-TFT-displayen. Bas-versionen av programvaran Field Data Manager följer med produkten som standard. Med den här programvaran kan man exportera registrerade data, spara data i en SQL-databas och visa data externt.Applikationsexempel
Ecograph T RSG35 registrerar temperaturprofilen för ett rör.
-
Teknisk information
Ingångsvärden (universalingång)Antal ingångar 0/4/8/12 Mätvariabler Ström: 0 till 5/20 mA, 4 till 20 mA;
Spänning: 0 till 1/5/10 V, 1 till 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;
Resistanstermometer (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;
Termoelement: Typ J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;
Pulsingång: max. 13 kHz;
Frekvensingång: 0 till 10 kHz
Mätfel ±0,1 % oMR (för ström, spänning, resistanstermometer);
±0,01 % oMR (för frekvens)
Sveptid Alla kanaler inom 100 ms Upplösning 24 bitar Ingångsvärden (digital ingång)Antal ingångar 6 Ingångsfrekvens max. 25 Hz Pulslängd min. 20 ms Ingångsström max. 2 mA Ingångsspänning max. 30 V Valbara funktioner Ingående styrsignal, TILL/FRÅNmeddelanden, pulsräknare, drifttid, meddelande och drifttid. Funktioner för den
ingående styrsignalen: starta registrering, skärmsläckare på, cykel för externminne, lås inställningar, tidssynkronisering, gränsvärdesövervakning till/frånUtgångsvärden (extra utgångsspänning)Utgångsspänning 24 V DC ± 15 % Utgångsström Max. 250 mA, kortslutningssäker Utgångsvärden (reläutgång)Larmrelä 1 larmrelä med omkopplingskontakt Standardrelä 5 reläer med normalt öppen kontakt, till exempel för gränsvärdesmeddelanden (kan konfigureras som en normalt sluten kontakt). Reläets brytkapacitet max. 3 A vid 250 V AC eller 3 A vid 30 V DC StrömförsörjningMatningsspänning 100 till 230 V AC, (±10 %) 50/60 Hz;
±24 V AC/DC (-10 % / +15 %) 50/60 Hz
Effektförbrukning 100 till 230 V: max. 35 VA;
24 V: max. 24 VA
Anslutningsgränssnitt/KommunikationStandard USB, Ethernet Avancerade alternativ Seriell RS232/RS485; Modbus RTU/TCP-slav DriftvillkorOmgivningstemperatur –10 till +50 °C Förvaringstemperatur –20 till +60 °C Klimatklass Enligt IEC 60654-1: klass B2 Kapslingsklass Front IP 65, NEMA 4; bakstycke IP 20 EMC Störningsimmunitet: enligt IEC 61326 (industrimiljö) / NAMUR NE 21;
Störningsemission: enligt IEC 61326, klass A
Mekanisk konstruktionVikt Panelmonterad version cirka 2,2 kg Material Frontram: gjuten zink;
Husets panelhalvor: stålplåt;
Synglas: genomskinlig Makrolon-plast
Display och användarkommunikationDisplay Flerfärgsdisplay, TFT (145 mm) Språk Tyska, engelska, spanska, franska, italienska DatalagringValbar sparcykel 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min; 1 h
Internminne 128 MB Typ. registreringslängd
minnescykel 1 min.4 ingångar: 359 veckor
12 ingångar: 127 veckor
Externminne SD-kort som stöds: 512 MB upp till 32 GB Mått (i mm)
Panelinstallation
Installation enligt anvisningarna i manualen
Hus för bänkplacering
Installation enligt anvisningarna i manualen
Fälthus IP65
Installation enligt anvisningarna i manualen
Elanslutning
a) Matningsspänning
b) Digital in (D)
c) Rel. 1...6 max. 250 V/3 A
d) 24 V ut: max. 250 mA
e) Analoga ingångar
f) Typ: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100
g) 0...5 V, 0...10 V, +/– 10 V, +/– 30 V
h) +/– 150 mV, +/– 1 V
i) Typ: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R
j) Puls/Frekvens
k) LÅG = 0...7 mA; HÖG = 13...20 mA; Umax. = 2,5 V
-
Fler dokument för RSG35
