Universell processtransmitter

Universell processtransmitter

RMA42

från kr / SEK2.240,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • 1 eller 2 universalingångar, egensäker som tillval
    • Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCD
    • 2 gränsvärdesreläer med extra statusutgång
    • Minne för min./max.-värden

    Specifikationer i korthet

    Funktioner Linjärisering, matematiska beräkningar, differentialtryckpaket
    Utgångar 2 reläer, 1 el 2 analoga utgångar
    Mått 45 × 115 × 118 mm
    Ingångar 1 el 2 universella ingångar för mätning av ström, spänning, resistans, temperatur, egensäker som tillval
    Display LCD – 2 rader; svart/vit/gul; funktion för omkoppling mellan kanaler
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeIngång; utgång1 till 34 till 1011+
    Oklassat område1x universal; 1x analog2.732,-2.459,-2.240,- RMA42-AAA
    2x universal; 2x analog3.715,-3.343,-3.046,- RMA42-AAB
    1x universal; 1x analog + 2 relä3.319,-2.987,-2.721,- RMA42-AAC
    2x universal; 2x analog + 2 relä4.292,-3.863,-3.520,- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x universal; 1x analog3.227,-2.904,-2.646,- RMA42-BHA
    2x universal; 2x analog4.210,-3.789,-3.452,- RMA42-BHB
    1x universal; 1x analog + 2 relä3.814,-3.432,-3.127,- RMA42-BHC
    2x universal; 2x analog + 2 relä4.787,-4.308,-3.925,- RMA42-BHD

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Konfigurationskit TXU10- För PC-programmerbara enheter set-up programm+interface kabel för PC med USB-Port 4 stift kontakt1.108,75 TXU10-AC
    Fältkapsling-R4-182x180x165(+5*M20) PC817,06 52010132

    Priser giltiga tom 31.03.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

  • Användning

    Den allmänna utformningen av RMA42 gör den lämplig för många olika områden tex. inom kemi- och livsmedelsindustrier samt i vatten- och avloppsanläggningar. Typiska applikationer omfattar signalövervakning för upptäckt av överskridna gränsvärden (även enligt WHG) samt överföring av signaler från riskområden, differentialtrycksapplikationer och signalmultiplicering. RMA42 kan installeras i manöverpaneler eller
    användas fältmonterade.

    Funktion

    Processtransmitter RMA42 driver mätomvandlaren eller sensorn och behandlar analoga signaler från dem. Signalerna övervakas, utvärderas, beräknas, sparas, separeras, länkas, omvandlas och visas. Signaler, delvärden och resultat från beräkningar och analyser överförs digitalt eller analogt. Processen kan regleras med de två reläerna.

  • Teknisk information

    Ingångsparametrar
    Ingång

    1 el 2 universella ingångar 0 till 20 mA, 4 till 20 mA;

    Utanför området: upp till 22 mA, 0 till 10 V, 2 till 10 V, 0 till 5 V, 1 till 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30 till 3000 Ω;

    Pt 100 enligt IEC60751, GOST, JIS1604, Pt 500 och Pt 1000 enligt IEC60751;

    Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 enligt GOST;

    Ni 100, Ni 1000 enligt DIN43760;

    Typ J, K, T, N, B, S, R enligt IEC60584;

    Typ U enligt DIN43710;

    Typ L enligt DIN43710, GOST; Typ C, D enligt ASTM E998

    Linjärisering 2 linjäriseringstabeller med ingångsvärden (upp till 32 linjäriseringspunkter stöds)
    Utgångsparametrar
    Analog utgång

    1 el 2 analoga utgångar, 0 till 20 mA, 4 till 20 mA;

    0 till 10 V, 2 till 10 V, 0 till 5 V;

    kortslutningssäker, Imax <25 mA

    Strömförsörjningsslinga 24 V DC (+15 %/–5 %), max. 30 mA;
    kortslutnings- och överlastsäker;
    galvaniskt isolerad från system och utgångar
    Statusutgång Öppen kollektor för övervakning av enhetsstatus samt bruten krets för kabeln
    Relä 2 omkopplare med funktionslägena: min., max., gradient, larm, utom band, inom band
    Begränsningsfunktion Max. kontaktlast DC  30 V / 3 A
    (kontinuerligt, utan förstörd insignal)
    Max. kontaktlast AC 250 V / 3 A
    (kontinuerligt, utan förstörd insignal)
    Min. kontaktlast 500 mW (12 V/10 mA)
    Driftvillkor
    Kapslingsklass Hus på montageskena IP20
    Omgivningstemperatur –20 till +50 °C
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C
    Strömförsörjning
    Många strömförsörjningsmöjligheter 24 till 230 V AC/DC (–20 %/+10 %) 50/60 Hz
    Konstruktion
    Hus (B × H × D) 45 × 115 × 118 mm
    Elanslutning Instickbara skruvklämmor, 2,5 mm²
    Display och användargränssnitt
    Display LCD, 2 rader; svart/vit/gul; omkopplingsfunktion;
    1:a raden: 7 segment, 5-siffrig;
    2:a raden: punktmatris, fritt programmerbar för stapelvisning, tagg, måttenhet
    Lysdioder 2 för enhetsstatus; 2 för relästatus
    Drift med tre knappar och/eller via konfigureringsprogrammet FieldCare Device Setup
    Godkännanden
    Ex-godkännanden ATEX II (1) GD [Ex ia] IIC
    Övriga SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Programvarufunktioner
    Min./max.-loggfunktion / minne, larmloggning, differentialtryckapplikationspaket, 2 beräkningskanaler: summa, differens, medelvärde, linjärisering
    Tillbehör
    Konfigureringsprogrammet FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10 (med FieldCare enhetsinställning)

    Mått (i mm)

    Installation enligt anvisningarna i manualen.

    Elanslutning

    a) Ingång

    b) Utgång

    c) Analog ut

    d) OC

    e) Relä

  • Fler dokument för RMA42
  • Tillämpningsexempel : Differenstryckmätning

    RMA42 - Differenstryckmätning

    Differenstrykmätning behöver inte vara komplicerat eller dyrt. Det räcker med att koppla ihop en RMA42 process transmitter med två trycksensorer Cerabar. De analoga signalerna från trycksensorerna överförs till RMA42-transmittern

    RMA42 är konfigurerad att automatiskt beräkna skillnaden mellan de två trycken och indikerar på så sätt fyllnadsnivån. Linjäriseringen av nivåvärdet gör det i sin tur möjligt att beräkna volymen. Resultatet av både nivån och volymen visas på displayen och värdena kan överföras till andra system med hjälp av analoga utgångar på enheten. Dessutom har RMA42 process transmittern en integrerad strömförsörjning för sensorerna.

    Samma kombination av instrument är också idealiskt för övervakning av filter eller pumpstyrning.

    a) Nivå
    b) Övertryck

    Notera även att en RIA45-display för panelmontage och en RIA46-display kan användas på samma sätt som RMA42.