Vibronisk gränslägesbrytare för bulkmaterial

FTM21                           FTM20

med förlängnings-         kompakt design

stång

Vibronisk gränslägesbrytare för bulkmaterial

Soliphant T FTM20 / FTM21

från kr / SEK2.925,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Ingen kalibrering: enkel driftsättning
    • Okänslig för uppbyggnad
    • Sensor material 316L

    Specifikationer i korthet

    Produkt Icke-fluidiserat bulkmaterial
    Prob längd

    Kompakt design: 225 mm;

    Med förlängningsstång: 500, 1000 eller 1500 mm

    Produkt densitet ≥200 g/l
    Process tryck –1 till +25 bar
    Produkt temperatur –40 till +150 °C

    Soliphant FTM20 : short rod version

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektronik; UtgångHus; kabelgenomföring1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeFEM22; 3-tråd PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning3.324,-3.091,-2.925,- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning3.590,-3.339,-3.159,- FTM20-Ax25A
    FEM24; relä DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning3.550,-3.302,-3.124,- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning3.817,-3.550,-3.359,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-tråd PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning4.542,-4.224,-3.997,- FTM20-4x25A
    FEM24; relä DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning4.769,-4.435,-4.197,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 with L=500mm

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektronik; UtgångHus; kabelgenomföring1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeFEM22; 3-tråd PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning4.187,-3.894,-3.685,- FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning4.453,-4.142,-3.919,- FTM21-Ax225A
    FEM24; relä DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning4.414,-4.105,-3.884,- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning4.680,-4.352,-4.118,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-tråd PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning5.406,-5.027,-4.757,- FTM21-4x225A
    FEM24; relä DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning5.632,-5.238,-4.956,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 with L=1000mm

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektronik; UtgångHus; kabelgenomföring1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeFEM22; 3-tråd PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning5.155,-4.794,-4.536,- FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning5.421,-5.041,-4.770,- FTM21-Ax325A
    FEM24; relä DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning5.381,-5.005,-4.736,- FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning5.648,-5.252,-4.970,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-tråd PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning6.373,-5.927,-5.608,- FTM21-4x325A
    FEM24; relä DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning6.600,-6.138,-5.808,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 with L=1500mm

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektronik; UtgångHus; kabelgenomföring1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeFEM22; 3-tråd PNP 10-45VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning6.133,-5.703,-5.397,- FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning6.399,-5.951,-5.631,- FTM21-Ax425A
    FEM24; relä DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Polyester IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning6.359,-5.914,-5.596,- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning6.625,-6.162,-5.830,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-tråd PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning7.351,-6.836,-6.469,- FTM21-4x425A
    FEM24; relä DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 förskruvning7.578,-7.047,-6.668,- FTM21-4x445A

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    SkjutmuffR1-1/2 SS, FTM21, tryck2.421,62 52023312
    Skjutmuff R1-1/2 SS, FTM21 Soliphant T FTM21 Justerbar omslagspunkt Material: 316L1.211,03 52023313

    Priser giltiga tom 30.09.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här Soliphant nivåvakten inte helt rätt för din applikation?

  • Användning

    Soliphant T är en robust switch för silos som innehåller fin- eller grovkornig, icke-fluidiserat bulkmaterial. Soliphant T fungerar oberoende av dielektrisk konstant värde och konduktivitet. De olika mönster som finns tillgängliga betyder att enheten har ett brett användningsområde.

    Funktion

    En piezoelektrisk enhet hetsar den vibrerande stav Soliphant T FTM20/FTM21 till dess resonansfrekvens. Om mediet täcker den vibrerande staven, förändras de vibrerande stavarnas omfattning (vibrationerna dämpas). Soliphants elektronik kan jämföra den verkliga amplituden med ett målvärde och anger om den vibrerande staven vibrerar fritt eller om den täcks av något medium. Processanslutningen är frikopplade från stängernas vibrationsrörelser och därmed okänsliga för vibrationer och buller. Styrsystem, byte av enheter, signalsystem (t.ex. lampor, horn, PCS, PLC, etc.) kan anslutas direkt. Minimum / maximum vilande strömsäkerhet kan kopplas till elektronisk insats.

    Exempel på användning

    Hela mätsystemet består av:

    • Soliphant T FTM20 eller FTM21 med FEM22 eller
      FEM24 elektronisk insats
    • En matningspunkt och
    • De anslutna styrsystemen, omkopplingsenheterna,
      signalsystemen (t.ex. lampor, horn, PCS, PLC, etc.).

     

    a) Zon 20

    b) Zon 22

  • Teknisk information

    Ingång
    Mät frekvens 700 till 800 Hz
    Utgångsparametrar
    Felsäkert läge Byta fördröjning
    Drop-out signal Låst utgång
    Byta fördröjning

    0,5 s när sensorn är täckt;

    1 s när sensorn är utsatt

    Omgivning
    Omgivningstemperatur –40 till +70 °C
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C
    Klimat klass DIN IEC 68 del 2-38
    Tillträdesskydd IP66/IP67, NEMA4X
    Vibrationstålighet DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27; shock 30 g; vibration 0,01 g²/Hz
    EMC

    Störemission enligt EN 61326, Elektrisk utrustning klass B;

    Störningstålighet enligt EN 61326 Bilaga A (Industri)

    Process
    Bulkdensitet ≥200 g/l, inte fluidiserade
    Processtryck –1 till +25 bar
    Process temperatur –40 till +150 °C
    Material
    Sensor 316L
    Process anslutning R1; 1½ (316L)
    Hölje F16 (plast); F18 (aluminium)
    Electrisk anslutning
    Kabelspecifikation Använd en vanlig kommersiell två-, tre-eller fyra-ledarkabel (25 Ω)
    Kabelingångar M20×1,5
    Godkännande
    ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Mått (i mm)

    FTM20 kompakt design som vibrerande stång (polyester hölje)

    .

    Installation enligt bruksanvisning

    FTM21 vibrerande stav med förlängningsrör (aluminium)

    .

    L = 500 / 1000 / 1500


    Installation enligt bruksanvisning

    Elanslutning

    Electronisk insats FEM22 (DC PNP)
    Strömförsörjning 10 till 45 V DC
    Nuvarande
    förbrukning
    max. 18 mA
    Anslutningsbar
    laddning
    – Positiv signal vid elektronikkopplingsutgång (PNP)
    – max. 350 mA, kortslutningsskydd)
    – restspänning <3 V
    Signal vid alarm Utgångssignal vid strömavbrott eller vid händelse av enhetsfel < 100 μA

    Föredras i samband med programmerbara styrsystem (PLC), DI moduler enligt EN 61131-2.

    a) e. g. Relä PLC

    Elektronisk insats FEM24 (AC/DC med reläutgång)
    Strömförsörjning 19 till 253 V AC 50/60 Hz 19 till 55 V DC
    Strömförbrukning ungefär. 1.3 VA
    Anslutningsbar
    laddning

    – Laster kopplas via två flytande växlande kontakter.

    – I ~ max. 6 A,

    – U ~ max. 253 V;

    – P ~ max. 1500 VA, cos φ = 1

    – P ~ max. 750 VA, cos φ> 0.7

    – I-max. 6 A till 30 V

    – I-max. 0,2 A till 125 V

    Signal vid alarm

    Utgångssignal vid händelse av strömavbrott:
    strömlöst relä

    Båda reläkontakterna växlar samtidigt.

    Observera de olika spänningsområdena för direkt -och växelström.

    * När byglad, fungerar reläutgång med NPN-logik.

    a) PE (Grund)

    Tillbehör

    Glidande hylsa : R 1½" för tryckbehållare

    Lämplig för flera switch-punktkonfigurationer

    Glid hylsa: R 1½" för otryckbar behållare

    .

    Endast lämplig för engångs switch-punkt-konfiguration!

  • Fler dokument för FTM20
    Fler dokument för FTM21