En överblick över specifikationer
-
Input
2 x analog 4...20 mA
-
Output
2 x analog 4...20 mA
Applikationsområde
The RB223 passive barrier can be used to galvanically isolate active signal circuits (0 to 20 mA) in three applications:
Transmission from non-Ex to Ex areas e.g for active adjusters, controllers or indicators,
Transmission from Ex to non-Ex areas for connection of active, intrinsically safe circuits to the PLC,
Transmission from Ex to non-Ex areas for supply of intrinsically safe transmitters with non-intrinsically safe transmitter power supply.
Separation of active 0/4 to 20 mA signals from transmitters, valves and adjusters.
Fördelar
Compact side-by-side housing for DIN rail
Space-saving one-channel and two-channel version
No power supply necessary
International Ex approvals; Can be used up to SIL 3
Bidirectional HART® transmission
Communication sockets for HART® + integrated HART® resistor for sensor configuration
Fundamental urvalet
-
Enkla produkter
- Enkla att välja, installera och använda
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
Föregångare
-
-
Teknisk information (TI)
RB223
One- or two-channel passive barrier
EN SV 14/07/202118/06/202118/12/201425/10/200628/09/2006Språk:
Engelska
Version:
14/07/2021
Filstorlek:
1.1 MB
Filnamn:
TI00132REN_1521.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
Betriebsanleitung / Operating Instructions RB223
Betriebsanleitung Passivtrenner RB223 / Operating Instructions Isolator
RB223EN SV 18/06/202126/09/200712/10/2006Språk:
Engelska
Version:
18/06/2021
Filstorlek:
890.7 KB
Filnamn:
BA00239R09a3_1321.pdf
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
RB223 ATEX: II (1)GD Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN SV 02/05/201627/08/201220/06/200808/11/2006Språk:
Engelska
Version:
02/05/2016
Filstorlek:
750.7 KB
Filnamn:
XA00068RA3_1416.pdf
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
RB223
CSA:
Control Drawing NI
022000113Språk:
Engelska
Version:
19/02/2007
Filstorlek:
1.4 MB
Filnamn:
022000113.pdf
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
RB223
FM:
Control Drawing AIS, ANI, NI
022000111Språk:
Engelska
Version:
05/09/2006
Filstorlek:
1.4 MB
Filnamn:
022000111.pdf
-
-
-
Ex-säkerhetsinstruktion (XA)
RB223
CSA:
Control Drawing IS, NI
022000112Språk:
Engelska
Version:
19/02/2007
Filstorlek:
1.4 MB
Filnamn:
022000112.pdf
-
-
-
Certifikat FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safe, Non-Incendive Passive Barrier RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsSpråk:
Engelska
Version:
09/09/2016
Filstorlek:
136.3 KB
Filnamn:
022000113.pdf
-
-
-
Certifikat FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA IS/NI/DIP RID16
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID16
Installation Notes for Hazardous LocationsEN SV 31/05/201014/09/2007Språk:
Engelska
Version:
31/05/2010
Filstorlek:
104.4 KB
Filnamn:
120600112.pdf
-
-
-
Certifikat FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM Passive Barrier RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsSpråk:
Engelska
Version:
13/09/2007
Filstorlek:
122.8 KB
Filnamn:
022000111.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
Functional safety manual RB223
Functional safety manual for passive barrier RB223
EN SV 04/12/201324/04/200921/04/200827/09/2007Språk:
Engelska
Version:
04/12/2013
Filstorlek:
2 MB
Filnamn:
SD00011REN_1313.pdf
-