Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Elektromagnetisk flödesmätare för konduktiva vätskor

Picomag

från kr / SEK4.414,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Simultanmätning av flöde, temperatur och konduktivitet
    • Flexibel integration till alla fältbussystem via IO-Link
    • Driftsättning och drift via Bluetooth® och SmartBlue App
    • Konfigurationen kan dupliceras från en enhet till en annan

    Specifikationer i korthet:

    Minsta konduktivitet ≥ 10 μS/cm
    Vätsketemperatur -10 till+70 °C (+14 till 158 °F), temporärt till 85 °C (+185 °F)
    Material som kommer i kontakt med mediet Rostfritt stål (1,4404), PEEK, FKM
    Processtryck Max. 16 bar (232 psi)

    Picomag

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    MätintervallUtgång; ingångMaterial: Sensor; hus1 till 34 till 1011+
    DN 15 : 0,4 till 25 l/minIO-Link/4-20mA/puls/switchutgång/ 2-10V; statusingång, configurablePEEK, syrafast stål; syrafast stål5.383,-4.844,-4.414,- DMA15-AAAAA1
    DN 20 : 0,75 till 50 l/min6.184,-5.566,-5.071,- DMA20-AAAAA1
    DN 25 : 1,2 till 100 l/min7.217,-6.495,-5.918,- DMA25-AAAAA1
    DN 50 : 5 till 750 l/min9.170,-8.253,-7.519,- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext. För: Adapter yttre gänga DN08 (3/8") för Picomag DN15 (1/2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.402,76 71355698
    Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext. För: Adapter R yttre gänga DN08 (3/8") för Picomag DN15 (1/2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.402,76 71355699
    Adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext. För: Adapter NPT yttre gänga DN08 (3/8") för Picomag DN15 (1/2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.402,76 71355700
    Adapter Picomag G1/2"/G1/2" int. För: Adapter intern gänga DN15 (1/2") för Picomag DN15 (1/2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.402,76 71355701
    Adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext. För: Adapter R yttre gänga DN15 (1/2") för Picomag DN15 (1/2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.402,76 71355702
    Adapter Picomag G1/2"/NPT1/2" ext. För: Adapter NPT yttre gänga DN15 (1/2") för Picomag DN15 (1/2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.402,76 71355703
    Adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp För: Adapter triclamp DN15 (1/2") för Picomag DN15 (1/2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.402,76 71355704
    Kit försegling Picomag DMA15 Cent.3820 För: Att täta processanslutningarna. Består av: 2x tätning (1/2").26,71 71354741

    DMA20 accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext. För: Adapter R yttre gänga DN20 (3/4") för Picomag DN20 (3/4"). Består av: 2x adapter + 2x packning.464,67 71355705
    Adapter Picomag G3/4"/NPT3/4" ext. För: Adapter NPT yttre gänga DN20 (3/4") för Picomag DN20 (3/4"). Består av: 2x adapter + 2x packning.464,67 71355706
    Adapter Picomag G3/4"/G3/4" int. För: Adapter interngänga DN20 (3/4") för Picomag DN20 (3/4"). Består av: 2x adapter + 2x packning.464,67 71355707
    Adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp För: Adapter triclamp DN20 (3/4") för Picomag DN20 (3/4"). Består av: 2x adapter + 2x packning.464,67 71355708
    Kit försegling Picomag DMA20 Cent.3820 För: Att täta processanslutningarna. Består av: 2x tätning (3/4").26,71 71354742

    DMA25 accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Adapter Picomag G1"/R1" ext. För: Adapter R yttre gänga DN25 (1") för Picomag DN25 (1"). Består av: 2x adapter + 2x packning.526,69 71355709
    Adapter Picomag G1"/NPT1" ext. Adapter NPT yttre gänga DN25 (1") för Picomag DN25 (1"). Består av: 2x adapter + 2x packning.526,69 71355710
    Adapter Picomag G1"/G1" int. För: Adapter intern tråd DN25 (1") för Picomag DN25 (1"). Består av: 2x adapter + 2x packning.526,69 71355711
    Adapter Picomag G1"/1" TriClamp För: Adapter triclamp DN25 (1") för Picomag DN25 (1"). Består av: 2x adapter + 2x packning.712,53 71355712
    Kit försegling Picomag DMA25 Cent.3820 För: Att täta processanslutningarna. Består av: 2x tätning (1").26,71 71354745

    DMA50 accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext. Adapter R yttre tråd DN40 (1 1/2") för Picomag DN50 (2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.1.332,09 71355713
    Adapter Picomag G2"/R2" ext. För: Adapter R yttre tråd DN50 (2") för Picomag DN50 (2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.1.332,09 71355714
    Adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext. Adapter R yttre gänga DN50 (2") för Picomag DN50 (2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.1.332,09 71355715
    Adapter Picomag G2"/NPT2" ext. För: Adapter NPT yttre tråd DN50 (2") för Picomag DN50 (2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.1.332,09 71355716
    Adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext. För: Adapter yttre tråd DN40 (1 1/2") för Picomag DN50 (2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.1.332,09 71355717
    Adapter Picomag G2"/G2" int. För: Adapter intern tråd DN50 (2") för Picomag DN50 (2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.1.332,09 71355718
    Adapter Picomag G2"/2" TriClamp För: Adapter triclamp DN50 (2") för Picomag DN50 (2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.1.332,09 71355719
    Adapter Picomag G2 "/2" Victaulic För: Adapter victaulic DN50 (2") för Picomag DN50 (2"). Består av: 2x adapter + 2x packning.1.332,09 71355720
    Kit försegling Picomag DMA50 Cent.3820 För: Att täta processanslutningarna. Består av: 2x tätning (2").57,88 71354746

    DMAxx accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Kabelkit 2m/6.5ft,rak,4x0.34,M12 För: Strömförsörjning och kommunikation. Består av: Kabel tillverkad av PUR med M12 plug, rak.106,49 71349260
    Kabelkit 5m/16.4ft,rak,4x0.34,M12 För: Strömförsörjning och kommunikation. Består av: Kabel tillverkad av PUR med M12 plug, rak.106,49 71349261
    Kabelkit 10m/32.8ft,rak,4x0.34,M12 För: Strömförsörjning och kommunikation. Består av: Kabel tillverkad av PUR med M12 plug, rak.161,10 71349262
    Kabelkit 2m/6.5ft,90grader,4x0.34,M12 För: Strömförsörjning och kommunikation. Består av: Kabel tillverkad av PUR med M12 plug, rät vinkel.106,49 71349263
    Kabelkit 5m/16.4ft,90grader,4x0.34,M12 För: Strömförsörjning och kommunikation. Består av: Kabel tillverkad av PUR med M12-kontakt, rät vinkel.106,49 71349264
    Kabelkit 10m/32.8ft,90 grader,4x0.34,M12 För: Strömförsörjning och kommunikation. Består av: Kabel tillverkad av PUR med M12 plug, vinklad 90 grader.161,10 71349265
    Jordningsterminal Kit För: Picomag DN15-DN50 för ytterligare jordning av enheten t.ex. Picomag monterad i plaströr.148,79 71345225

    Priser giltiga tom 30.06.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här flödesmätaren inte helt rätt för din applikation?

  • Användning

    Picomag är en elektromagnetisk flödesmätare för dubbelriktad mätning av konduktiva vätskor. Den används vid flödesmätning i vatten- eller avloppsvattenapplikationer. Den har en robust utformning som är lätt att installera och kan driftsättas till ett lågt pris, vilket innebär att den kan användas för applikationer som tidigare krävde begränsade principer.

    Funktion

    I enlighet med Faradays lag om magnetisk flödestäthet färdas spänningen via en ledare genom ett magnetiskt fält. I den elektromagnetiska mätprincipen är det genomgående flödet den rörliga ledaren. Mediets flödeshastighet mäts genom att mäta den inducerade spänningen. Flödesvolymen beräknas med hjälp av ett rörtvärsnittsområde.

    Applikationsexempel

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Picomag mäter både inlopps- och utloppsflödet för ett flertal olika applikationer:

    • Övervakning av kylsystem
    • Övervakning av rengörings-och sköljvatten
    • Sekundära dricksvattensystem
    • Förbrukningsmätning av hushållsvatten
  • Teknisk information

    Ingång
    Mätvärden Volymflöde, temperatur, räkneverk, konduktivitet
    Mätintervall – DN 15(½"): 0,05 till 25 l/min (0,013 till 6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,1 till 50 l/min (0,026 till 13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 0,2 till 100 l/min (0,052 till 26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 1,5 till 750 l/min (0,4 till 198,1 gal/min)
    Utgång
    Strömutgång 4 till 20 mA (500 Ω, belastningen får inte vara större)
    Utgångsspänning 2 till 10 V (500 Ω, belastningsmotståndet får inte vara mindre)
    Kontaktutgång PNP eller NPN, max. 250 mA
    – Signal vid larm
    – Gränsvärde
    – Mätvärde
    Pulsutgång PNP, max. 250 mA
    Digital ingång 5 till 30 VDC
    – Återställ räkneverk
    – Värdeförskjutning
    IO-Link Version: 1.1
    Hastighet: COM2 (38,4 kBaud)
    Signal vid larm – Statussignal (i enlighet med NAMURrekommendationen NE 107)
    – Enkel textvisning med korrigerande åtgärder
    Strömförsörjning
    Intervall matningsspänning 18 till 30 VDC (SELV, PELV, klass 2)
    Effektförbrukning Max. 3W (utan utgång IO1 och IO2, 120 mA (+2*250mA med I/Os)
    Volymflödesmätning
    Maximalt mätfel

    ±0,8 % o.r. ±0,2 % o.f.s.

    Repeterbarhet ±0,2 % o.r.
    Svarstid Svarstiden beror på konfigurationen (dämpning)
    Temperaturmätning medium
    Maximalt mätfel  ±2,5 °C
    Repeterbarhet ± 0,5 °C
    Konduktivitetsmätning
    Temperatur kompenserad konduktivitetsmätning  
     Repeterbarhet  ±5% m.v. ±5 µS/cm
    Inlopp och utlopp
    Inlopp ≥0 × DN
    Utlopp ≥0 × DN
    Miljö
    Omgivningstemperaturområde –10 till +60 °C (+14 till +140 °F)
    Förvaringstemperatur –25 till +85 °C (–13 till +185 °F)
    Kapslingsklass IP65/67
    Stöttålighet 20 g (11 ms) i enlighet med IEC/EN60068-2-27
    Vibrationstålighet Acceleration upp till 5 g (10 till 2 000 Hz) i enlighet med IEC/EN60068-2-6
    Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) I enlighet med IEC/EN61326 och/eller IEC/ EN55011 (klass A)
    Process
    Temperaturområde
    medium
    -10 till+70 °C (+14 till 158 °F), temporärt till 85 °C (+185 °F)
    Medieegenskaper Vätska, konduktivitet > 10 μS/cm
    Tryck Max. 16 barrel
    Material
    Mätningsrör PEEK
    Elektroder, temperaturgivare 1.4435/316L
    Processanslutning 1,4404/316L
    Hus 1,4404/316L
    Tätning FKM
    Displayfönster Polykarbonat
    Drifttekniska krav
    Driftkoncept

    Bluetooth®-trådlös teknologi
    Enheten har ett gränssnitt med trådlös Bluetooth®-teknologi och kan användas samt konfigureras med SmartBlue App.
    – Mätområdet vid referensförhållanden är 10 m (33 ft)
    – Krypterad kommunikation och lösenordshantering som förhindrar att obehöriga personer hanterar applikationen felaktigt
    – Gränssnittet med trådlös Bluetooth®-teknologi kan avaktiveras

    Godkännanden
    Godkännanden för dricksvatten (förbereds)
    UL-listad (CULUS)

    Mått i mm

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Mått angivna i SI-enheter
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40.5 69.5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Mått angivna i USA-enheter
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4.33 2.87 1.59 2.74 M12 × 1 1.69 ½", ¾", 1"  2.20  2.20
    2 7.87 4.45 3.15 4.72 M12 × 1 582.28  2"  3.39 3.39

    Elanslutning

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Stiftadressering, enhetens kontakt
    A Uttag
    B Kontakt
    Stift Adressering Beskrivning
    1 L+ Matningsspänning + (18 till 30 VDC/max. 3 W)
    2 Utgång 2 Utgång 2, kan konfigureras oberoende av utgång 1
    3 L– Matningsspänning –
    4 Utgång 1 Utgång 1, kan konfigureras oberoende av utgång 2
    A  Uttag
    B  Kontakt
    L+ Matningsspänning +
    L– Matningsspänning –
    Konfigurationsversion för omkopplare/pulsutgång
    1) pnp
    2) npn
    Strömutgångens konfigurationsversion, aktiv, 4 till 20 mA
    3) Den maximala belastningen får inte överskrida 500 Ω. Större belastningar påverkar utsignalen.
    Utgångsspänningens konfigurationsversion, aktiv, 2 till 10 V
    4) Belastningen måste vara minst 500 Ω. Utgången är överbelastningstålig.
    Konfigurationsversion för ingångsstatus
    5) – Tillkopplingströskelvärde: 15 V
    – Frånkopplingströskelvärde: 5 V
    – Inre resistans: 7,5 kΩ
  • Fler dokument för PICOMAG
  • IO-Link

    Förutom de allmänna fördelar som sammanfattas nedan erbjuder vår elektromagnetisk flödesmätare Picomag; IO-link med point-to-point kommunikation som ger möjlighet till följande:

    • Enkel driftsättning
    • Mätvärden, räkneverk och statusmeddelanden
    • Digital integration i fältbussystem

     

    Allmänna fördelar med IO-Link:

    Digitala mätvärden:

    • Felfri överföring (t.ex. EMC orsakad)
    • Ingen konvertering, vilket innebär en högre noggrannhet

     

    Ytterligare data:

    • Möjligt att lagra fler värden
    • Detaljerad felinformation
    • Ytterligare processupplysningar

     

    Central parameterlagring:

    • Möjlighet att ladda upp parametrar från master till enheten
    • Konfigurationen kan kopieras från en enhet till en annan
    • Fjärrunderhåll av sensor
  • Hög funktionalitet och kompakt design

    Ehrmann AG sätter sin tillit till flödesmätaren Picomag från Endress+Hauser

    Små utrymmen är inte ovanligt inom livsmedelsindustrin. Det betyder att tillverkare vill ha mätinstrument som inte enbart utför sin uppgift, den har även en kompakt design, utan att för den delen offra funktionalitet. Flödesmätaren Picomag från Endress+Hauser klarar denna utmaning - utan några problem.
    Det var anledning till att den erhöll Red Dot Award 2018.

    Fördelar för kunden

    • Snabb och trådlös instrumentkonfiguration via Bluetooth®, även vid svåråtkomliga utrymmen
    • Snabb och enkel instrumentnavigering och diagnostiska funktioner via SmartBluew app
    • Stor, användarvänlig display

    "Flödesmätaren Picomag från Endress+Hauser möter helt våra förväntningar gällande funktion, prestanda och design."

    Daniel Frommel
    chef för ingenjörsprojekt, Ehrmann AG, Oberschönegg, Tyskland (Allgäu regionen)

     

    Klicka här för att ladda ner hela storyn (PDF 2,43 MB)