Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Tryckgivare med hygieniska, infällda,
metallsensorer

Cerabar PMP23 - Ersätter PMP135

från kr / SEK2.396,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Hög repeterbarhet och långtidsstabilitet
    • Skräddarsydda mätintervall
    • FDA kompatibel påfyllningsolja

    Specifikationer i korthet:

    Produkt: Gaser, ångor, vätskor och damm
    Utgång: 4...20 mA
    Referensnoggrannhet: ±0,3 %
    Processtemperatur, mätområde: –10 till +100 °C ; +135 °C i maximalt en timme
    Mätområden:

    Från –400 till +400 mbar
    till –1 till +40 bar

    Cerabar PMP23 : Oklassat område - Kundanpassat mätområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Utgång / Elektrisk anslutningProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2.922,-2.629,-2.396,- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2.996,-2.696,-2.457,- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.045,-2.741,-2.497,- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3.430,-3.087,-2.813,- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A3.170,-2.853,-2.599,- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG3.244,-2.920,-2.660,- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.293,-2.964,-2.700,- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3.678,-3.310,-3.016,- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 : Oklassat område - Mätområde = sensorområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Utgång - Elektrisk anslutningProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2.922,-2.629,-2.396,- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2.996,-2.696,-2.457,- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.045,-2.741,-2.497,- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3.430,-3.087,-2.813,- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2.922,-2.629,-2.396,- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2.996,-2.696,-2.457,- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.045,-2.741,-2.497,- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3.430,-3.087,-2.813,- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A3.170,-2.853,-2.599,- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG3.244,-2.920,-2.660,- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.293,-2.964,-2.700,- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3.678,-3.310,-3.016,- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A3.170,-2.853,-2.599,- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG3.244,-2.920,-2.660,- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG3.293,-2.964,-2.700,- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3.678,-3.310,-3.016,- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Kundanpassat mätområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Utgång / Elektrisk anslutningProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A3.910,-3.519,-3.206,- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG3.985,-3.586,-3.268,- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG4.034,-3.631,-3.308,- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG4.419,-3.977,-3.623,- PMP23-BA1NxxJxxx

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Svetsmuff G 1 Frontmonterad processanslutning. Material: 316L. För: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Korrekt installation endast med dummy.815,10 52005087
    Svetsmuff G 1 3.1B Frontmonterad processanslutning. Material: 316L. Inspektion cert. EN10204-3,1 material. För: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Korrekt installation endast med dummy.1.365,77 52010171
    Svetsadapter G1 d=60, 316L423,57 52001051
    Svetsadapter G1, d=60, 316L, 3.11.498,21 52011896
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12169,50 52006263
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m79,03 52010285
    Kontaktdon M12 90gr Self confectionery connection. För: Plug M12.276,97 71114212
    Kabel 4x0,34, Box M12, 316L, 90o, L=5m M12x1 plugg. 5m kabel PVC, 316L lock. Speciellt anpassad för sanitära applikationer226,83 52024216
    Display PHX20 Plug-on display 4-20mA, 4-tecken röd, kontakt DIN43650, kapsling IP65, fritt skalbar indikering. Spänningsfall < 5V För: Cerabar T1.572,-1.462,-1.383,- 52022914

    Priser giltiga tom 30.09.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här Cerabar tryckgivaren inte helt rätt för din applikation?

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Cerabar är en tryckgivare för absolut tryck och övertrycksmätning av gaser, ångor, vätskor och damm, för användningsområden med
    hygienkrav. Cerabar har många användningsområden tack vare ett flertal godkännanden och processanslutningar.

    Funktion

    Trycket orsakar en lätt böjning av sensormembranet och en fyllningsolja överför trycket till en Wheatstone-brygga
    (halvledarteknologi). Den tryckberoende ändringen av bryggans resistens mäts och utvärderas.

    Mätsystem

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Tryckgivare Cerabar PMP23 4 till 20 mA analog utmatning (1) med extern strömförsörjning som RN221N eller RMA42 (a) från E-direct

  • Teknisk information

    Utgång
    Utsignal 4 till 20 mA (2-tråds)
    IO-Link 4 till 20 mA (3- eller 4-tråds)
    Växlingskapacitet – Växelstatus ON: Ia ≤ 250 mA
    – Växelstatus OFF: Ia ≤1 mA
    – Spänningsfall PNP: ≤2 V
    Signalintervall
    4 till 20 mA
    3.8...20.5 mA
    Belastning 4 till 20 mA RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Signal vid larm
    4 till 20 mA
    max. larm >21 mA;
    min. larmspänning justerbar
    Dynamiskt beteende 4 till 20 mA: Tidskonstant (T90) 15 ms
    IO-Link: Tidskonstant (T90) 16 ms
    1) RLmax: maximalt lastmotstånd; UB: matningsspänning
    Strömförsörjning
    Matningsspänning 10...30 V DC
    Strömförbrukning 4 till 20 mA: ≤ 26 mA
    IO-Link: Max. ≤ 300 mA
    Kapslingsklass – Kabel: IP66/68 NEMA typ 4X/6P
    – Plugg M12 plast: IP65/67 NEMA typ 4X
    – Plugg M12 metall: IP66/69 NEMA typ 4X
    – Ventilplugg: IP65 NEMA typ 4X
    Strömförsörjningens påverkan ≤0,005 % av URL/1 V
    Kvarvarande rippel ±5 %
    Prestandaegenskaper
    Referensnoggrannhet ±0,3 %
    Temperaturförändring
    av nollpunkt och utmatningsintervall
    <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Långtidsstabilitet

    1 år: ±0,2 %;
    5 år: ±0,4 %;
    8 år: ±0,45 %

    Svarstid ≤2 s
    Omgivningsförhållanden
    Omgivnings-temperaturområde –40 till +85 °C
    Enheter för farliga områden eller med IO-Link: -40 till +70 °C
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C
    Klimatklass Klass 4K4H
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet
    – Interferensemission enligt EN 61326 utrustning B
    – Interferenstolerans enligt EN 61326 bilaga A (industrisektor)
    – NAMUR-rekommendation EMC (NE21) (Ej för enheter med IO-Link)
    Process
    Processtemperatur, mätområde –10 till +100 °C
    Sterilisering-på-plats (SIP) vid +135°C i maximalt en timme
    Material
    Material som inte är i kontakt med processen – Hus: Rostfritt stål 316L
    – Påfyllningsolja: NSF-H1 syntetolja enligt FDA 21 CFR 178.3570
    Material i kontakt med processen – Processanslutningar: 316L
    – processisolerande metallmembran: AISI 316L
    – Lämplighetscertifikat enligt TSE för alla komponenter i kontakt med processen
    Godkännanden
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Tryckutrustningsdirektivet

    Mått i mm

    Hus

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) M12 plugg , Kapslingslock av plast

    b) M12 plugg,  Kapslingslock av metall

    c) Ventilplugg

    d) Kabel

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen

    Processanslutningar med processisolerande metallmembran med infälld montering

    a) Gänga ISO 228 G 1" metallisk tätningskona

    b) Gänga ISO 228 G 1" med O-ring

    c) Gänga M24×1,5

     

    Hygieniska anslutningar

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c)DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e)Klämma ISO 2852 DN 22

    f) Trippelklämma ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Trippelklämma ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F-rör DN25-32

    i) Varivent N-rör DN40-162

    j) Universaladapter 44 mm

    Elanslutning

    4...20 mA utmatning

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a)4...20 mA utmatning

    b) M12 plugg

    c) Ventilplugg

    d) Kabel

    e) Enheter med IO-Link

    f) M12 plugg

    Kabel:
    1: brun = L+
    2: blå = L-
    3: grön/gul = jord anslutning
    (a): referensluftslang

  • Fler dokument för PMP23
  • IO-Link

    Förutom de allmänna fördelarna som sammanfattas nedan erbjuder vår hygieniska tryckgivare Cerabar PMP23, IO-link med point-to-point kommunikation som ger möjlighet till följande:

    • Inställning av mätområde
    • Inställning av analog utgång och strömbrytare

     

    Allmänna fördelar med IO-Link:

    Digitala mätvärden:

    • Felfri överföring (t.ex. EMC orsakad)
    • Ingen konvertering, vilket innebär en högre noggrannhet

     

    Ytterligare data:

    • Möjligt att lagra fler värden
    • Detaljerad felinformation
    • Ytterligare processupplysningar

     

    Central parameterlagring

    • Möjlighet att ladda upp parametrar från master till enheten
    • Konfigurationen kan kopieras från en enhet till en annan
    • Fjärrunderhåll av sensor
  • Tidigare modell: PMP135

    Tidigare modell:

    Sök:
    Inget resultat