Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures
A3EHEDG

Tryckvakt för mätning och övervakning av absolut tryck och övertryck i hygieniska processer

Ceraphant PTP33B

från kr / SEK2.096,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Hög reproduktionsförmåga och
      långsiktig stabilitet
    • Anpassade måttintervall (utan extra
      kostnad)
    • Flexibel processintegrering tack
      vare modulära anslutningar

    Specifikationer i korthet

    Produkt Gaser, ångor, vätskor och damm
    Mätområde Från 0 till +400 mbar
    till 0 till +40 bar
    Noggrannhet Standard: ±0,5 %;
    Platina: ±0,3 %
    Påfyllningsolja enligt FDA
    Processtemperatur –10 till +100 °C;
    +135 °C i maximalt en timme
    Utgång 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 to 20 mA

    Ceraphant PTP33B - Referensnoggrannhet : 0.5%

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    UtgångProcessanslutningElektrisk anslutning1 till 34 till 1011+
    PNP, 3-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO44002.556,-2.300,-2.096,- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Gänga M24, 316L, tätning EPDM, 3A, EHEDG / Gänga M24, 316L, tätning FKM. 3A, EHEDGM12 / ISO44002.615,-2.354,-2.145,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Gänga ISO228 G1 metalltätning 316L, frontmont., adapter / Gänga ISO228 G1 tätning O-ring 316L, frontmont., adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO44002.655,-2.389,-2.177,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO44002.963,-2.667,-2.430,- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2xPNP, 4-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.2.695,-2.425,-2.210,- PTP33B-AA5MxxGB3CJ
    Gänga M24, 316L, tätning EPDM, 3A, EHEDG / Gänga M24, 316L, tätning FKM. 3A, EHEDGKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.2.755,-2.479,-2.259,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    Gänga ISO228 G1 metalltätning 316L, frontmont., adapter / Gänga ISO228 G1 tätning O-ring 316L, frontmont., adapter, 3A, EHEDGKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.2.794,-2.515,-2.291,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.102,-2.792,-2.544,- PTP33B-AA5MxxGBxxx
    PNP+4-20mA, 4-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.000,-2.700,-2.460,- PTP33B-AA3MxxGB3CJ
    Gänga M24, 316L, tätning EPDM, 3A, EHEDG / Gänga M24, 316L, tätning FKM. 3A, EHEDGKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.059,-2.753,-2.509,- PTP33B-AA3MxxGBxxx
    Gänga ISO228 G1 metalltätning 316L, frontmont., adapter / Gänga ISO228 G1 tätning O-ring 316L, frontmont., adapter, 3A, EHEDGKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.099,-2.789,-2.541,- PTP33B-AA3MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.407,-3.066,-2.794,- PTP33B-AA3MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Referensnoggrannhet : 0.3%

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    UtgångProcessanslutningElektrisk anslutning1 till 34 till 1011+
    PNP, 3-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO44002.832,-2.549,-2.323,- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Gänga M24, 316L, tätning EPDM, 3A, EHEDG / Gänga M24, 316L, tätning FKM. 3A, EHEDGM12 / ISO44002.892,-2.603,-2.372,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Gänga ISO228 G1 metalltätning 316L, frontmont., adapter / Gänga ISO228 G1 tätning O-ring 316L, frontmont., adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO44002.931,-2.638,-2.404,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO44003.240,-2.916,-2.656,- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2xPNP, 4-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.2.972,-2.674,-2.437,- PTP33B-AA5MxxDB3CJ
    Gänga M24, 316L, tätning EPDM, 3A, EHEDG / Gänga M24, 316L, tätning FKM. 3A, EHEDGKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.031,-2.728,-2.486,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    Gänga ISO228 G1 metalltätning 316L, frontmont., adapter / Gänga ISO228 G1 tätning O-ring 316L, frontmont., adapter, 3A, EHEDGKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.071,-2.764,-2.518,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.379,-3.041,-2.770,- PTP33B-AA5MxxDBxxx
    PNP+4-20mA, 4-wiresTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.276,-2.949,-2.687,- PTP33B-AA3MxxDB3CJ
    Gänga M24, 316L, tätning EPDM, 3A, EHEDG / Gänga M24, 316L, tätning FKM. 3A, EHEDGKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.336,-3.002,-2.736,- PTP33B-AA3MxxDBxxx
    Gänga ISO228 G1 metalltätning 316L, frontmont., adapter / Gänga ISO228 G1 tätning O-ring 316L, frontmont., adapter, 3A, EHEDGKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.375,-3.038,-2.768,- PTP33B-AA3MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.3.684,-3.315,-3.020,- PTP33B-AA3MxxDBxxx

    Accessoires

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Svetsmuff G 1 Frontmonterad processanslutning. Material: 316L. För: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GXJ. Korrekt installation endast med dummy.652,41 52005087
    Svetsmuff G 1 3.1B Frontmonterad processanslutning. Material: 316L. Inspektion cert. EN10204-3,1 material. För: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GTJ, PMP71_080_1D. Korrekt installation endast med dummy.1.093,15 52010171
    Svetsadapter G1 d=60, 316L330,87 52001051
    Svetsadapter G1, d=60, 316L, 3.11.170,26 52011896
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12135,66 52006263
    Vinklad kont. M12x1,5 med PVC kabel L=5m M12 hane för honkontkt. 5m kabel PVC, Cu Sn/Ni lås.61,72 52010285
    Kontaktdon M12 90gr Self confectionery connection. För: Plug M12.221,73 71114212

    Priser giltiga tom. 30.11.2017 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

  • Användning

    Ceraphant är en tryckvakt för absolut tryck och övertrycksmätning av gaser, ångor, vätskor och damm, för användningsområden med hygienkrav. Ceraphant kan användas internationellt tack vare ett stort antal godkännanden och processanslutningar.

    Funktion

    Helsvetsad metallsensor (halvledarteknik) med en stor variation av processanslutningar. marknadens ledande moggrannhet (0,3%) och kapslingsklass (IP67). De har en enklare, klarare bakgrundsbelyst display med statusindikering (överensstämmer med VDMA riktlinjer). I standardstrukturen har även antalet certifikat utökats där ATEX och hygieniska certifikat ingår såsom EHEDG, 3A och EG1935/2004. Vid behov erhålls även ett fritt kalibreringsprotokoll.

    Exempel på användning

    Hygienic pressure switch - Application example

    Tryckvakt Ceraphant PTP33B med 1 × PNP kontaktutgång (1) med RMA42 / RIA45 (2) från E-direct

  • Teknisk information

    Utgång
    Utsignal PNP kontaktutgång + 4 till 20 mA utmatning (fyrtråds);
    PNP kontaktutgång (3-tråds);
    2 × PNP kontaktutgång (4-tråds);
    Signalintervall 4 till 20 mA 3,8 till 20,5 mA
    Spänningsfall PNP ≤2 V
    Belastning RLmax ≤ (UB – 6.5 V) / 23 mA 1)
    Dynamiskt beteende Tidskonstant (T90) 16 ms
    1) RLmax: maximalt lastmotstånd; UB: matningsspänning
    Strömförsörjning
    Matningsspänning 10 till 30 V likström
    Strömförbrukning ≤60 mA
    Kapslingsklass - Kabel: IP66/67 NEMA typ 4X/6P
    Kontakt M12: IP65/67 NEMA typ 4X
    - Ventilplugg: IP65 NEMA typ 4X
    Strömförsörjningens påverkan ≤0,005 % av URL/1 V
    Kvarvarande rippel ±5 %
    Prestandaegenskaper
    Referensnoggrannhet

    Standard: ±0,5 %;

    Platina: ±0,3 %

    Temperaturförändring av nollpunkt och utmatningsintervall

    <1 bar: <1.2 %;

    ≥1 bar: <1 %

    Långtidsstabilitet 1 år: ±0,2 %; 5 år: ±0,4 %
    Svarstid ≤2 s
    Omgivningsförhållanden
    Omgivningstemperatur –20 till +70 °C
    Förvaringstemperatur -40 till +85 °C
    Klimatklass Klass 3K5
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet
    –Interferens emission enligt EN 61326 utrustning B
    –Interferens tolerans enligt EN 61326 bilaga A (industrisektor)
    –NAMUR-rekommendation EMC (NE21)
    Process
    Processtemperatur –10 till +100 °C
    Sterilisering-på-plats (SIP) vid +135°C i maximalt en timme
    Material
    Material som inte är i kontakt med processen Hus: Rostfritt stål 316L
    Påfyllningsolja: NSF-H1 syntetolja enligt FDA 21 CFR 178.3570
    Material i kontakt med processen Processanslutningar: 316L
    processisolerande metallmembran: AISI 316L
    Lämplighetscertifikat enligt TSE för alla komponenter i kontakt med processen
    Manövrerbarhet
    Drift med lokal display 4-siffrid display för mätvärden, enkelt och komplett menysystem, omfattande diagnostikfunktion, statusvisning med LED:ar
    Godkännanden
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    Tryckutrustningsdirektivet

    Mått i mm

    Hus

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) M12 pluggKapslingslock av plast

    b) Kabel

    c) Ventilplugg

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen.

    Process connections with flush-mounted, metal process isolating diaphragm

    a) Gänga ISO 228 G 1" metallisk tätningskona

    b) Gänga ISO 228 G 1" med O-ring

    c) Gänga M24×1,5

    Hygienic connections

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Clamp ISO 2852 DN 22

    f) TrippelKlämma ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) TrippelKlämma ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Varivent F-rör DN25-32

    i) Varivent N-rör DN40-162

    Elanslutning

    1 × PNP transistor utgång R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) M12 plug

    b) Ventilplugg

    c) Kabel:

    1: brun = L+
    2a: svart = kontaktutgång 1
    2b: vit = analog utgång 4 till 20 mA
    3: blå = L-
    4: grön/gul = jord
    (a): referens luftslang

    2 × PNP transistor utgång R1 och R2

    a) M12 plugg

    b) Kabel:

    Kabel:
    1: brun = L+
    2a: svart = kontaktutgång 1
    2b: vit = analog utgång 4 till 20 mA
    3: blå = L-
    4: grön/gul = jord
    (a): referens luftslang

    1 × PNP transistor utgång R1 med ytterligareanalog utgång 4 till 20 mA (aktiv)

    a) M12 plug

    b) Cable:

    1: brun = L+
    2a: svart = kontaktutgång 1
    2b: vit = analog utgång 4 till 20 mA
    3: blå = L-
    4: grön/gul = jord
    (a): referens luftslang

  • Fler dokument för PTP33B
  • Tidigare modell:

    Sök:
    Inget resultat