Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Kapacitiv nivåvakt för pulverformiga och finkorniga fasta ämnen

Nivector FTI26

från kr / SEK1.169,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Påverkas inte av avlagringar
    • Funktionskontroll på plats med hjälp av LED-indikering
    • Hygienisk konstruktion med hus i rostfritt stål (tillval)


     

    Specifikationer i korthet:

    Produkt

    Bulkmaterial ≤ 10 mm (0,4 tum) kornstorlek

    Produktens dielektricitet εr ≥ 1,3
    Processtemperatur -20 till +80 °C (-4 till +176 °F)
    Processtryck -1 till +6 bar (-15 till +87 psi)

    Non Ex

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    ProcessanslutningMatning; utgångElektrisk anslutning1 till 34 till 1011+
    Gänga ISO228 G1, plast12-30VDC; 3-tråd PNPKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.1.426,-1.284,-1.169,- FTI26-AA4MWDG
    Ventilplugg ISO4400 M16, IP65 NEMA typ 4X Encl.1.426,-1.284,-1.169,- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.1.426,-1.284,-1.169,- FTI26-AA7MWDG
    Gänga ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-tråd PNPKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.1.665,-1.499,-1.365,- FTI26-AA4MWDJ
    Kontakt M12, IP66/68/69 NEMA typ 4X/6P Encl.1.885,-1.697,-1.546,- FTI26-AA4NWDJ
    Ventilplugg ISO4400 M16, IP65 NEMA typ 4X Encl.1.665,-1.499,-1.365,- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPKontakt M12, IP65/67 NEMA typ 4X Encl.1.665,-1.499,-1.365,- FTI26-AA7MWDJ
    Kontakt M12, IP66/68/69 NEMA typ 4X/6P Encl.1.885,-1.697,-1.546,- FTI26-AA7NWDJ

    Ex version

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    ProcessanslutningMatning; utgångElektrisk anslutning1 till 34 till 1011+
    Gänga ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-tråd PNPKontakt M12, IP66/68/69 NEMA typ 4X/6P Encl.2.046,-1.842,-1.678,- FTI26-BO4NWDJ

    accesories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Protector G1-1/2, PBT-GF, FTI26418,48 71395785
    Protector R1-1/2, PBT-GF, FTI26418,48 71395862
    Svetsadapter G1, 316L, 3.1, FTI26678,59 71395797
    Process adapter G1 Tri-Clamp 2", FTI26729,95 71395793
    Låsmutter G1, plast PA, FTI2652,86 71395801
    Ex-protection cover79,29 71395803

    Priser giltiga tom 30.09.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

  • Användning

    Den kapacitiva nivåvakten Nivector lämpar sig för alla typer av pulverformiga och finkorniga fasta ämnen (t.ex. plastgranulat, tvättmedel och djurfoder). Nivector är tillverkad i material som gör att den även passar för livsmedel som spannmål, socker, örter och kryddor eller semolinagryn.

    Funktion

    Sensorytan på Nivector utvärderar de olika dielektriska värdena hos luft och bulkmaterial. Om bulkmaterialet kommer i kontakt med sensorns yta ändrar elektroniken omkopplingsstatus. Nivector kan ställas in för omkoppling antingen på ett lägsta eller högsta felsäkert läge för viloströmsdrift i alla applikationer. Omkopplingsstatus indikeras med en lysdiod. En säkerhetselektrod eliminerar interferensfaktorer på grund av t.ex. kärlets väggar eller eventuella avlagringar.

    Exempel på användning

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Överfyllnadsskydd eller detektering av övre nivå (MAX)
    2: Torrkörningsskydd eller detektering av nedre nivå (MIN)

  • Teknisk information

    Utgång
    Kontaktutgång

    – 3-tråds DC-PNP
    – 2 DC-PNP-utgångar, omkoppling genom XOR

    Enheter med IO-Link:
    – 3- eller 4-tråds DC-PNP
    – 2 DC-PNP-utgångar, fritt konfigurerbara
    – 1 kontaktutgång aktiv: 200 mA* anslutningsbar last (kortslutningssäker)
    – Båda kontaktutgångar aktiva: Anslutningsbar last på vardera 105 mA (kortslutningssäker)

    – Restspänning: < 3 V
    – Restström: < 100 μA

    * Till skillnad från IO-Link-standarden har SIO stöd för 200 mA

    Strömförsörjning
    Matningsspänning

    12 till 30 V DC
    IO-Link-kommunikationen är garanterad endast om matningsspänningen är minst 18 V

    Effektförbrukning < 1,2 W (vid max. belastning: 200 mA)
    Strömförbrukning < 20 mA
    Kabelspecifikation – M12-kontakt: IEC 60947-5-2
    – Ventilkontakt
    – Kabelarea: Max. 1,5 mm2 (16 AWG)
    – Ø 3,5 till 6,5 mm (0.14 till 0.26 in)
    Anslutningskabelns längd – Max. 25 Ω/kärna, total kapacitans <100 nF
    – IO-Link-kommunikation: < 10 nF
    Prestandaegenskaper
    Referensdriftvillkor

    Noggrannhet enligt DIN EN 61298-1 baserat på 100 % (fabriksjustering)
    – Icke-repeterbarhet: ± 1 %
    – Absolut osäkerhet: ± 2,5 %
    – Hysteres: + 0,5 % ± 0,5 %

    Horisontell orientering:
    – Omgivningstemperatur: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Medietemperatur: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Processtryck: 1 bar abs. (14.5 psi)
    – Medium: skjutbar jordad metallplatta framför sensorn

    Omgivningstemperaturens inverkan Max. 0,07 %/K
    Tillslagsfördröjning < 2 s till korrekt omkopplingsstatus
    Kontaktfördröjning – 0,5 s när sensorn är täckt
    – 1,0 s när sensorn inte är täckt
    – IO-Link-kommunikation: konfigurerbar från 0,3 till 60 s
    Omgivning
    Intervall för omgivningstemperatur


    -25 till +70 °C (-13 till +158 °F)

    Förvaringstemperatur -25 till +85 °C (-13 till +185 °F)
    Klimatklass DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Kapslingsklass – Kapsling IP65/67 NEMA typ 4X (M12-kontakt för huslock av plast)
    – Kapsling IP66/68/69K NEMA typ 4X/6P (M12-kontakt för huslock av metall)
    – Kapsling IP65 NEMA typ 4x (ISO4400 M16/NPT ½" valvkontakt för huslock av plast)
    Kortslutningsskydd – Överbelastningsskydd/kortslutningsskydd vid I > 200 mA
    – IO-Link-kommunikation: 105 mA vardera om båda kontaktutgångar är aktiva
    Process
    Processtemperatur, mätområde

    -20 till +80 °C (-4 till +176 °F)
    För Ex-enheter: -20 till +75 °C (-4 till +167 °F)

    Processtryck, mätområde -1 till +6 bar (-14,5 till +87 psi)
    Processmedium Pulverformigt och finkornigt bulkmaterial
    – Kornstorlek ≤ 10 mm (0,4 tum)
    – Dielektricitet ≥ 1,3
    Mekanisk konstruktion
    Vikt

    – Plast med M12-kontakt: 118 g (4.162 oz)
    – Plast med ventilkontakt: 120 g (4.232 oz)
    – Rostfritt stål med M12-kontakt: 240 g (8.465 oz)
    – Rostfritt stål med ventilkontakt: 243 g (8.465 oz)
    – Rostfritt stål med M12-kontakt och skyddskåpa: 288 g (10.158 oz)

     Material  Medieberörda material:
    – Sensor: 316L (1.4404) eller polykarbonat
    – Skydd G 1½", R 1½": PBT-GF, O-ring EPDM

    Material som inte är i kontakt med processen:
    – Processanslutning: 316L (1.4404/1.4435) eller polykarbonat
    – Låsmutter: PA (svart)
    – Huslock, ventilkontakt: PPSU, designring: PBT/PC
    – M12 huslock: 316L (1.4404/1.4435) eller PPSU, designring: PBT/PC
    – Hus: 316L (1.4404/1.4435) eller polykarbonat
     Ytjämnhet  Sensoryta i kontakt med processen:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Godkännanden
    Sanitär kompatibilitet

    3-A
    EHEDG
    FDA-godkänd
    EU 1935/2004

    Ex-klassad ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100 °C Da/Dc

    Mått i mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Plast med M12-kontakt
    B: Rostfritt stål med M12-kontakt, med jordningsanslutning som tillval
    C: Rostfritt stål med ventilkontakt

    Mått angivna i SI/US-enheter
    Höjd  Tilldelning A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Huslock 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Hus 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Processanslutning 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Sensor 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Nivector FTI26 totalmått 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Electrical connection

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    M12-kontakt
    A: MAX
    B: MIN
    C*: IO-Link med en kontaktutgång
    D: Båda kontaktutgångar aktiva samtidigt
    E**: Funktionsövervakning med exklusiv disjunktion

    Ventilkontakt
    F: MAX
    G: MIN

    * Enheter med IO-Link
    ** Funktionsövervakning

  • Fler dokument för FTI26
  • IO-Link

    Förutom de allmänna fördelarna som anges nedan, möjliggör användningen av IO-Link med vår kapacitiva nivåvakt Nivector FTI26 följande:

    • Konfigurering av två switchutgångar
    • DC-värden ner till 1,3 kan ställas in vid användning i pulverprodukter
    • Bättre aktiv uppbyggnadskompensation

     

    Allmänna fördelar med IO-Link:

    Digitala mätvärden:

    • Felfri överföring (t.ex. EMC orsakad)
    • Ingen konvertering, vilket innebär en högre noggrannhet

     

    Ytterligare data:

    • Möjligt att lagra fler värden
    • Detaljerad felinformation
    • Ytterligare processupplysningar

     

    Central parameterlagring

    • Möjlighet att ladda upp parametrar från master till enheten
    • Konfigurationen kan kopieras från en enhet till en annan
    • Fjärrunderhåll av sensor