Fristrålande radargivare för berörningsfri nivåmätning

Micropilot FMR10

från kr / SEK3.330,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Den mest kompakta radargivaren tack vare unik radarchip design
    • Radargivaren med trådlös Bluetooth®-teknik
    • Driftsättning, drift och underhåll via SmartBlue-app

    Specifikationer i korthet

    Mätområde upp till 5 m
    Processtemperatur –40 till 60 °C
    Processtryck –1 till 3 bar
    Maximalt mätfel ± 0.02 %

    Micropilot FMR10

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Antenn; max. mätområdeProcess- anslutning baksida; materiaProcess- anslutning framsida; materialKabel- längd1 till 34 till 1011+
    40mm/1-1/2"; 5m vätska -40…60oC/-40…140oFGänga G1 ISO228; PVDFGänga ISO228 G1-1/2; PVDF10m4.061,-3.655,-3.330,- FMR10-AAQBMWDEWFE2

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Kontramutter G 1 1/2" Hexagon, SW60. Användning: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR 10 / FMR 20.204,98 52014146
    Väderskydd FDU90 / 91, FMR10/20 Material: PVDF. Användning: FMR10 / FMR20.463,94 52025686
    Metalliserat horn FMR10 / 20 Material: metalliserad PBT-PC Lämplig för 40mm / 1-1 / 2 "antenn med G1-1 / 2 framsida anslutning Användning: FMR10 / 20460,16 71325090
    Monteringsfäste justerbar, 316L Användning: FMR10/20, FDU90.605,55 71325079

    Priser giltiga tom. 30.11.2017 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

  • Användning

    Micropilot FMR10 är en givare för kontinuerlig nivåmätning för vätskor i förvaringstankar, öppna bassänger, pumpaxlar och kanalsystem.

    Funktion

    Micropilot är ett mätsystem som "tittar nedåt", och som fungerar baserat på "Tof-metoden" (time-offlight). Det mäter avståndet från referenspunkten (processanslutning) till produktytan. En antenn skickar ut radarimpulser som reflekteras på produktytan och tas sedan emot av radarsystemet igen.

    Applikationsexempel

                     a)                                                       b)

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Application

    a) Nivåmätning

    b) Flödestakt i mätrännor och kanaler

  • Teknisk information

    Ingång
    Max. mätområde 5 m
    Krav för installationen Tankhöjd över 1,5 m;
    minsta öppen kanalbredd 0,5 m
    Arbetsfrekvens K-band (~ 26 GHz)
    Transmissionseffekt 1 m avstånd: < 12 nW/cm2
    5 m avstånd: < 0,4 nW/cm2
    Strålvinkel α 30°
    Utgång
    Utsignal 4 till 20 mA
    Signal vid larm Strömutgång;
    Larmström: 22,5 mA
    Linjärisering Upp till 32 värdespar
    Elanslutning
    Matningsspänning 10,5 till 30 VDC 2-tråd
    Effektförbrukning Maximal ingångsström: 675 mW
    Strömförbrukning Maximal ingångsström: <25 mA
    Maximal startström: 3,6 mA
    Kabelspecifikation Oskärmad kabel, 2 × 0,75 mm2;
    Kabeln är utformad för en draghållfasthet på 30 N (under en period på 1 h). Sensorn har en matningskabel på 10 m som standard.
    Överspänningsskydd Enheten har ett inbyggt överspänningsskydd.
    Prestandaegenskaper
    Referensdrift-
    villkor

    -Temperatur: +24 °C ±5 °C

    -Tryck: 960 mbar abs. ±100 mbar

    -Fuktighet: 60 % ±15 %

    -Reflektor: metallplatta med minsta diameter ≥ 1 m

    -Inga större störningsreflektioner inuti signalstrålen

    Maximalt mätfel Summan av icke-linjäritet, icke-repeterbarhet och hysteres: ±5 mm ±0,02 %;
    Offsetvärde/noll: ±0,03 %
    Upplösning för mätvärde 1 mm
    Påverkan från omgivande
    temperatur
    Nollpunkt (4 mA): genomsnitt TK =
    0,02 %/10 K
    Mätomfång (20 mA): genomsnitt TK =
    0,05 %/10 K
    Omgivningsförhållanden
    Omgivningstemperaturområde -40 till +60 °C
    Förvaringstemperatur -40 till +80 °C
    Processtemperatur, mätområde –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Processtryck, mätområde prel = –1 till 3 bar
    Kapslingsklass IP66, NEMA 4X
    Klimatklass DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
    Dielektricitet εr ≥ 4
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet (EMC)
    I enlighet med alla relevanta krav i EN 61000-serien och NAMUR-rekommendation EMC (NE 21)
    Material
    Sensorhölje, processanslutning PVDF
    Tätning, O-ring EPDM
    Kontramutter PA6.6
    Designring PBT PC
    Manövrerbarhet
    Driftkoncept 4 till 20 mA; SmartBlue (app finns för Android och iOS) via trådlös Bluetooth®-teknik; menyhjälp med korta förklaringar av de enskilda parameterfunktionerna i styrningsverktyget
    Certifikat
    Ex-godkännanden CSA C/US General Purpose;
    Ej riskområden

    Mått i mm

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Dimensions

    Installation enligt anvisningarna i manualen.

    Elanslutning

    Free space radar sensor Micropilot FMR10 - Electrical connection

    a) Micropilot FMR10, 4 till 20 mA
    b) Strömförsörjning

  • Fler dokument för FMR10