Omkopplingsenhet för konduktivitetssensorer

Omkopplingsenhet för konduktivitetssensorer

Nivotester FTW325

från kr / SEK1.180,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Enkel anslutning med terminalblock
    • Konfigurerbar känslighet
    • Egensäker signalkrets EEx ia IIC för att använda sensorer i riskområden
    • Larmrelä kan kopplas som andra nivårelä (SPDT)

    Specifikationer i korthet

    Produkt Vätskor ≥5 μS/cm
    Godkännande ATEX II (1) GD EEx ia
    Matningssensorer Konduktiv stav eller kabelsensor
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    MatningGodkännande1 till 34 till 1011+
    85-253VACOklassat område1.341,-1.247,-1.180,- FTW325-A2A1A
    Oklassat område, WHG1.511,-1.405,-1.330,- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG1.675,-1.558,-1.474,- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCOklassat område1.341,-1.247,-1.180,- FTW325-A2B1A
    Oklassat område, WHG1.511,-1.405,-1.330,- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG1.675,-1.558,-1.474,- FTW325-C2B1A

    Accessory

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Fältkapsling-R4-182x180x165(+5*M20) PC817,06 52010132

    Priser giltiga tom 31.03.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här Liquipoint nivåvakten inte helt rätt för din applikation?

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Nivotester FTW325 kan användas för dränerskyddssystem (WHG), pump torrkörningsskydd eller som en tvåpunktstyrning för pumpar. Sensorer såsom Liquipoint T FTW31/FTW32 kan anslutas till FTW325. Multipoint detektering för upp till fem mätpunkter är möjligt genom användning av 3 Nivotester FTW325s.

    Funktion

    Den egensäkra signalingången för nivåmätare Nivotester FTW325 är galvaniskt isolerad från elnätet och utgången. Nivotester förser konduktivitetssonder med växelström via en två-eller tretråd linje och övervakar dess spänning. Om produkten når omkopplingspunkten
    av sonden är spänningen mellan proben och Nivotester mindre. Utgångsreläerna på Nivotester ändras/slås av beroende på hur det felsäkra läget är inställt. Två gula lysdioder på framsidan av Nivotester indikerar reläets status.

    Exempel på användning

    a) FTW325 Proberod 1

     

  • Teknisk information

    Ingång
    Uppmätt variabel Beroende på vald inställning, utlöses signalgränsen vid en lägsta eller högsta nivå
    Mätområde Tre motstånds intervaller kan ställas in med DIP-omkopplare, 0,1 till 1,0 kQ, 1,0 till 10,0 kQ, från 10,0 till 200,0 kohm
    Ingångs signal Ingångs galvaniskt isolerad från strömförsörjning och utgång
    Skydd [EEx ia] IIC
    Utgång
    Utgångs signal Reläutgång: en rörlig växlande kontakt för nivålarm
    Larm relä Rörlig växlande kontakt för felrapportering, kan stängas som andra relänivå
    Kopplingsfördröjning 0,5 s; 2,0 s; 6,0 s vid strömförande relärer
    Ändra styrkan för reläkontakterna

    U ~ max. 253 V;
    I ~ max 2 A
    P ~ max 500 VA vid cos φ ≥ 0,7
    U = max 40 V;
    I = max 2 A
    P = max 80 W

    Funktions indikator Lysdioder för drift (gn), fel (rd), nivålarm 1 (ye) och nivålarm 2 (ye) tänds när nivå reläet strömförs
    Strömförsörjning
    Matningsspänning

    85 till 253 V AC, 50/60 Hz;

    20 till 30 V AC / 20 till 60 V DC, max. 60 mA

    Strömförbrukning

    AC-version maximum 4,5 VA

    DC-version maximum 1,2 VA (vid Umin 20 V)

    Driftsförhållanden
    Omgivningstemperatur För individuell montering –20 till +60 °C för seriemontering utan montering med avstånd i sidled –20 till +50 °C
    Strömförbrukning –25 till +85 °C (företrädesvis vid +20 °C)
    Installation i
    skyddande hölje
    –20 till +40 °C
    Inträngningsskydd IP 20
    EMC Störemission enligt EN 61326, Elektrisk utrustning klass B, interferens immunitet enligt EN 61326, bilaga A (industri) och NAMUR rekommendation NE 21 (EMC)
    Elektrisk anslutning
    Förbindelse Två centrala, two core, screening behövs ej
    Motstånd max. 25 Ω per kärna
    Tvärsnitt max. 1 × 2,5 mm² eller 2 × 1,5 mm²
    Godkännande
    Ex godkännande ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG godkännande Dränerskyddssystem till §19 WHG (Tyskland)

    Mått (i mm)

    Montering på DIN skena (EN 60715 TH35)


    Installation enligt bruksanvisning

    Elanslutning

    a) MASTER/SLAVE

    b) Strömförsörjning

    c)  2/Alarm relä

  • Fler dokument för FTW325