RTD-termometer med skruvgänga för enkla applikationer

RTD-termometer med skruvgänga för enkla applikationer

Omnigrad T TST487

från kr / SEK394,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Klass A-sensor
    • Glasfiberisolerad insats
    • ⌀ 6 mm skyddsrör

    Specifikationer i korthet

    Temperaturområde –50 till +300 °C
    Tolerans Pt100 klass A
    Instickslängd (diameter) 50 / 100 / 150 / 250 mm (⌀ 6 mm)
    Svarstid ≤3,5 s (T50); ≤8 s (T90)
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    TerminaltypDyklängd L1 till 34 till 1011+
    Lösa trådar50 mm481,-432,-394,- TST487-1A2A
    100 mm481,-432,-394,- TST487-1A2B
    150 mm511,-459,-419,- TST487-1A2C
    250 mm511,-459,-419,- TST487-1A2D
    Terminalblock50 mm554,-498,-454,- TST487-1A3A
    100 mm554,-498,-454,- TST487-1A3B
    150 mm584,-525,-479,- TST487-1A3C
    250 mm584,-525,-479,- TST487-1A3D

    Priser giltiga tom. 30.11.2017 i SEK per enhet (nettopris, inkluderar frakt och emballage) och är exklusive moms.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Omnigrad T TST487 är en RTD-termometer för allmän användning som är speciellt lämpad för många lätta och medelkrävande applikationer i antingen kärl eller rör. Den kan användas där tryck och temperatur ligger under extrema nivåer och där förhållandet mellan prestanda och kostnad är mycket viktigt.

    Funktion

    RTD-termometerenheten Omnigrad T TST487 omfattar en Pt100 isolerad givare och ett kopplingshuvud. Processanslutningen har gänga G½".
    Insatsen finns med antingen anslutningsledningar för montering av huvudmätomvandlaren eller med kopplingsplint.

    Installationsanvisningar

    Installation i rör

    a) Vid krökar mot flödet

    b) I mindre rör vinklat mot flödet

    c) Vinkelrätt mot flödet

  • Teknisk information

    Sensor
    Sensorelement Platinamotstånd, 1 × Pt100 (100 Ω vid 0 °C)
    Tolerans

    Klass A enligt IEC 751: –50 till +250 °C

    Klass B enligt IEC 751: 250 till 300 °C

    Ledningar 4-tråds anslutning, glasfiberisolerad kabel
    Isoleringsmotstånd ≥100 MΩ, testspänning 250 V vid omgivningstemperatur
    Elanslutning Anslutningsledningar eller kopplingsplint
    Höljets diameter 6 mm
    Drifttemperatur –50 till +300 °C
    Hölje SS 316L/1.440 4
    Svarstid T50/3,5 s; T90/8 s; enligt IEC 751, i vattenflöden med en hastighet på 0,4 m/s
    Omgivningstemperatur –40 till +100 °C
    Processanslutning
    Material SS 316Ti/1.4571
    Anslutning G½"
    Kopplingshuvud
    Typ DIN 43 729 form B
    Kapslingsklass IP 66/68
    Elanslutning M20×1,5, kabelförskruvning
    Material Aluminium, polyesterpulver lackerad

    Mått (i mm)

    a) Svetsad

    L = Instickslängd

     

    Installation enligt driftanvisningarna.

    Elanslutning

    Kopplingsplint

    För direkt kabelanslutning

     

    a) röd

    b) vit

    Anslutningsledningar

    För montering av huvudmätomvandlare

     

    a) röd

    b) vit

    Toleransvärden

    a) Klass A (ºC)

    b) Klass B (ºC)

  • Fler dokument för TST487