Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Tryckgivare med keramiska sensorer och
metallsensorer

Cerabar PMC21 / PMP21

från kr / SEK1.970,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Hög reproduktionsförmåga och långsiktig stabilitet
    • Anpassade mätområden
    • Infälld processanslutning som tillval

    Specifikationer i korthet

    Medium Gaser, ångor, vätskor och damm
    Ut 4 till 20 mA
    Processtemperatur –40 till +100 °C (–40 till +212 °F)
    Mätområde Från –100 till +100 mbar (–1,5 till +1,5 psi) till –1 till
    +400 bar (–15 till +6000 psi)
    Referensnoggrannhet ±0,3 %

    Cerabar PMC21 - Kundanpassat mätområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektrisk anslutningProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeM12 / ISO4400Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L2.449,-2.204,-2.008,- PMC21-AA1xxxJWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L2.449,-2.204,-2.008,- PMC21-AA1xxxJWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L2.449,-2.204,-2.008,- PMC21-AA1xxxJWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L2.449,-2.204,-2.008,- PMC21-AA1xxxJWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6P Encl.Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L2.667,-2.401,-2.187,- PMC21-AA1AxxJWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L2.667,-2.401,-2.187,- PMC21-AA1AxxJWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L2.667,-2.401,-2.187,- PMC21-AA1AxxJWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L2.667,-2.401,-2.187,- PMC21-AA1AxxJWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L3.176,-2.859,-2.605,- PMC21-BA1xxxJWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L3.176,-2.859,-2.605,- PMC21-BA1xxxJWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L3.176,-2.859,-2.605,- PMC21-BA1xxxJWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L3.176,-2.859,-2.605,- PMC21-BA1xxxJWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6P Encl.Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L3.394,-3.055,-2.783,- PMC21-BA1AxxJWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L3.394,-3.055,-2.783,- PMC21-BA1AxxJWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L3.394,-3.055,-2.783,- PMC21-BA1AxxJWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L3.394,-3.055,-2.783,- PMC21-BA1AxxJWWJx

    Cerabar PMC21 - Mätområde = sensorområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektrisk anslutningProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeM12 / ISO4400Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L2.449,-2.204,-2.008,- PMC21-AA1xxxBWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L2.449,-2.204,-2.008,- PMC21-AA1xxxBWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L2.449,-2.204,-2.008,- PMC21-AA1xxxBWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L2.449,-2.204,-2.008,- PMC21-AA1xxxBWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6P Encl.Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L2.667,-2.401,-2.187,- PMC21-AA1AxxBWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L2.667,-2.401,-2.187,- PMC21-AA1AxxBWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L2.667,-2.401,-2.187,- PMC21-AA1AxxBWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L2.667,-2.401,-2.187,- PMC21-AA1AxxBWWJx
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L3.176,-2.859,-2.605,- PMC21-BA1xxxBWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L3.176,-2.859,-2.605,- PMC21-BA1xxxBWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L3.176,-2.859,-2.605,- PMC21-BA1xxxBWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L3.176,-2.859,-2.605,- PMC21-BA1xxxBWWJx
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6P Encl.Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L3.394,-3.055,-2.783,- PMC21-BA1AxxBWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L3.394,-3.055,-2.783,- PMC21-BA1AxxBWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L3.394,-3.055,-2.783,- PMC21-BA1AxxBWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L3.394,-3.055,-2.783,- PMC21-BA1AxxBWWJx

    Cerabar PMP21 - Kundanpassat mätområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektrisk anslutningProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeM12 / ISO4400Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L2.403,-2.163,-1.970,- PMP21-AA1xxxJWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L2.403,-2.163,-1.970,- PMP21-AA1xxxJWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.2.403,-2.163,-1.970,- PMP21-AA1xxxJWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L2.403,-2.163,-1.970,- PMP21-AA1xxxJWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L2.403,-2.163,-1.970,- PMP21-AA1xxxJWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6P Encl.Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L2.621,-2.359,-2.149,- PMP21-AA1AxxJWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L2.621,-2.359,-2.149,- PMP21-AA1AxxJWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.2.621,-2.359,-2.149,- PMP21-AA1AxxJWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L2.621,-2.359,-2.149,- PMP21-AA1AxxJWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L2.621,-2.359,-2.149,- PMP21-AA1AxxJWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L3.130,-2.817,-2.567,- PMP21-BA1xxxJWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L3.130,-2.817,-2.567,- PMP21-BA1xxxJWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.3.130,-2.817,-2.567,- PMP21-BA1xxxJWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L3.130,-2.817,-2.567,- PMP21-BA1xxxJWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L3.130,-2.817,-2.567,- PMP21-BA1xxxJWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6P Encl.Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L3.348,-3.013,-2.745,- PMP21-BA1AxxJWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L3.348,-3.013,-2.745,- PMP21-BA1AxxJWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.3.348,-3.013,-2.745,- PMP21-BA1AxxJWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L3.348,-3.013,-2.745,- PMP21-BA1AxxJWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L3.348,-3.013,-2.745,- PMP21-BA1AxxJWWJ

    Cerabar PMP21 - Mätområde = sensorområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektrisk anslutningProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeM12 / ISO4400Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L2.403,-2.163,-1.970,- PMP21-AA1xxxBWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L2.403,-2.163,-1.970,- PMP21-AA1xxxBWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.2.403,-2.163,-1.970,- PMP21-AA1xxxBWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L2.403,-2.163,-1.970,- PMP21-AA1xxxBWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L2.403,-2.163,-1.970,- PMP21-AA1xxxBWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6P Encl.Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L2.621,-2.359,-2.149,- PMP21-AA1AxxBWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L2.621,-2.359,-2.149,- PMP21-AA1AxxBWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.2.621,-2.359,-2.149,- PMP21-AA1AxxBWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L2.621,-2.359,-2.149,- PMP21-AA1AxxBWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L2.621,-2.359,-2.149,- PMP21-AA1AxxBWWJ
    ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/GbM12 / ISO4400Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L3.130,-2.817,-2.567,- PMP21-BA1xxxBWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L3.130,-2.817,-2.567,- PMP21-BA1xxxBWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.3.130,-2.817,-2.567,- PMP21-BA1xxxBWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L3.130,-2.817,-2.567,- PMP21-BA1xxxBWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L3.130,-2.817,-2.567,- PMP21-BA1xxxBWWJ
    Kabel 5m, IP66/68 NEMA typ 4X/6P Encl.Gänga ISO228 G1/4 (intern), 316L3.348,-3.013,-2.745,- PMP21-BA1AxxBWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L3.348,-3.013,-2.745,- PMP21-BA1AxxBWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.3.348,-3.013,-2.745,- PMP21-BA1AxxBWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L3.348,-3.013,-2.745,- PMP21-BA1AxxBWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L3.348,-3.013,-2.745,- PMP21-BA1AxxBWWJ

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Svetsmuff G 1/2567,31 52002643
    Svetsmuff G 1 3.1B Frontmonterad processanslutning. Material: 316L. Inspektion cert. EN10204-3,1 material. För: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Korrekt installation endast med dummy.1.340,71 52010171
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m77,58 52010285
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12166,39 52006263
    Kontaktdon M12 90gr Self confectionery connection. För: Plug M12.271,89 71114212
    Display PHX20 Plug-on display 4-20mA, 4-tecken röd, kontakt DIN43650, kapsling IP65, fritt skalbar indikering. Spänningsfall < 5V För: Cerabar T1.543,-1.435,-1.358,- 52022914

    Priser giltiga tom 30.09.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här Cerabar tryckgivaren inte helt rätt för din applikation?

  • Applikation

    Cerabar är en tryckgivare för absolut tryck och övertrycksmätning av gaser, ångor, vätskor och damm. Cerabar kan användas internationellt tack vare ett stort antal godkännanden och processanslutningar.

    Funktion

    Keramiskt processisolerande membran: Den keramiska sensorn är en oljefri sensor, dvs processtrycket påverkar direkt det robusta processisolerande keramiska membranet och gör att detta böjs. En tryckberoende ändring av kapacitansen mäts vid elektroderna i det keramiska substratet och det processisolerande membranet.

    Processisolerande metallmembran: Processtrycket orsakar en lätt böjning av sensormembranet och en fyllningsolja överför trycket till en Wheatstonebrygga (halvledarteknologi). Den tryckberoende ändringen av bryggans utspänning mäts och utvärderas.

    Applikationsexempel

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Application example

    Tryckgivare Cerabar (a) med avstängningsenhet (b) i pipeline

  • Teknisk information

    Utgång
    Utsignal 4 till 20 mA (tvåtråds)
    Signalintervall
    4 till 20 mA
    3,8 till 20,5 mA
    Last
    4 till 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Signal vid larm
    4 till 20 mA

    max. larm >21 mA;

    min. larmspänning justerbar

    Dynamiskt beteende  Tidskonstant (T90) 15 ms
     1) RLmax: maximalt lastmotstånd; UB: matningsspänning
    Strömförsörjning
    Matningsspänning 10 till 30 V likström
    Strömförbrukning ≤ 26 mA
    Kapslingsklass Kabel: IP66/68 NEMA Typ 4X/6P
    Plugg M12: IP65/67 NEMA Typ 4X
    Ventilplugg: IP65 NEMA Typ 4X
    Strömförsörjningens
    påverkan
    ≤0,005 % av URL/1 V
    Kvarvarande rippel ±5 %
    Prestandaegenskaper
    Referensnoggrannhet ±0,3 %
    Temperaturförändring
    av nollpunkt och
    utmatningsintervall

    <1 bar (15 psi): <1,2 %;

    ≥1 bar (15 psi): <1 %

    Långtidsstabilitet

    1 år: ±0,2 %;

    5 år: ±0,4 %;

    8 år: ±0,45 %

    Svarstid ≤2 s
    Omgivning
    Omgivningstemperaturområde –40 till +85 °C (–40 till +185 °F)
    Enheter för riskklassade områden: –40 till +70 °C (–40 till +158 °F)
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C (–40 till +185 °F)
    Klimatklass Klass 3K5
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet

    – Interferensemission enligt EN 61326 utrustning B

    – Interferenstolerans enligt EN 61326 bilaga A (industrisektor)

    – NAMUR-rekommendation EMC (NE21)

    Process
    Processtemperatur,
    mätområde
    PMC21: –25 till +100 °C (–13 till +212 °F);
    för syrgasapplikationer: –10 till +60 °C (+14 till +140 °F);
    PMP21: –40 till +100 °C (–40 till +212 °F)
    Material PMC21
    Material som inte är i
    kontakt med
    processen
    Hus: rostfritt stål 316L (1.4404)
    Material i kontakt
    med processen
    Processanslutningar: 316L (1.4435);
    Keramiskt processisolerande membran: Al2O3 enligt FDA,
    Lämplighetscertifikat enligt TSE för alla komponenter i kontakt med processen,
    Tätning: Viton FKM eller EPDM
    Material PMP21
    Material som inte är i
    kontakt med
    processen
    Hus: rostfritt stål 316L (1.4404),
    Fyllningsolja: NSF-H1 syntetolja enligt FDA 21 CFR 178.3570
    Material i kontakt
    med processen
    Processanslutningar: 316L,
    Processisolerande metallmembran: AISI 316L (1.4435)
    Lämplighetscertifikat enligt TSE för alla komponenter i kontakt med processen,
    Med infällt processisolerande membran,
    Tätning: Viton FKM
    Godkännanden
    Ex-klassad ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    ATEX II 3G EEx eC IIC T4 Gc
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    Tryckutrustningsdirektivet

    Mått i mm (tum)

    Hus

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions

    a) PMC21

    b) PMP21

    c) M12 kontakt, IP65/67

    d) Ventilplugg

    e) Kabel

     

     Installation enligt anvisningarna i manualen.

    Mått processanslutningar PMC21 i mm (tum)

    Processanslutningar med interna, keramiska processisolerande membran

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Gänga ISO 228 G¼"

    b) Gänga ISO 228 G¼" (hona)

    c) Gänga ISO 228 G½"

    d) Gänga ISO 228 G½", lopp 11,4 mm (0,45 tum)

    e) Gänga DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (hona)

    h) ASME½" MNPT, lopp 11,4 mm (0,45 tum)

    Mått processanslutningar PMP21 i mm (tum)

    Processanslutningar med interna, processisolerande metallmembran

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Gänga ISO 228 G¼"

    b) Gänga ISO 228 G¼" ((hona)

    c) Gänga ISO 228 G½"

    d) Gänga ISO 228 G½", lopp 11,4 mm (0,45 tum)

    e) Gänga DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT ((hona)

    h) ASME½" MNPT, lopp 11,4 mm (0,45 tum)

     

     * till 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Processanslutningar med infällda, processisolerande metallmembran

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Gänga ISO 228 G½" DIN3852

    b) Gänga ISO 228 G½" Tätning, O-ring

     

    * till 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elanslutning

    4 till 20 mA utgående

    Pressure sensor PMC21 / PMP21 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) LM12 plugg

    b) Ventilplugg

    c) Kable

     

    Kabel:
    1: brun = L+
    2: blå = L–
    3: grön/gul = jordanslutning
    (a): referensluftslang

  • Fler dokument för PMP21
    Fler dokument för PMC21
  • Tidigare modeller: PMP131 / PMC131

    Tidigare modell:

    Sök:
    Inget resultat