Kompakt termometer med gänga för enkla applikationer

Kompakt termometer med gänga för enkla applikationer

Easytemp TSM487

från kr / SEK1.413,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Hög noggrannhet i sensor och sändare
    • Glasfiberisolerad utbytbar insats
    • Utbytbar elektronik

    Specifikationer i korthet

    Immersions längd (diameter) 50 / 100 / 150 / 250 mm (⌀ 6 mm)
    Temperaturområde –30 till +170 °C, 0 till 100 °C, 0 till 200 °C
    Tryck 20 bar vid +20 °C
    Tolerans <0,08 %, Pt100 Klass A
    Svarstid ≤3,5 s (T50), ≤8 s (T90)
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    MätområdeDyklängd L1 till 34 till 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm1.723,-1.551,-1.413,- TSM487-ADD
    100mm1.723,-1.551,-1.413,- TSM487-BDD
    150mm1.751,-1.576,-1.436,- TSM487-CDD
    250mm1.768,-1.591,-1.450,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm1.723,-1.551,-1.413,- TSM487-AFE
    100mm1.723,-1.551,-1.413,- TSM487-BFE
    150mm1.751,-1.576,-1.436,- TSM487-CFE
    250mm1.768,-1.591,-1.450,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm1.723,-1.551,-1.413,- TSM487-AFH
    100mm1.723,-1.551,-1.413,- TSM487-BFH
    150mm1.751,-1.576,-1.436,- TSM487-CFH
    250mm1.768,-1.591,-1.450,- TSM487-DFH

    Priser giltiga tom 31.12.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här temperatursensorn inte helt rätt för din applikation?

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Easytemp TSM487 kompakt termometer används flitigt i många lätta eller medeltunga applikationer, antingen i fartyg eller i rör med låga tryck och utan extrema temperaturer.

    Funktion

    Fiberisolerade infällningar sitter i en skyddande tub med processanslutning G½ "kabel. Huvudsändaren (DIN 43729 form B) är tillverkad av aluminium. Den inbyggda elektroniken omvandlar motståndsvärdet i en linjär temperatur 4 till 20 mA signal.

    Exempel på användning

    Rörinstallation:

    a) Vid krök, mot flödet

    b) I mindre rör, lutade mot flödet

    c) Vinkelrätt mot flödet

  • Teknisk information

    Sensor
    Avkänningselement Platina motstånd, 1 × Pt100 (100 Ω vid 0 °C)
    Mätområde

    –30 till 170 °C,

    0 till 100 °C,

    0 till 200 °C

    Tolerans Klass A till IEC 751: –50 till +250 °C
    Inkoppling 4-ledaranslutning, mineralisolerad kabel (MgO)
    Isolationsmotstånd ≥100 MΩ, provspänning 250 V vid omgivningstemperatur
    Maximalt tryck 20 bar vid 20 °C
    Svarstids värde T50/3,5 s; T90/8 s; enligt IEC 751
    Processanslutning
    Form DIN 43772 Form 2G
    Skruvgänga

    G½", 1.4571/SS 316TI;

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Kopplingshuvud
    Typ DIN 43729 Form B
    Skyddsklass IP 66/68
    Elektrisk anslutning M20×1,5
    Material Aluminum, polyesterpulver lackerad
    Utgång (Transmitter, utbytbar)
    Utgångs signal 4 till 20 mA överföringen är temperaturlinjär, resistanslinjär
    Max. laddning (Vströmförsörjning –8 V) / 0,022 A
    Ingångsström krävs ≤3,5 mA
    Strömbegränsning ≤23 mA
    Switch on försening 4 s (under uppstart Ia = 3,8 mA)
    Svarstid 1 s
    Larmsignal (Transmitter, utbytbar)
    Understyrning Linjärt släpp till 3,8 mA
    Översträckning Linjärt upphov till 20,5 mA
    Sensor brott /
    -kortslutning
    ≥21,0 mA
    Elektrisk anslutning (Transmitter, utbytbar)
    Strömförsörjning Ub = 8 till 35 V, polaritesskyddad
    Galvanisk isolering Û = 3,75 kV
    Tillåten rippel Uss ≤5 V vid Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Referensförhållanden Kalibrerings temp. +23 °C , ±5 K
    Noggrannhet (Transmitter, utbytbar)
    Inverkan av
    strömförsörjning
    ≤ ±0,01 %/V avvikelse från 24 V
    Laddnings inflytande ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Temperaturdrift Td = ±(15 ppm/K × max.mätområde + 50 ppm/K × förinställt mätområde) × Δθ
    Pt100 0,2 K eller 0,08 %
    Villkor (Transmitter, utbytbar)
    Omgivningstemperatur –40 till +85 °C
    Klimat klass Enligt IEC 60 654-1, Klass C
    Vibrationsskydd 4 g / 2 till 150 Hz enligt IEC 60 068-2-6
    EMC Stöttålighet och störningsemission enligt IEC 61326 och NAMUR NE 21

    Mått (i mm)

    a) svetsad

    L = Immersions längd


    Installation enligt bruksanvisning

     

    Elanslutning

    Nätaggregat och strömutgång

  • Fler dokument för TSM487