Temperaturswitch för mätning av processtemperaturer

Temperaturswitch för mätning av processtemperaturer

Thermophant T TTR31

från kr / SEK1.856,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Hög reproducerbarhet och stabilitet på lång sikt
    • Rostfritt stålhölje 316L
    • Snabba svarstider utan reducerad spets/tip 

    Specifikationer i korthet

    Temperatur intervall –50 till +150 °C
    Display 4 siffror, 14 dispaly segment med färgförändring
    Immersions längd 50 mm, 100 mm, 200 mm
    Svarstid <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)
    Sensor ⌀ 6 mm
    Noggrannhet <0,1 %
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Matning, utgångElektrisk anslutningInstickslängd L; Diameter DProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    12-30VDC; 1x switch PNPKontakt M12100 mm; 6 mmUtan; klämringskoppling, 316L, L=>100mm Instickslängd klämringskoppling, beställs separat.2.109,-1.962,-1.856,- TTR31-A1A111AA2CAB
    Kontakt ISO4400 M16x1.5100 mm; 6 mmUtan; klämringskoppling, 316L, L=>100mm Instickslängd klämringskoppling, beställs separat.2.109,-1.962,-1.856,- TTR31-A2A111AA2CAB
    Kontakt M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGänga ISO228 G1/4, 316L2.165,-2.013,-1.905,- TTR31-A1A111ABxxAB
    Kontakt ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGänga ISO228 G1/4, 316L2.165,-2.013,-1.905,- TTR31-A2A111ABxxAB
    Kontakt M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGänga ISO228 G1/2, 316L2.165,-2.013,-1.905,- TTR31-A1A111AExxAB
    Kontakt ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGänga ISO228 G1/2, 316L2.165,-2.013,-1.905,- TTR31-A2A111AExxAB
    Kontakt M12200 mm; 6 mmUtan; klämringskoppling, 316L, L=>100mm Instickslängd klämringskoppling, beställs separat.2.201,-2.047,-1.937,- TTR31-A1A111AA2EAB
    Kontakt ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmUtan; klämringskoppling, 316L, L=>100mm Instickslängd klämringskoppling, beställs separat.2.201,-2.047,-1.937,- TTR31-A2A111AA2EAB
    Kontakt M12200 mm; 6 mmGänga ISO228 G1/4, 316L2.257,-2.099,-1.986,- TTR31-A1A111AB2EAB
    Kontakt ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmGänga ISO228 G1/4, 316L2.257,-2.099,-1.986,- TTR31-A2A111AB2EAB
    Kontakt M12200 mm; 6 mmGänga ISO228 G1/2, 316L2.257,-2.099,-1.986,- TTR31-A1A111AE2EAB
    Kontakt ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmGänga ISO228 G1/2, 316L2.257,-2.099,-1.986,- TTR31-A2A111AE2EAB
    12-30VDC; 2x switch PNPKontakt M12100 mm; 6 mmUtan; klämringskoppling, 316L, L=>100mm Instickslängd klämringskoppling, beställs separat.2.294,-2.133,-2.018,- TTR31-A1B111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGänga ISO228 G1/4, 316L2.349,-2.185,-2.067,- TTR31-A1B111ABxxAB
    Gänga ISO228 G1/2, 316L2.349,-2.185,-2.067,- TTR31-A1B111AExxAB
    200 mm; 6 mmUtan; klämringskoppling, 316L, L=>100mm Instickslängd klämringskoppling, beställs separat.2.386,-2.219,-2.099,- TTR31-A1B111AA2EAB
    Gänga ISO228 G1/4, 316L2.441,-2.270,-2.148,- TTR31-A1B111AB2EAB
    Gänga ISO228 G1/2, 316L2.441,-2.270,-2.148,- TTR31-A1B111AE2EAB
    12-30VDC; switch PNP + 4-20mAKontakt M12100 mm; 6 mmUtan; klämringskoppling, 316L, L=>100mm Instickslängd klämringskoppling, beställs separat.2.716,-2.526,-2.390,- TTR31-A1C111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmGänga ISO228 G1/4, 316L2.772,-2.578,-2.439,- TTR31-A1C111ABxxAB
    Gänga ISO228 G1/2, 316L2.772,-2.578,-2.439,- TTR31-A1C111AExxAB
    200 mm; 6 mmUtan; klämringskoppling, 316L, L=>100mm Instickslängd klämringskoppling, beställs separat.2.808,-2.612,-2.471,- TTR31-A1C111AA2EAB
    Gänga ISO228 G1/4, 316L2.864,-2.663,-2.520,- TTR31-A1C111AB2EAB
    Gänga ISO228 G1/2, 316L2.864,-2.663,-2.520,- TTR31-A1C111AE2EAB
    Please order cable and plug from the accessories section

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Svetsstuds med krage d6 PEEK med skruv Rörlig med konisk tätning, Mediaberörda delar: 316L, PEEK, max. processtryck: 10 bar (145 psi)508,04 51004751
    Skjutmuff TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    619,10 TA50-HP
    Kabel M12x1 l=5m 5m kabel 4x 0,34 mm2, gjuten PVC vinklad kontakt, M12x1-kontakt skruv Cu Sn/Ni, IP67.104,86 51005148
    Konfigurationskit TXU10- För PC-programmerbara enheter set-up programm+interface kabel för PC med USB-Port 4 stift kontakt + ReadWin20001.088,40 TXU10-AA
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12166,39 52006263
    M12 vinklad kontakt för kabel, IP67,PG7110,85 51006327
    Systemmatning RNB130 Primärt switchad. Ingång spänning: 85-264VAC, 45-65Hz. Utgång spänning: 24VDC, max. 30V (vid fel)1.486,12 RNB130-A1A

    Priser giltiga tom 31.12.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

  • Användning

    Thermophant T TTR31 är en temperaturswitch för övervakning, display och kontroll av processtemperaturer och finns med en rad olika processanslutningar.

    Funktion

    En platinasensor placerad vid mätspetsen ändrar sitt motståndsvärde beroende på temperaturen. Detta motståndsvärde registreras elektroniskt. Omvandlingen av motståndsvärdet i en temperaturmätnings signal definieras av den internationella standarden IEC 751.

    Applikationsexempel

    Thermophant detekterar temperaturen i kärlet och övervakar foglighet av gränsvärden

  • Teknisk information

    Matningsspänning
    Matningsspänning 12 till 30 V DC (omvänt polaritets skydd)
    Strömförbrukning Utan belastning <60 mA, med felkopplingssäkerhet
    Utgång
    Utgångssignal 1 eller 2 × PNP eller PNP med 4 till 20 mA
    Spänningsfall PNP ≤2 V
    Överbelastningsskydd Automatisk testning av brytström
    Prestanda egenskaper
    Referensförhållanden Enligt DIN IEC 60770/61003
    Uppmätt fel Elektronik max. 0,2 K eller 0,16 % givare klass A
    Långtids drift ≤0,1 % per år
    Sensorns svarstid T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s
    Analog utgång Icke-linjärt: ≤0,2 %
    Sensor
    Avkänningselement 1 × Pt100, fyr-tråd
    Tolerans Klass A enligt IEC 751
    Medium temperatur –50 till +150 °C
    Diameter 6 mm
    Villkor
    Omgivningstemperatur –40 till +85 °C
    Skydd IP 65 (komplett hölje)
    EMC Interferens emiss. enligt IEC 61326-serien, serie B elektrisk utrustning, immunitet enligt IEC 61326-serien, app. A (indust. användning) och NAMUR Rekom. NE 21
    Material
    Processanslutning och
    skyddsrör
    316L/Ra ≤0,8 μm; hölje 316L
    Drift
    Manöverelement 3 knappar eller PC och programvara
    Godkännande
    Desina kompatibel

    Mått (i mm)

    Hölje

    L = Sensor längd 50 mm / 100 mm / 200 mm


    Installation enligt bruksanvisning

    Process anslutningar

     

    a) Utan (för montering med svets chef eller klämringskoppling: L ≥100 mm)

    b) ISO 228 G¼ A, 316L

    c) ISO 228 G½ A, 316L

    Elanslutning

    DC-spänning version med M12-kontakt

    A1: 1 × PNP switch utgång

    A2: 2 × PNP switch utgång

    A3: PNP switch utgång med extra analog utgång


    DC Spänningsversion med M16×1,5-kontakt

    B: 1 × PNP switch utgång

  • Fler dokument för TTR31