Pressure sensor for absolute and gauge pressures up to 400 bar

Tryckgivare med keramiska sensorer
och metallsensorer

Cerabar PMC11 / PMP11

från kr / SEK1.516,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Hög reproduktionsförmåga och långsiktig stabilitet
    • Anpassade mätområden
    • Infälld processanslutning som tillval

    Specifikationer i korthet

    Media Gaser, ångor, vätskor och damm
    Utgående 4 till 20 mA, 0 till 10 V
    Processtemperatur –25 till +85 °C (–13 till +185 °F)
    Mätområde Från –400 till +400 mbar (–6 till +6 psi) till –1 till +40
    bar (–15 till +600 psi)
    Referensnoggrannhet ±0,5 %

    Cerabar PMC11 - Kundanpassat mätområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    UtgångProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    4-20mAGänga ISO228 G1/4 (intern), 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA1xxxJWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA1xxxJWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA1xxxJWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA1xxxJWWJx
    0-10VGänga ISO228 G1/4 (intern), 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA2xxxJWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA2xxxJWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA2xxxJWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA2xxxJWWJx

    Cerabar PMC11 - Mätområde = sensorområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    UtgångProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    4-20mAGänga ISO228 G1/4 (intern), 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA1xxxBWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA1xxxBWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA1xxxBWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA1xxxBWWJx
    0-10VGänga ISO228 G1/4 (intern), 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA2xxxBWAJx
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA2xxxBWBJx
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA2xxxBWTJx
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L1.884,-1.696,-1.545,- PMC11-AA2xxxBWWJx

    Cerabar PMP11 - Kundanpassat mätområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    UtgångProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    4-20mAGänga ISO228 G1/4 (intern), 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA1xxxJWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA1xxxJWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA1xxxJWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA1xxxJWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA1xxxJWWJ
    0-10VGänga ISO228 G1/4 (intern), 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA2xxxJWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA2xxxJWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA2xxxJWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA2xxxJWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA2xxxJWWJ

    Cerabar PMP11 - Mätområde = sensorområde

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    UtgångProcessanslutning1 till 34 till 1011+
    4-20mAGänga ISO228 G1/4 (intern), 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA1xxxBWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA1xxxBWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA1xxxBWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA1xxxBWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA1xxxBWWJ
    0-10VGänga ISO228 G1/4 (intern), 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA2xxxBWAJ
    Gänga ISO228 G1/2 EN837, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA2xxxBWBJ
    Gänga ISO228 G1/2 DIN3852,form E,316L, frontmont.1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA2xxxBWJJ
    Gänga ISO228 G1/4 EN837, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA2xxxBWTJ
    Gänga ISO228 G1/2, hål 11.4mm, 316L1.848,-1.663,-1.516,- PMP11-AA2xxxBWWJ

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Svetsmuff G 1/2567,31 52002643
    Svetsmuff G 1 3.1B Frontmonterad processanslutning. Material: 316L. Inspektion cert. EN10204-3,1 material. För: PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35. Korrekt installation endast med dummy.1.340,71 52010171
    Kontakt M12x1 4p-125V/ 4A-M12166,39 52006263
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m77,58 52010285
    Kontaktdon M12 90gr Self confectionery connection. För: Plug M12.271,89 71114212
    Display PHX20 Plug-on display 4-20mA, 4-tecken röd, kontakt DIN43650, kapsling IP65, fritt skalbar indikering. Spänningsfall < 5V För: Cerabar T1.543,-1.435,-1.358,- 52022914

    Priser giltiga tom 30.09.2019 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här Cerabar tryckgivaren inte helt rätt för din applikation?

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Applikation

    Cerabar är en tryckgivare för tryckmätning av gaser, ångor, vätskor och damm. Cerabar har många användningsområden tack vare ett flertal processanslutningar.

    Funktion

    Keramiskt processisolerande membran: Den keramiska sensorn är en oljefri sensor, dvs processtrycket påverkar direkt det robusta processisolerande keramiska membranet och gör att detta böjs. En tryckberoende ändring av kapacitansen mäts vid elektroderna i det keramiska substratet och det processisolerande membranet.


    Processisolerande metallmembran: Processtrycket orsakar en lätt böjning av sensormembranet och en fyllningsolja överför trycket till en Wheatstonebrygga (halvledarteknologi). Den tryckberoende ändringen av bryggans utspänning mäts och utvärderas.

    Applikationsexempel

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Application example

    Tryckgivare Cerabar (a) med
    avstängningsenhet (b) i pipeline

  • Teknisk information

    Utgång
    Utsignal 4 till 20 mA (tvåtråds), 0 till 10 V (tretråds)
    Signalintervall
    4 till 20 mA
    3,8 till 20,5 mA
    Last
    4 till 20 mA
    RLmax ≤ (UB – 6,5 V) / 22 mA 1)
    Lastmotstånd
    (för enheter 0 till 10 V)
    Lastmotståndet måste vara ≥ 5 [kΩ]
    Signal vid larm
    4 till 20 mA
    max. larm >21 mA
    Dynamiskt beteende Tidskonstant (T90) 15 ms
    1) RLmax: maximalt lastmotstånd; UB: matningsspänning
    Strömförsörjning
    Matningsspänning

    4 till 20 mA ut: 10 till 30 V DC,

    0 till 10 V ut: 12 till 30 V DC

    Strömförbrukning

    tvåtråds: ≤26 mA;

    tretråds: <12 mA

    Kapslingsklass IP65 Kåpa NEMA typ 4X
    Strömförsörjningens
    påverkan
    ≤0,005 % för URL/1 V
    Kvarvarande rippel ±5 %
    Prestandaegenskaper
    Referensnoggrannhet ±0,5 %
    Temperaturförändring
    av nollpunkt och
    utmatningsintervall

    <1 bar (15 psi): <1 %

    ≥1 bar (15 psi): <0,8 %

    Långtidsstabilitet

    1 år: ±0,2 %;

    5 år: ±0,4 %;

    8 år: ±0,45 %

    Svarstid ≤2 s
    Omgivning
    Omgivningstemperaturområde –40 till +70 °C (–40 till +158 °F)
    Förvaringstemperatur –40 till +85 °C (–40 till +185 °F)
    Klimatklass Klass 3K5
    Elektromagnetisk
    kompatibilitet

    – Interferensemission enligt EN 61326 utrustning B

    – Interferenstolerans enligt EN 61326 bilaga A (industrisektor)

    – NAMUR-rekommendation EMC (NE21)

    Process
    Processtemperatur,
    mätområde
    –25 till +85 °C (–13 till +185 °F)
    Material PMC11
    Material som inte är i
    kontakt med
    processen
    Hus: rostfritt stål 316L (1.4404)
    Material i kontakt
    med processen
    Processanslutningar: 316L (1.4435);
    Keramiskt processisolerande membran: Al2O3 enligt FDA,
    Lämplighetscertifikat enligt TSE för alla komponenter i kontakt med processen,
    Tätning: Viton FKM eller EPDM
    Material PMP11
    Material som inte är i
    kontakt med
    processen
    Hus: rostfritt stål 316L (1.4404), Fyllningsolja: NSF-H1 syntetolja enligt FDA 21 CFR 178.3570
    Material i kontakt
    med processen
    Processanslutningar: 316L,
    Processisolerande metallmembran: AISI 316L (1.4435)
    Lämplighetscertifikat enligt TSE för alla komponenter i kontakt med processen,
    Med infällt processisolerande membran,
    Tätning: Viton FKM
    Godkännanden
    Tryckutrustningsdirektivet

    Mått i mm (tum)

    Hus

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Housing

    a) PMC11

    b) PMP11

    c) M12 kontakt, IP 65

    d) Ventilplugg

     

    Installation enligt anvisningarna i manualen.

    Mått processanslutningar PMC11 i mm (tum)

    Processanslutningar med interna, keramiska processisolerande membran

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions ceramic

    a) Gänga ISO 228 G¼"

    b) Gänga ISO 228 G¼" (hona)

    c) Gänga ISO 228 G½"

    d) Gänga ISO 228 G½", lopp 11,4 mm (0,45 tum)

    e) Gänga DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (hona)

    h) ASME½" MNPT, lopp 11,4 mm (0,45 tum)

    Mått processanslutningar PMP11 i mm (tum)

    Processanslutningar med interna, processisolerande metallmembran

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal

    a) Gänga ISO 228 G¼"

    b) Gänga ISO 228 G¼" (hona)

    c) Gänga ISO 228 G½"

    d) Gänga ISO 228 G½", lopp 11,4 mm (0,45 tum)

    e) Gänga DIN13

    f) ASME¼" MNPT

    g) ASME½" MNPT (hona)

    h) ASME½" MNPT, lopp 11,4 mm (0,45 tum)

     

    * till 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Processanslutningar med infällda, processisolerande metallmembran

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Dimensions Process connenctions metal flush-mounted

    a) Gänga ISO 228 G½" DIN3852

    b) Gänga ISO 228 G½" Tätning, O-ring

     

    * till 100 bar (1500 psi) / ** 400 bar (6000 psi)

    Elanslutning

    4 till 20 mA utgående

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 4 to 20 mA

    a) M12 plugg

    b) Ventilplugg

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1: brun = L+
    2: blå = L–
    3: grön/gul = jordanslutning
    (a): referensluftslang

    0 till 10 V utgående

    Pressure sensor PMC11 / PMP11 - Electrical connection 0 to 10 V

    a) M12 plugg

    b) Ventilplugg

  • Fler dokument för PMP11
    Fler dokument för PMC11
  • Tidigare modeller: PMP131 / PMC131

    Tidigare modell:

    Sök:
    Inget resultat