En överblick över specifikationer
-
Measuring cell
+400 mbar....+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Applikationsområde
The Ceraphant PTP31B is a price-attractive pressure switch with piezoresistive sensor for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant for up to +400 bar. The IO-Link capability allows easy integration and parametrization of the device.
Pressure switch with metallic sensor diaphragm for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 up to +100°C (-40 to +212°F)
Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to +6,000psi)
Accuracy: up to ±0.3%
Fördelar
Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control
Function check and information on-site thanks to LEDs and digital display
Overload-resistant sensor up to 400bar
Small flush mounted process connections
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration and flexible integration in all fieldbus systems.
Videor
Fundamental urvalet
-
Enkla produkter
- Enkla att välja, installera och använda
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitliga, robusta och lätta att underhålla
Tekniska egenskaper
Enkelhet
-
Specialprodukter
- Designade för krävande applikationer
Tekniska egenskaper
Enkelhet
Varierande
FLEX urvalet | Tekniska egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental urvalet Möt dina grundläggande mätbehov |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean urvalet Hantera dina kärnprocesser med enkelhet |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended urvalet Optimera dina processer med innovativa teknologier |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert urvalet Hantera dina mest utmanande applikationer |
Tekniska egenskaper
|
Enkelhet
Varierande |
Föregångare
-
-
Teknisk information (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Engelsk version - 07/2023
Process pressure measurement
EN SV 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Engelska
Version:
31/07/2023
Filstorlek:
1.4 MB
Filnamn:
TI01130PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Engelsk version - 05/2018
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure
EN SV 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Engelska
Version:
18/05/2018
Filstorlek:
1.3 MB
Filnamn:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Teknisk information (TI)
TI Ceraphant PTC31B, PTP31B
Process pressure measurement
EN SV 31/07/202320/12/201818/05/201831/03/201730/09/2016Språk:
Engelska
Version:
31/07/2023
Filstorlek:
1.4 MB
Filnamn:
TI01130PEN_0723-00.pdf
-
-
-
Teknisk information (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN SV 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Språk:
Engelska
Version:
15/09/2023
Filstorlek:
2.9 MB
Filnamn:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Operating Instructions
Pressure switch for safe measurement and monitoring of absolute and
gauge pressureEN SV 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Engelska
Version:
18/05/2018
Filstorlek:
1.3 MB
Filnamn:
BA01270PEN_0718.pdf
-
-
-
Användarinstruktion (BA)
BA Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Process pressure measurement
EN SV 31/07/202330/09/202020/12/2018Språk:
Engelska
Version:
31/07/2023
Filstorlek:
1.5 MB
Filnamn:
BA01911PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B IO-Link
Processtryckmätning
EN SV 30/09/202020/12/2018Språk:
Svenska
Version:
30/09/2020
Filstorlek:
788.8 KB
Filnamn:
KA01404PSV_0220.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
Ceraphant PTC31B, PTP31B, PTP33B Kortfattad bruksanvisning
Tryckvakt försäker mätning och övervakning av absolut tryck och
övertryckEN SV 18/05/201831/03/201728/10/201630/09/2016Språk:
Svenska
Version:
18/05/2018
Filstorlek:
624.3 KB
Filnamn:
KA01163PSV_0618.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
KA Ceraphant PTP31B IO-Link
Processtryckmätning
EN SV 01/05/202303/10/2022Språk:
Svenska
Version:
01/05/2023
Filstorlek:
327.4 KB
Filnamn:
KA01625PSV_0223-00.pdf
-
-
-
Kortfattad instruktion (KA)
KA Ceraphant PTP31B
Processtryckmätning
EN SV 01/05/202311/04/2023Språk:
Svenska
Version:
01/05/2023
Filstorlek:
331 KB
Filnamn:
KA01622PSV_0223-00.pdf
-
-
-
Installationsanvisningar (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN SV 08/08/201623/07/201507/04/2015Språk:
Engelska
Version:
08/08/2016
Filstorlek:
205.3 KB
Filnamn:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Specialdokumentation (SD)
Valve plug
Valve plug
Språk:
Language neutral
Version:
30/03/2016
Filstorlek:
65 KB
Filnamn:
SD01591PYY_0115.pdf
-