Tvåstavs kapacitiv sond att använda för kontinuerlig mätning av nivåer i vätskor

Tvåstavs kapacitiv sond att använda för kontinuerlig mätning av nivåer i vätskor

Liquicap T FMI21

från kr / SEK3.516,-
Behöver du hjälp?

Info-Hotline
+46 8 555 116 00
+46 8 555 116 32

    • Ingen kalibrering behövs (förkonfigurerad från fabrik från 0 till 100 % för beställd problängd)
    • Korrosionsbeständiga material (kolfiber, rostfritt stål)
    • Säker drift - oavsett tankens geometri

    Specifikationer i korthet

    Produkt Konduktiv vätska för 30 μS/cm
    Prob längd 150 till 2500 mm
    Produkt temperatur –40 till +100 °C
    Processtryck –1 till +10 bar
    Viskositet Max. 2000 cSt
    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    GodkännandeElektronik; UtgångSondlängd; material1 till 34 till 1011+
    Oklassat områdeFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L3.995,-3.716,-3.516,- FMI21-A1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L4.443,-4.132,-3.910,- FMI21-A1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kolfiber (<1000mm)4.297,-3.996,-3.781,- FMI21-A1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kolfiber (<1000mm)4.745,-4.413,-4.175,- FMI21-A1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kolfiber (>1000mm)4.597,-4.275,-4.046,- FMI21-A1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kolfiber (>1000mm)5.045,-4.692,-4.439,- FMI21-A1C1C1
    Oklassat område, WHGFEI20; 4-20mA..... mm L; PP >316L4.233,-3.937,-3.725,- FMI21-B1A1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >316L4.680,-4.353,-4.119,- FMI21-B1A1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kolfiber (<1000mm)4.535,-4.217,-3.990,- FMI21-B1B1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kolfiber (<1000mm)4.982,-4.634,-4.384,- FMI21-B1B1C1
    FEI20; 4-20mA..... mm L; PP >kolfiber (>1000mm)4.835,-4.496,-4.255,- FMI21-B1C1B1
    FEI20; 4-20mA + display..... mm L; PP >kolfiber (>1000mm)5.282,-4.913,-4.649,- FMI21-B1C1C1

    Accessories

    Produkt/Versionpris/st i SEKOrderkod
    Kontramutter G 1 1/2" Hexagon, SW60. Användning: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR 10 / FMR 20.245,47 52014146
    Avkortningssats kit FMI21 För: Liquicap T.83,82 52024300
    Digital display, hållare1.199,22 52025604
    Lock F16 högt, transparent, packning337,03 52025605

    Priser giltiga tom 31.03.2020 i SEK och är nettopris per enhet. Moms och fraktkostnad tillkommer.
    Endress+Hauser AB´s försäljningsvillkor tillämpas.

    Är den här Liquicap nivåsensorn inte helt rätt för din applikation?

    Personer som köpt denna har även tittat på

  • Användning

    Liquicap T FMI21 sensor används i ledande vätskor för kontinuerlig nivåmätning. Den är särskilt lämpad för små måttbehållare och fungerar oberoende av tankens form eller material (plast, rostfritt stål, betong ...).Liquicap T FMI21 är resistent mot aggressiva vätskor såsom syror eller alkalier.

    Funktion

    Proben och mediet bildar en elektrisk kondensator. Om proben är i luften, uppmäts en viss låg initial kapacitans. När tanken är fylld, ökar
    kapacitansen ju mer proben är täckt. Den elektroniska insatsen av proben omvandlar den uppmätta kapacitansen till en 4 till 20 mAsignal
    i proportion till nivån.

    Exempel på användning

    Mätsystemet består av:

    • Liquicap T FMI21 kapacitativ sond (probstavarna bör aldrig vara i kontakt med tanken) med elektronisk insats FEI20
    • Display och skyddande lock (valfritt)
    • En transmitter nättdel RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 or RIA452

     

    a) Fabriks kalibrering

    b) Transmitterns strömförsörjning

  • Teknisk information

    Ingång
    Max viskositet 2000 cSt
    Mätområde 0 pF till 2000 pF
    Problängd 150 till 2500 mm
    Tillåtet spann ΔC = 10 pF till 2000 pF
    Mätningsfrekvens 250 kHz
    Signal in

    Täckta prober → hög kapacitet

    Exponerade prober → låg kapacitet

    Utgång (elektronisk insats FEI20/4 till 20mA)
    Utsignal 3,8 till 20,5 mA
    Inkopplingsström max. 20 mA (<500 ms)
    Alarmsignal >21 mA
    Strömförsörjning
    Anslutnings spänning U = 10 till 30 V DC, Omvänt polaritets skydd (integrerad)
    Strömförbrukning P <0,7 W
    Nuvarande förbrukning I <22 mA
    Kabelgenomföringar M20×1,5 (skruvanslutningar)
    Prestandaegenskaper (med installerad elektrisk insats)
    Referens
    driftsförhållanden
    Omgivande temperatur 23 °C, lufttryck,sond installation vertikalt från ovan
    Max. uppmätt fel ≤1 % av fullt skalvärde
    Reperterbarhet 0,25 % av fullt skalvärde
    Uppstart inställelsetid <2 s
    Inverkan av
    omgivningstemperatur
    <0,01 %/K (–40 till +70 °C) prob längd 1 m
    Integration tid 1 s
    Kalibrering

    I en installerad enhet är omkalibrering bara nödvändig om:

    • 0 % och 100 % värdet behöver anpassas om sondstavarna har kortats
    Driftsförhållanden
    Omgivningstemperatur –40 tíll +70 °C
    Förvaringstemperatur –40 tíll +80 °C
    Klimatklass Tropiksäker enligt DIN IEC 68 Part 2-38
    Skyddsgrad IP 66
    Stöttålighet DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g
    Vibrationsmotstånd DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 till 2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (med min. stav längd 150 mm)
    EMC Interference emission/Störemission till EN 61326, elektrisk utrustning klass B; Störimmunitet till EN 61326, annex A (industri)
    Konduktivitet av mediet ≥30 μS/cm
    Processtryck –1 till +10 bar
    Process temperatur –40 till +100 °C
    Lateral laddningsförmåga 2 Nm
    Material i kontakt med medium
    Probstavar Stav: 1.4404/316L; Valfritt: karbon fiber CFC; Tätningsring: EPDM; Isolering: PP; Bricka: PP
    Processanslutningar G1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
    Tätningar Tätningsring för processanslutningar G1½ A: Elastomer fiber asbestfri(resistenta mot oljor, lösningsmedel, ånga, svaga syror och alkalier)
    Display
    Grön LED Driftstatus (långsamt blinkande), Kalibreringsstatus (snabbt blinkande)
     Röd LED För nyckel ange validering (kort blinkande), alarm eller varning (blinkande)
    Display för uppmätta
    värden i %
    Valfritt
    Godkännande
    WHG godkännande Dräneringsskyddsystem till §19 WHG (Tyskland)

    Mått (i mm)

    a) Jordstav (oisolerad)

    b) Probstav isolerad

    L = Prob längd

     

    Installation enligt bruksanvisningen

    Elanslutning

    a) Endress+Hauser transmitter strömförsörjning

    b) Mätvärde display (valfri)

  • Fler dokument för FMI21