Robust, enkelt och effektivt: E-direct erbjudande för avloppsindustrin

Wasterwater_LP_EN

Vårt erbjudande

Hela E-Direct-sortimentet för avloppsindustrin är avsedd att öka effektiviteten i dina basapplikationer. Vi hjälper dig att säkerställa branschstandarder och juridiska krav.

Dessutom fokuserar vi på enkelhet. Enkelhet är viktigt för hela processen - från val av instrument, till beställning, installation och drift. Och kvalitet, det är en självklarhet för oss.

Omkopplingsenhet för konduktivitetssensorer från kr / SEK1.180,- Nivotester FTW325 >>>
Omkopplingsenhet för konduktivitetssensorer
Processdisplay med digital utgång, övervaknings- och pumpstyrningsfunktioner från kr / SEK3.989,- RIA452 >>>
Digital processdisplay med  pumpkontroll
Universell datahanterare från kr / SEK9.609,- Ecograph T RSG35 >>>
Multifunktionell videografisk datahanterare
Electromagnetic flowmeter Picomag från kr / SEK4.414,- Picomag >>>
elektromagnetisk flödesmätare

Och det finns mera

Ovanstående instrumentering är bara ett urval ur vårt produktutbud. Det finns många fler switchar, sensorer och instrument tillgängliga för alla olika applikationer inom avloppsindustrin.

RMA42-processtransmitter med styrenhet är lämplig för många applikationer, t.ex. övervakning eller överföring av signaler, differentiella nivåapplikationer och signalmultiplicering. RIA45/46-indikatorerna upptäcker, utvärderar och visar analoga processvärden.

För nivådetektering i vätskor, speciellt vid överspill och som pumpskydd, kan man använda Liquiphant FTL31 eller Liquifloat FTS20. Absolut tryck och tryckmätning i gaser, ångor, vätskor och damm kan mätas med Cerabar PMP21, som även kan utrustas med inbyggd processanslutning.

Proline Promag 10D är den elektromagnetiska flödesmätaren för dubbelriktad mätning av ledande vätskor som är speciellt konstruerad för flödesmätningar i vatten- eller servicevattenapplikationer.