8-kanalni procesni indikator za Foundation fieldbus™ ali PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

8-kanalni procesni indikator za Foundation fieldbus™ ali PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

Potrebujete pomoč?

Informacije
01 5140 250

    • Svetel LCD displej s paličnim diagramom, diagnostičnimi simboli in poljem za prikaz besedila
    • V načinu "Listener" omogoča prikaz do 8 analognih kanalov ali digitalnih statusov
    • Ohišje iz aluminija za Ex aplikacije (opcija)

    Lastnosti na kratko

    Komunikacija in
    procesiranje podatkov
    Foundation fieldbus™ ali PROFIBUS® PA
    Vdorna zaščita IP 67, NEMA 4X
    Certifikati

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    RID14

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevKomunikacija1 do 34 do 1011+
    Ne-ExFOUNDATION Fieldbus620,-558,-509,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA620,-558,-509,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus679,-611,-557,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA679,-611,-557,- RID14-BA3C2

    RID16

    Produkt / IzvedbaCena / kos v EURKataloška koda
    OdobritevKomunikacija1 do 34 do 1011+
    Ne-ExFOUNDATION Fieldbus554,-498,-454,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA554,-498,-454,- RID16-AA1A2
    ATEX II2G Ex ia IIC T6FOUNDATION Fieldbus698,-628,-573,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA698,-628,-573,- RID16-BA2A2

    Navedene cene so v evrih brez DDV davka in brez transportnih stroškov. Veljajo do 31.03.2020. Glejte
    Endress+Hauser Splošni pogoji

    Osebe, ki so kupile to, so si ogledovale tudi

  • Uporaba

    Indikatorji RID14/RID16 spremljajo merilne signale in jih prikažejo v visoki ločljivosti in točnosti. Svetel displej omogoča univerzalno namestitev; posebej primerno za uporabo na prostem in na premičnih napravah.

    Delovanje

    8-kanalni indikator prikaže izmerjene vrednosti, izračunane vrednosti in statusne informacije uporabnikov procesnega vodila. V načinu "Listener" prisluškuje nastavljenim naslovom procesnega vodila in prikazuje zanje specifične vrednosti. Indikator za Foundation fieldbus™ lahko dodatno prikaže tudi vrednosti, ki so na vodilu zaradi povezav funkcijskih blokov. Status procesne vrednosti je v obliki ikone ali besedila prikazan na prikazu merjene vrednosti. Prikaz besedila omogoča izpis kombinacij alfanumeričnih znakov, npr. TAG oznak. Indikator se napaja prek procesnega vodila in ga je mogoče uporabiti v nevarnih območjih do temperaturnega razreda T6.

    Primer uporabe

    a) Vizualizacija in nadzor, npr. P View, FieldCare in diagnostična programska oprema

    b) PLC

    c) Segmentni spojnik

    d) Do 32 naprav na segment

     

    Integracija sistema prek PROFIBUS® PA

  • Tehnični podatki

    Komunikacija in procesiranje podatkov
    FOUNDATION fieldbus™

    FOUNDATION fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Elektronika za detekcijo okvar) = 0 mA

    Hitrost prenosa podatkov: podprta hitrost = 31,25 kBit/s

    Kodiranje signala = Manchester II

    Funkciji LAS (link active scheduler), LM (link master) sta podprti.

    V skladu z IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA v skladu z EN 50170 zvezek 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (Elektronika za detekcijo okvar) = 0 mA

    Hitrost prenosa podatkov: podprta hitrost = 31,25 kBit/s

    Kodiranje signala = Manchester II

    Povezovalni podatki po IEC 60079-11 FISCO, entiteta

    Napajanje
    Napajalna napetost Napajanje prek procesnega vodila U = 9 do 32 V DC, polariteta nepomembna (maks. napetost Ub = 35 V)
    Poraba toka ≤11 mA
    Kabelski uvod

    RID14: navoj M20

    RID16: navoj M16

    Delovni pogoji
    Temperatura okolice

    –40 do +80 °C

    Pri temperaturah < –20 °C je odziv displeja lahko upočasnjen.

    Pri temperaturah < –30 °C ni več mogoče jamčiti berljivosti displeja.

    Temperatura
    skladiščenja
    –40 do +80 °C
    Klimatski razred V skladu z IEC 60654-1, Razred C
    Stopnja zaščite IP67, NEMA 4X
    Mehanska konstrukcija
    Material

    RID14:
    Ohišje: tlačno lit aluminij AlSi10Mg s prašnim barvanjem na poliestrski osnovi;
    opcija: nerjaveče jeklo 1,4405

    RID16:
    Ohišje: plastika ojačana s steklenimi vlakni PBT-GF30; opcija: aluminij AlSi12

    Teža

    RID14:
    Ohišje iz aluminija: pribl. 1,6 kg
    Ohišje iz nerjavečega jekla: pribl. 4,2 kg

    RID16:
    Ohišje iz plastike: pribl. 500 g
    Ohišje iz aluminija: pribl. 1,7 kg

    Sponke Vijačne sponke za žice preseka maks. 2,5 mm2 (14 AWG) plus ferula
    Certifikati
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Dimenzije (v mm)

    RID14

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    RID16

    Upoštevajte navodila za vgradnjo.

    Električna vezava

    RID14

    a) Vodilo FOUNDATION fieldbus™ ali PROFIBUS® PA

    RID16

    a) Vodilo FOUNDATION fieldbus™ ali PROFIBUS® PA

  • Dodatni dokumenti za RID14
    Dodatni dokumenti za RID16